(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- กระบอกลมมาตรฐาน ชนิดบังคับได้สองทิศทาง ซีรีส์ MCC จาก MISUMI
- เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของกระบอกสูบขนาด 32 ~ 100 mm
- ซีรี่ส์นี้มี 2 ประเภท ได้แก่ E-MCC (ไม่มีวงแหวนแม่เหล็ก) และ E-MCCS (พร้อมวงแหวนแม่เหล็ก)
- วัสดุของกระบอกลมทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมการเคลือบพื้นผิวแบบเคลียร์อะโนไดซ์
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งานคือ -20 ~ 70 ℃
- ช่วงความเร็วการใช้งานคือ 30 ~ 800 mm/s
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | ![]() | สวิตช์ แม่เหล็ก*3 | ||
![]() | ![]() (มม.) | ![]() | ![]() | |||
E-MCC (ไม่มี แหวน แม่เหล็ก) E-MCCS (พร้อม แหวน แม่เหล็ก) | 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | NB(ไม่มี เหล็กยึด) FB(ฉากยึดพื้น) FR(หน้าแปลน) SC( เหล็กยึด ปิ๊นเดียว) DC(วงเล็บปิ๊น เหล็กยึด) CT (วาล์วบอล เหล็กยึด) | NR (ไม่มี ข้อต่อ) SJ ( ข้อต่อ เคลวิสเดี่ยว) ดีเจ (ข้อต่อเคลวิส ข้อต่อ) FJ (โฟลทติ้งจอยท์) | NS (ไม่มี สวิตช์ แม่เหล็ก) CGM ( สวิตช์ แม่เหล็กกก) DGM ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด ) DGN ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด NPN 3 ขดลวด ) DGP ( สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด PNP 3 ขดลวด ) | ไม่ระบุ (สามารถเลือกได้เฉพาะ NS เท่านั้น) 1 2 |
40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | |||||
50 | ||||||
63 | ||||||
80 | ||||||
100 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | 32 to 100 |
โหมด การ โหมด | ทำงานสองทาง |
ของไหลที่ใช้งาน | อากาศ (กรองผ่านหน้าจอ ชุดกรอง ขั้นต่ำ 40 µm) |
ช่วง ความดัน ใช้งาน MPa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 0.15 to 1 (14 to 145) |
รับประกัน ความทนความดัน mpa (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) | 1.5 (215) |
อุณหภูมิใช้งาน°C | -20 to 70 |
ช่วงความเร็วใช้งาน มม./วินาที | 30 to 800 |
ช่วง ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 to 250![]() ![]() ![]() |
กลไกกันกระแทก | เบาะ แบบปรับได้ |
รายการ | เซนเซอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | เซนเซอร์ กก | ||
ชนิด | 2- ประเภท ขดลวด | ชนิด ขดลวด NPN 3- | PNP 3- ชนิด ขดลวด | 2- ประเภท ขดลวด |
แรงดันไฟฟ้า | 10 V to 28 V DC | 5 V to 30 V DC | 5 V to 240 V AC/DC | |
กระแสไฟฟ้า สวิตชิ่งสูงสุด | 2.5 mA ถึง 100 mA | สูงสุด 30/200 mA | 100 mA | |
ความสามารถ หน้าสัมผัส สูงสุด | สูงสุด 2.8W | สูงสุด 6W | สูงสุด 10W | |
กระแสไฟฟ้า การบริโภคภายใน | สูงสุด 3 mA | สูงสุด 5 mA | — | |
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 0.05 mA | สูงสุด 0.01 mA | — | |
วงจรป้องกัน | การป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์แหล่งจ่าย , การป้องกันการดูดซับไฟกระชาก | — | ||
อุณหภูมิขณะใช้งาน | -10°C to 70°C | |||
ระดับการป้องกัน | IP64 ทั่วไป |
กระบอกสูบ ID (มม.) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
32 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10 × 1.25 | M 6 × 1 | 14.5 | 14.5 | G1/8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 45 | 33 | 12 | 10 |
40 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12 × 1.25 | M 6 × 1 | 14.5 | G1/4 | 6 | 5 | 8.5 | 50 | 37 | 16 | 14 | |
50 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16 × 1.5 | M 6 × 1 | 14.5 | G1/4 | 8.5 | 2.5 | 10 | 62 | 47 | 20 | 17 | |
63 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16 × 1.5 | M 8 × 1.25 | 14.5 | G3/8 | 9.5 | 4 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 | |
80 | 182 | 75 | 107 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20 × 1.5 | M10 × 1.5 | 17 | 17 | G3/8 | 10 | 4.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
100 | 188 | 75 | 113 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20 × 1.5 | M10 × 1.5 | 17 | G1/2 | 11 | 6.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
กระบอกสูบ ID (มม.) | โหมด การ โหมด | พื้นที่ ความกด, ความอัด, ความดัน (มม.2 ) | ความดันลม (MPa) | |||||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||||
32 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 804 | 80.4 | 160.8 | 241.2 | 321.6 | 402 | 482.4 | 562.8 | 643.2 | 723.6 |
ดึง | 690 | 69 | 138 | 207 | 276 | 345 | 414 | 483 | 552 | 621 | ||
40 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 1256 | 125.6 | 251.2 | 376.8 | 502.4 | 628 | 753.6 | 879.2 | 1004.8 | 1130.4 |
ดึง | 1055 | 105.5 | 211 | 316.5 | 422 | 527.5 | 633 | 738.5 | 844 | 949.5 | ||
50 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 1963 | 196.3 | 392.6 | 588.9 | 785.2 | 981.5 | 1177.8 | 1374.1 | 1570.4 | 1766.7 |
ดึง | 1649 | 164.9 | 329.8 | 494.7 | 659.6 | 824.5 | 989.4 | 1154.3 | 1319.2 | 1484.1 | ||
63 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 3117 | 311.7 | 623.4 | 935.1 | 1246.8 | 1558.5 | 1870.2 | 2181.9 | 2493.6 | 2805.3 |
ดึง | 2803 | 280.3 | 560.6 | 840.9 | 1121.2 | 1401.5 | 1681.8 | 1962.1 | 2242.4 | 2522.7 | ||
80 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 5026 | 502.6 | 1005.2 | 1507.8 | 2010.4 | 2513 | 3015.6 | 3518.2 | 4020.8 | 4523.4 |
ดึง | 4536 | 453.6 | 907.2 | 1360.8 | 1814.4 | 2268 | 2721.6 | 3175.2 | 3628.8 | 4082.4 | ||
100 | ทำงานสองทาง | ผลัก | 7853 | 785.3 | 1570.6 | 2355.9 | 3141.2 | 3926.5 | 4711.8 | 5497.1 | 6282.4 | 7067.7 |
ดึง | 7362 | 736.2 | 1472.4 | 2208.6 | 2944.8 | 3681 | 4417.2 | 5153.4 | 5889.6 | 6625.8 |
รหัสสินค้า |
---|
E-MCC32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCC40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCC50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCC63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCC80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCC100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCCS32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCCS32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCCS32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCCS32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCCS32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCCS32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCCS32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCCS32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCCS32-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCCS40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCCS40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCCS40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCCS40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCCS40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCCS40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCCS40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCCS40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCCS40-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCCS50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCCS50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCCS50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCCS50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCCS50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCCS50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCCS50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCCS50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCCS50-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCCS63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCCS63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCCS63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCCS63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCCS63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCCS63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCCS63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCCS63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCCS63-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCCS80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCCS80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCCS80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCCS80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCCS80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCCS80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCCS80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCCS80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCCS80-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
E-MCCS100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM1 |
E-MCCS100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-CGM2 |
E-MCCS100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM1 |
E-MCCS100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGM2 |
E-MCCS100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN1 |
E-MCCS100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGN2 |
E-MCCS100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP1 |
E-MCCS100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-DGP2 |
E-MCCS100-[25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]-[CT,DC,FB,FR,NB,SC]-[DJ,FJ,NR,SJ]-NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบอกสูบ ID (Ø) | สโตรค (St) (มิลลิเมตร) | ตัวยึดสำหรับติดตั้ง | แหวน แม่เหล็ก กระบอกสูบ | ข้อต่อ ต่อปลาย กระบอกสูบ | ประเภท สวิตช์ แม่เหล็ก | ปริมาณ สวิตช์ แม่เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ไม่มี แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 25 ~ 500 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 63 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กกก | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ - ชนิด 2 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ชนิด NPN 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | สวิตช์ แม่เหล็กไฟฟ้าชนิด PNP 3 ขดลวด | - | ||
- | ECONOMY STANDARD AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 100 | 25 ~ 1000 | ขา เหล็กยึด ปิ๊นเดี่ยว / ฉากยึดพื้น / วาล์วบอล เหล็กยึด แหนบ / หน้าแปลน / เหล็กยึด ปิ๊นคู่ / ไม่มีตัวยึด | ด้วย แหวน แม่เหล็ก | ข้อต่อ ต่อปิ๊นคู่ / ข้อต่อ ปิ๊นเดียว / โฟลทติ้งจอยท์ / ไม่มี ข้อต่อ | ไม่มีสวิตช์แม่เหล็ก | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | เดี่ยวก้าน | รูปทรง | สไตล์ปากกา | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ทำงานสองทาง |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°ค) | -20:: 70 | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.8 |
รูปทรง ปลาย ก้านลูกสูบ | เกลียวนอก เกลียว | ประเภท บัฟเฟอร์ | พร้อม บัฟเฟอร์ อากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง