(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อรถเข็น เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของลูกล้อ : รองรับโหลดหนักแบบโปรไฟล์ต่ำ พร้อมสต็อปเปอร์
● ความกว้างลูกล้อ (mm.) : 28 และ 38
● เส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อ (mm.) : 50, 65 และ 75
● ความสูง (mm.): 68, 95.5 และ 105
● วัสดุ :
ตัวเรือน - SPHC
ลูกล้อ - ไนลอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกล้อรถเข็น มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ตัวเครื่อง | ส่วนล้อ | ตลับลูกปืน | ||
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ (สี) | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ |
SPHC | อิเล็กโตรโฟรีซิส (สีดำ) | ไนล่อน (สีดำ) | มีให้ | มีให้ |
รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | B | E | t | โหลดที่รับได้ (ดาN) | |
ชนิด | D | ||||||
E-CLHS | 50 | N (ไนล่อน) | 68 | 28 | 22.5 | 3 | 120 |
65 | 95.5 | 38 | 24 | 4 | 220 | ||
75 | 105 | 38 | 24 | 4 | 300 |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความเร็วในการทำงาน |
75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
แม่กุญแจ ทรงกระบอก รุ่น ความคุ้มค่า รุ่นปกติ | ความคุ้มค่า ขาตั้งปรับระดับ โลหะ ชนิดยูนิเวอร์ซัล | ลูกล้อชนิดหมุนรอบด้าน พร้อมขาตั้งปรับระดับ |
รหัสสินค้า |
---|
E-CLHS50-N |
E-CLHS65-N |
E-CLHS75-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ความกว้าง ล้อ B (มิลลิเมตร) | มิติ B (mm) | มิติ D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 265.58 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 68 | 50 | 120 | 28 | 28 | 50 | |
฿ 412.34 | ECONOMY CASTER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 95.5 | 65 | 220 | 38 | 38 | 65 | |
฿ 444.16 | ECONOMY CASTER | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 105 | 75 | 300 | 38 | 38 | 75 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | วัสดุล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H | B | E | t | โหลดที่รับได้ (ดาN) | |
รุ่น | D | ||||||
E-CLHS | 50 | N (ไนล่อน) | 68 | 28 | 22.5 | 3 | 120 |
65 | 95.5 | 38 | 24 | 4 | 220 | ||
75 | 105 | 38 | 24 | 4 | 300 |
ประเภท ลูกล้อ | ประเภทหมุน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 140.01 to 220.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | สต๊อปเปอร์ คู่ (หมุนและหมุนได้) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | SUJ2 | ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 92 | ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 63.5 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักมากพิเศษ | สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง