(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดบล็อกลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 30
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 30 และ 202
● รูโดเวล : สามารถเลือกได้ระหว่าง มี / ไม่มี
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ : ตัวเรือน - อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวงาน: อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ชุดบล็อกลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ตัวเรือนลิเนียร์บุชชิ่ง | อุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ | |
![]() | ![]() | |
อลูมิเนียมอัลลอย | ชุบอโนไดซ์ | -20 to 80°C |
รหัสสินค้าลิเนียร์บุชชิ่ง | ![]() ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | D | (S) | L | L1 | L2 | h | W | H | R | Q | P | M1 (มีประสิทธิภาพ ความยาว) | M2 (มีประสิทธิภาพ ความยาว) | วัน1 × เสื้อ | C | |||||||||||
![]() | ![]() | ค่าพิกัดความเผื่อ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
กลาง | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | กลาง | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | กลาง | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | กลาง | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | ||||||||||||||||
E-LBHS | (6) | +0.003 -0.012 | — | — | D (ปานกลาง) S (ยาวปานกลาง) L (ยาว) | ไม่ได้ระบุ (ปราศจาก ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 12 | 3 | 37 | — | — | 14 | — | — | 24 | — | — | 14 | 16 | 22 | 5 | — | — | M4 (8) | M4 (11) | 6 × 5 (สำหรับ โบลท์ M3) | (1) |
8! | +0.003 -0.012 | 15 | 45 | — | 80 | 20 | — | 48 | 32 | — | 60 | 16 | 20 | 26 | — | — | M5 (8.5) | M4 (15) | |||||||||
10! | 19 | 4 | 57 | — | 97 | 25 | — | 58 | 40 | — | 72 | 19 | 26 | 32 | 6 | 7 | 7 | M6 (9.5) | M5 (20) | 8 × 6 (สำหรับ โบลท์ M4) | |||||||
12 | +0.003 -0.012 | 21 | 85 | 100 | 48 | 62 | 62 | 76 | 20 | 28 | 34 | M5 (22) | |||||||||||||||
13* | — | — | 23 | — | — | 106 | — | — | 64 | — | — | 80 | 25 | 30 | 43 | 7 | 7.5 | M6 (13) | M6 (23) | 9 × 7 (สำหรับ โบลท์ M5) | |||||||
16 | +0.003 -0.012 | +0.003 -0.012 | ไม่ได้ระบุ (ปราศจาก ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) P (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 28 | 3.8 | 66 | 100 | 121 | 30 | 62 | 74 | 46 | 78 | 90 | 27 | 36 | 49 | 7 | M6 (29) | ||||||||
20 | +0.003 -0.015 | +0.003 -0.015 | +0.003 -0.015 | 32 | 75 | 115 | 136 | 34 | 68 | 82 | 52 | 88 | 102 | 31 | 42 | 54 | 8 | 0 | 8 | M8 (15) | M8 (34) | 11 × 8 (สำหรับ โบลท์ M6) | |||||
25 | 40 | 3.2 | 93 | 160 | 187 | 42 | 96 | 116 | 66 | 120 | 140 | 37 | 52 | 65 | 9 | 9 | M10 (17) | M10 (42) | 14 × 10 (สำหรับ โบลท์ M8) | ||||||||
30 | 45 | 100 | 170 | 202 | 106 | 128 | 130 | 152 | 40 | 58 | 71 | M10 (17.5) | M10 (48) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ขนาด รู สลักโดเวล (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 587.01 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 37 | 12 | กลาง | 22 | ไม่มีให้ | |
฿ 585.71 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 45 | 15 | กลาง | 26 | ไม่มีให้ | |
฿ 797.40 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | 80 | 15 | ยาว | 26 | ไม่มีให้ | |
฿ 563.64 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 57 | 19 | กลาง | 32 | ไม่มีให้ | |
฿ 827.27 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 97 | 19 | ยาว | 32 | ไม่มีให้ | |
฿ 566.88 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 57 | 21 | กลาง | 34 | ไม่มีให้ | |
฿ 825.32 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | 100 | 21 | ยาว | 34 | ไม่มีให้ | |
฿ 752.00 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 85 | 21 | ยาวปานกลาง | 34 | ไม่มีให้ | |
฿ 875.97 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 13 | 106 | 23 | ยาว | 43 | ไม่มีให้ | |
฿ 683.12 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 66 | 28 | กลาง | 49 | ไม่มีให้ | |
฿ 1,012.99 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 121 | 28 | ยาว | 49 | ไม่มีให้ | |
฿ 1,120.78 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 121 | 28 | ยาว | 49 | 4 | |
฿ 960.39 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 | 100 | 28 | ยาวปานกลาง | 49 | ไม่มีให้ | |
฿ 827.92 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 75 | 32 | กลาง | 54 | ไม่มีให้ | |
฿ 1,148.70 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 136 | 32 | ยาว | 54 | ไม่มีให้ | |
฿ 1,254.55 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 136 | 32 | ยาว | 54 | 5 | |
฿ 1,056.49 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 20 | 115 | 32 | ยาวปานกลาง | 54 | ไม่มีให้ | |
฿ 1,052.60 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | 93 | 40 | กลาง | 65 | ไม่มีให้ | |
฿ 1,434.42 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | 187 | 40 | ยาว | 65 | ไม่มีให้ | |
฿ 1,540.26 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | 187 | 40 | ยาว | 65 | 5 | |
฿ 1,362.99 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 25 | 160 | 40 | ยาวปานกลาง | 65 | ไม่มีให้ | |
฿ 1,233.12 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | 100 | 45 | กลาง | 71 | ไม่มีให้ | |
฿ 1,607.14 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | 202 | 45 | ยาว | 71 | ไม่มีให้ | |
฿ 1,801.95 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | 202 | 45 | ยาว | 71 | 5 | |
฿ 1,581.17 | ECONOMY LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 30 | 170 | 45 | ยาวปานกลาง | 71 | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ![]() ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | D | (S) | L | L1 | L2 | h | W | H | R | Q | P | M1 (มีประสิทธิภาพ ความยาว) | M2 (มีประสิทธิภาพ ความยาว) | วัน1 × เสื้อ | C | |||||||||||
![]() | ![]() | ค่าพิกัดความเผื่อ | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
กลาง | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | กลาง | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | กลาง | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | กลาง | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | ||||||||||||||||
E-LBHS | (6) | +0.003 -0.012 | — | — | D (ปานกลาง) S (ยาวปานกลาง) L (ยาว) | ไม่ได้ระบุ (ปราศจาก ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 12 | 3 | 37 | — | — | 14 | — | — | 24 | — | — | 14 | 16 | 22 | 5 | — | — | M4 (8) | M4 (11) | 6 × 5 (สำหรับ โบลท์ M3) | (1) |
8! | +0.003 -0.012 | 15 | 45 | — | 80 | 20 | — | 48 | 32 | — | 60 | 16 | 20 | 26 | — | — | M5 (8.5) | M4 (15) | |||||||||
10! | 19 | 4 | 57 | — | 97 | 25 | — | 58 | 40 | — | 72 | 19 | 26 | 32 | 6 | 7 | 7 | M6 (9.5) | M5 (20) | 8 × 6 (สำหรับ โบลท์ M4) | |||||||
12 | +0.003 -0.012 | 21 | 85 | 100 | 48 | 62 | 62 | 76 | 20 | 28 | 34 | M5 (22) | |||||||||||||||
13* | — | — | 23 | — | — | 106 | — | — | 64 | — | — | 80 | 25 | 30 | 43 | 7 | 7.5 | M6 (13) | M6 (23) | 9 × 7 (สำหรับ โบลท์ M5) | |||||||
16 | +0.003 -0.012 | +0.003 -0.012 | ไม่ได้ระบุ (ปราศจาก ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) P (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 28 | 3.8 | 66 | 100 | 121 | 30 | 62 | 74 | 46 | 78 | 90 | 27 | 36 | 49 | 7 | M6 (29) | ||||||||
20 | +0.003 -0.015 | +0.003 -0.015 | +0.003 -0.015 | 32 | 75 | 115 | 136 | 34 | 68 | 82 | 52 | 88 | 102 | 31 | 42 | 54 | 8 | 0 | 8 | M8 (15) | M8 (34) | 11 × 8 (สำหรับ โบลท์ M6) | |||||
25 | 40 | 3.2 | 93 | 160 | 187 | 42 | 96 | 116 | 66 | 120 | 140 | 37 | 52 | 65 | 9 | 9 | M10 (17) | M10 (42) | 14 × 10 (สำหรับ โบลท์ M8) | ||||||||
30 | 45 | 100 | 170 | 202 | 106 | 128 | 130 | 152 | 40 | 58 | 71 | M10 (17.5) | M10 (48) |
dr | ขนาด รู สลักโดเวล | โหลดพิกัดพื้นฐาน | แรงบิดคงที่ที่อนุญาตให้ใช้ (n · m) | มวล (ก.) | ||||||||||||
P | C | ℓ2 | E | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | กลาง | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | ||||||||
กลาง | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | กลาง | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | กลาง | ยาวปานกลาง | ชนิดยาว | ||||||||
6 | — | — | — | — | 226 | — | — | 310 | — | — | 1.42 | — | 8.2 | 31 | — | — |
8 | 310 | 431 | 452 | 784 | 2.12 | 16 | 60 | 126 | ||||||||
10 | 508 | 588 | 718 | 1100 | 4.37 | 27 | 121 | 233 | ||||||||
12 | 634 | 657 | 657 | 814 | 1200 | 1200 | 6.2 | 12 | 40.1 | 124 | 232 | 278 | ||||
13 | — | — | 813 | — | — | 1570 | — | — | 42.9 | — | — | 376 | ||||
16 | 4 | 5 | 5 | 50 | 1164 | 1230 | 1230 | 1448 | 2350 | 2350 | 13.1 | 25.5 | 73.5 | 296 | 472 | 569 |
20 | 5 | 6 | 6 | 60 | 1554 | 1400 | 1400 | 2068 | 2740 | 2740 | 18.3 | 35 | 98 | 403 | 671 | 788 |
25 | 90 | 1725 | 1560 | 1560 | 3068 | 3140 | 3140 | 25.3 | 63.1 | 157 | 843 | 1443 | 1653 | |||
30 | 100 | 2440 | 2490 | 2490 | 3974 | 5490 | 5490 | 42.7 | 106 | 297 | 979 | 1748 | 2041 |
ตัวเรือน | อุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ | |
![]() | ![]() | |
อลูมิเนียมอัลลอย | ชุบอโนไดซ์ | -20 to 80°C |
Drawing สินค้า | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() | เมื่อ ลิเนียร์บุชชิ่ง อยู่ภายใต้ โหลดหนัก (โหลดไฟฟ้า ไม่สมดุล) จะใช้ชิ้นส่วนเดี่ยวหนึ่งชิ้นไม่ได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบสองชิ้นหรือแบบเดี่ยวหลายชิ้น |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดปลั๊กซ้ำๆ |
![]() | เมื่อใส่ เพลา นำเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง ไกด์ ชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งกึ่งกลางและ เม็ดมีด อย่างช้าๆ มิฉะนั้นลูก เหล็กกล้า จะหลุดออกหรือตัวยึดจะผิดรูป |
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
LCD | โทรศัพท์สมาร์ท | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | ประเภทวงจรการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ตัว ลิเนียร์บุชชิ่ง ตัวเสื้อ - บล็อคกว้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง