(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | ||||
[ M ]วัสดุ | [ A ]อุปกรณ์เสริม | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | |
SL-SCHI | SUS304 | นัท 1 ชิ้น เทียบเท่า SUS304 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-SCHI | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | ||
SHD-SCHI | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า |
SL-SCHI6 |
SH-SCHI20 |
SHD-SCHI24 |
รหัสสินค้า | M × P | A | B | C | D | H (การอ้างอิง) | ℓ | E | g (ต่ำสุด) | R (ต่ำสุด) | ดา | นัท | ชนิด A N/1P [กก./1P] | ประเภท B N/2P [กก./2P] | ||
ชนิด | M | B | T | |||||||||||||
SL-SCHI SH-SCHI SHD-SCHI | 6 | 6 × 1.0 | 24.9 | 14.5 | 5.2 | 13 | 29 | 15 | 3 | 4.5 | 1 | 7.7 | 10 | 5 | 392 {40} | 392 {40} |
8 | 8 × 1.25 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33.3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 9.2 | 13 | 6.5 | 785 {80} | 785 {80} | |
10 | 10 × 1.5 | 41 | 25 | 8 | 20 | 41.5 | 18 | 4 | 7.7 | 1.2 | 11.2 | 17 | 8 | 1471 {150} | 1471 {150} | |
12 | 12 × 1.75 | 50 | 30 | 10 | 25 | 51 | 22 | 5 | 9.4 | 1.4 | 14.2 | 19 | 10 | 2157 {220} | 2157 {220} | |
16 | 16 × 2.0 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 5 | 13 | 1.6 | 18.2 | 24 | 13 | 4413 {450} | 4413 {450} | |
20 | 20 × 2.5 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 6 | 16.4 | 2 | 22.4 | 30 | 16 | 6178 {630} | 6178 {630} | |
24 | 24 × 3.0 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 8 | 19.6 | 2.5 | 26.4 | 36 | 19 | 9316 {950} | 9316 {950} |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | การใช้งาน | 洗浄方法 | ใบรับรอง วัสดุ: กระบวนการชุบผิว | ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ (หมายเหตุ) | ใบรับรอง วัสดุ: กระบวนการชุบผิว (หมายเหตุ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473.11 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 15 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M6 | M6X15 | M6-15 | |
฿ 437.51 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 15 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M8 | M8X15 | M8-15 | |
฿ 466.51 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 18 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M10 | M10X18 | M10-18 | |
฿ 530.24 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 22 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M12 | M12X22 | M12-22 | |
฿ 607.75 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 27 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M16 | M16X27 | M16-27 | |
฿ 797.22 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 30 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M20 | M20X30 | M20-30 | |
฿ 1,417.50 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 24 | 38 | 3 | มาตรฐาน / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 精密洗浄 | M24 | M24X38 | M24-38 | |
฿ 392.73 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 15 | 1 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M6 | M6X15 | M6-15 | |
฿ 357.13 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 15 | 1.25 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M8 | M8X15 | M8-15 | |
฿ 386.12 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 18 | 1.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M10 | M10X18 | M10-18 | |
฿ 449.86 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 22 | 1.75 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M12 | M12X22 | M12-22 | |
฿ 547.89 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 27 | 2 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M16 | M16X27 | M16-27 | |
฿ 816.67 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 30 | 2.5 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M20 | M20X30 | M20-30 | |
฿ 1,441.82 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 24 | 38 | 3 | มาตรฐาน / สำหรับอุปกรณ์ สุญญากาศ / สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด | 電解研磨+精密洗浄 | M24 | M24X38 | M24-38 | |
฿ 378.37 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | 15 | 1 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M6 | M6X15 | M6-15 | |
฿ 342.78 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | 15 | 1.25 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M8 | M8X15 | M8-15 | |
฿ 371.77 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 18 | 1.5 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M10 | M10X18 | M10-18 | |
฿ 441.95 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | 22 | 1.75 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M12 | M12X22 | M12-22 | |
฿ 555.71 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 16 | 27 | 2 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M16 | M16X27 | M16-27 | |
฿ 824.49 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 20 | 30 | 2.5 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M20 | M20X30 | M20-30 | |
฿ 1,449.20 | CLEAN_EYE BOLTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 24 | 38 | 3 | มาตรฐาน | 脱脂洗浄 | M24 | M24X38 | M24-38 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 อุปกรณ์ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) | ชนิดสกรู | เกลียว เต็ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง