(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉากยึด สำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ย์ : 2060 และ 4080
● ความยาว (mm.) : 54 และ 70
● เส้นผ่านศูนย์กลางรู (mm.) : L(54) คือ 5.5 และ L(70) คือ 8.5
● ระยะห่างระหว่างรู :
L(54) : 20 mm. ในแต่ละด้าน
L(70) : 40 mm. ในแต่ละด้าน
● วัสดุ: A6063-T5
[การประยุกต์ใช้งาน]
ฉากยึด สำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ มักใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยเฉพาะในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
รหัสสินค้า | ![]() | ขนาด เฟรม ที่ใช้งานได้ | L1 | L2 | D | |
![]() | ![]() | |||||
LBLTS | 5555 | 54 | 2060 | 20 | ⌀5.5 | |
70 | 4080 | 40 | — | ⌀8.5 |
รหัสสินค้า |
---|
LBLTS5555-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 90.91 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | ![]() | ขนาด เฟรม ที่ใช้งานได้ | L1 | L2 | D | |
![]() | ![]() | |||||
LBLTS | 5555 | 54 | 2060 | 20 | ⌀5.5 | |
70 | 4080 | 40 | — | ⌀8.5 |
วัสดุ | 6063-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอโนไดซิ่ง สีเงิน | ซีรี่ส์โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | มาตรฐานยุโรป |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | 4080 | ประเภทตัว เหล็กยึด | เหล็กยึด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LBLTS5555-70 ในชุด ฉากยึด ยึดแบบเหลี่ยมสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 55 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง