1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

Index พลั้งเจอร์ ตัวเครื่อง เครื่องกะทัดรัด ทำ สเตนเลส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 106.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

อินเด็กส์พลั้งเจอร์ ตัวเรือนขนาดกระทัดรัด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดเกลียว/ขนาด : เกลียวละเอียด / M6, M8, M10, M12 และ M16
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย(mm) : 3, 4, 5, 6 และ 8
● สโตรค (mm) : 3.5, 4, 5, 6 และ 8
● วัสดุ :
ตัวเรือน,พิน - SUS303
ลูกบิด - A6061 (ชุบอโนไดซ์สีดำ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
อินเด็กส์พลั้งเจอร์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ หมุดล็อคตำแหน่ง

♢ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ลูกบิด เรียกอีกอย่างว่า ขาพิน ทำดัชนีหรือ หมุดล็อคตำแหน่ง ขาพิน สามารถดึงออกหรือใส่ด้วย ลูกบิด เพื่อให้ การวางตำแหน่ง ได้ง่ายและรวดเร็ว และสำหรับยึดส่วนประกอบทางกลของ ชิ้นงาน
 เหมาะสำหรับ หมุดล็อคตำแหน่ง ตัวยึด เจอร์ ลูกสูบ การวางตำแหน่ง ตำแหน่ง การหยุด และโอกาสอื่น ๆ

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ หมุดล็อคตำแหน่ง

♢ ลูกบิด เจอร์แบบ ความคุ้มค่า ซีรี พลั้งเจอร์/เหล็กดัน หมุดล็อคตำแหน่ง เป็นแบบใช้ในประเทศ ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก และลดราคาสูงสุดถึง 85% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ที่คล้ายคลึงกัน MISUMI
♢ ซีรี่ส์นี้เป็น พลั้งเจอร์/เหล็กดัน แบบ ลูกบิด ขนาดกะทัดรัด หมุดล็อคตำแหน่ง ที่มีเกลียว ละเอียด และมีความยาวน้อยกว่า ลูกบิด ทั่วไป 1/3 ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่แคบ ไม่แนะนำให้ใช้กับโต๊ะทำงาน แบบสั่น หรือหมุน

ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ หมุดล็อคตำแหน่ง

เกลียว ของ หมุดล็อคตำแหน่งลูกบิดตัวเครื่องขาพินสปริงน็อตตัวเมีย
{{{attr26}}}วัสดุ{{{attr26}}}วัสดุ{{{attr26}}}วัสดุ{{{attr26}}}วัสดุ{{{attr26}}}วัสดุ
ละเอียดA6061 (อโนไดซ์สีดำ)SUS303SUS303SUS304SUS304
 
ดรออิ้งเชิงมิติ

ภาพรวมข้อมูลจำเพาะของ หมุดล็อคตำแหน่ง สเปค

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสรุ่น/ Part number ของ หมุดล็อคตำแหน่งพิทช์ เกลียวDSBLL1L2L3Sw1Sw2โหลด (N)แรงบิด (N)
หมุดล็อคตำแหน่งประเภทของ หมุดล็อคตำแหน่งหมุดล็อคตำแหน่งMละเอียดนาทีสูงสุดสูงสุด
E-SPXRKD
(แบบล็อคตัวเอง)
60.75143.5325.5653.281038.55
81184429.566410133.58.510
101215534.5875131641260
121.5256641.71086141941370
161.5338854121081924418.5100
kgf = N × 0.101972

วิธีการใช้งานของ หมุดล็อคตำแหน่ง

วิธีใช้งานประเภทรีเซ็ตและประเภทล็อคตัวเอง
· รีเซ็ตประเภทของ หมุดล็อคตำแหน่ง
1. ส่วนหน้า หมุดล็อคตำแหน่ง มักจะยื่นออกมา
2. ส่วนหน้าจะหดกลับเมื่อดึง ลูกบิด ออก
3. หากปล่อย ลูกบิด ส่วนหน้าจะกลับสู่ สถานะ ยื่นออกมาผ่านการทำงานของแรง สปริง แบบฝัง ตัว
วิธีใช้งานประเภทการรีเซ็ต
· หมุดล็อคตำแหน่ง ตำแหน่งแบบล็อคตัวเอง
1. ส่วนหน้า หมุดล็อคตำแหน่ง มักจะยื่นออกมา
2. ส่วนหน้าจะหดกลับเมื่อดึง ลูกบิด ออก
3. หากส่วนหน้าหมุนไป 90 องศาในขณะที่ยังคง สถานะ ดึงออก° สถานะ การดึงกลับของส่วนหน้าสามารถล็อคได้
4. สถานะ 90° สถานะ
5. หากปล่อย ลูกบิด ส่วนหน้าจะกลับสู่ สถานะ ยื่นออกมาผ่านการทำงานของแรง สปริง แบบฝัง ตัว
วิธีใช้งานประเภทการรีเซ็ต

ตัวอย่างการใช้งาน หมุดล็อคตำแหน่ง

ตัวอย่างการใช้งาน
ลูกบิด พลั้งเจอร์/เหล็กดัน, หมุดล็อคตำแหน่ง ใช้เพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด เช่น การใช้ ตัวยึด ดัดโลหะ แผ่น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
E-SPXRKD6
E-SPXRKD8
E-SPXRKD10
E-SPXRKD12
E-SPXRKD16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู M
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย B
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่(S)
(มิลลิเมตร)

฿ 106.49

ECONOMY INDEXING PLUNGER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10633.5

฿ 161.69

ECONOMY INDEXING PLUNGER 5 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10844

฿ 214.94

ECONOMY INDEXING PLUNGER 5 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 101055

฿ 397.40

ECONOMY INDEXING PLUNGER 5 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 101266

฿ 464.29

ECONOMY INDEXING PLUNGER 5 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 101688

กำลังโหลด …

  1. 1
Drawing ระบุขนาด
Drawing ระบุขนาด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้าพิตช์เกลียวDSBLL1L2L3Sw1Sw2โหลด (N)แรงบิด (N)
ประเภทMละเอียดต่ำสุดสูงสุดสูงสุด
E-SPXRKD
(แบบล็อคตัวเอง)
60.75143.5325.5653.281038.55
81184429.566410133.58.510
101215534.5875131641260
121.5256641.71086141941370
161.5338854121081924418.5100
kgf = N × 0.101972
สเปคของวัสดุ
เกลียวลูกบิดตัวเครื่องขาพินสปริงนัท
วัสดุวัสดุวัสดุวัสดุวัสดุ
ละเอียดA6061 (อโนไดซ์สีดำ)SUS303SUS303SUS304SUS304

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน กลไก ล็อค ประเภทล็อคตัวเอง วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส ความยาวโดยรวม สั้น วัสดุขาพิน สแตนเลส
สแตนเลสทั้งหมด เหมาะสม ลูกบิด มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ลูกบิด สามารถทนต่อแรงใน ตลับลูกปืนเรเดียล หรือไม่?
ตอบ: ไม่แนะนำให้ใช้แรงตัด ตลับลูกปืนเรเดียล เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะทำให้ ผลิตภัณฑ์ เสียหายและ การแตกหัก และโดยทั่วไปสามารถรับได้เฉพาะ แรงตามแนวแกน เท่านั้น
คำถาม: ลูกดันสปริง ปลายยื่น อย่างไร?
ตอบ: เป็นชิ้นส่วน องค์ประกอบ ทางกลที่สามารถระบุตำแหน่งและแก้ไข ชิ้นงาน ได้ง่ายและรวดเร็วโดยใช้ ลูกบิด หรือที่ มือจับ เพื่อดึงหรือ เม็ดมีด ขาพิน ส่วนใหญ่ใช้ พลั้งเจอร์ ลูกบิด สำหรับชิ้นส่วนที่ใช้ใน การวางตำแหน่ง เชิงมุมของอุปกรณ์ทำดัชนี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ลูกบิด พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ถูกใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น และกลายเป็น องค์ประกอบ ทางกลไกที่ขาดไม่ได้ของอุปกรณ์และอุปกรณ์
คำถาม: อะไรคือลักษณะของ เกลียว ละเอียด เมื่อเทียบกับ เกลียวหยาบ แบบ หยาบ ?
ตอบ: ชนิด เกลียว ละเอียด เหมาะสำหรับปรับปริมาณการดีดออกของ ขาพิน อย่างละเอียด การ การวางตำแหน่ง แม่นยำยิ่งขึ้นเป็นไปได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเภท เกลียวหยาบ แบบ หยาบ
คำถาม: ความแตกต่างระหว่างประเภทรีเซ็ตและล็อคตัวเอง พลั้งเจอร์ ลูกบิด?
ตอบ: ความแตกต่างระหว่างประเภทรีเซ็ตและล็อคตัวเอง พลั้งเจอร์ ลูกบิด?

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด