(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | ||||
ชนิด 1 รู | 2 รู | [M] วัสดุ | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ |
SL-SHPK | SL-WSHPK | SUS304—CP | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-SHPK | SH-WSHPK | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | |
SHD-SHPK | SHD-WSHPK | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | |
ชนิด | T | |
SL-SHPK SH-SHPK SHD-SHPK | 2 | 8 |
3 | 13 |
รหัสสินค้า | A | B | C | D | E | T | น้ำหนัก (ก.) ค่าอ้างอิง | |
ชนิด | ลำดับที่ | |||||||
SL-WSHPK SH-WSHPK SHD-WSHPK | 4 | 10 | 18 | 10 | 4.5 | 6 | 2 | 2 |
5 | 14 | 24 | 15 | 5.5 | 8 | 5 | ||
6 | 16 | 30 | 18 | 6.5 | 10 | 3 | 11 | |
7 | 20 | 15 | 7 | 12 | 2 | 8 | ||
8 | 40 | 25 | 3 | 18 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | ![]() | ![]() การทำความสะอาดน้ำบริสุทธิ์ อัลตร้าโซนิค หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์ การทำความสะอาดน้ำบริสุทธิ์ อัลตร้าโซนิค หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | ![]() | ![]() แห้ง | ![]() | ![]() บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ![]() | ![]() ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ![]() | ![]() ใช้ไนโตรเจนเป่า | ![]() | ![]() ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาด ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ![]() | ![]() การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยชั้น การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ตาม วัสดุ | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ![]() | ![]() ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ![]() | ![]() ใช้ไนโตรเจนเป่า | ![]() | ![]() ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาด ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() - ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | 特性・用途 | 洗浄方法 | ความหนาของ แผ่นเพลท | หมายเลข (ความยาวรวม B) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 195.22 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | 2 | - | |
฿ 212.44 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | 3 | - | |
฿ 218.18 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | 2 | 4(18) | |
฿ 218.18 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | 2 | 5(24) | |
฿ 238.28 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | 3 | 6(30) | |
฿ 241.15 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | 2 | 7(30) | |
฿ 241.15 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | 3 | 8(40) | |
฿ 203.83 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | 2 | - | |
฿ 221.05 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | 3 | - | |
฿ 241.15 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 電解研磨+精密洗浄 | 2 | 4(18) | |
฿ 241.15 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 電解研磨+精密洗浄 | 2 | 5(24) | |
฿ 261.24 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 電解研磨+精密洗浄 | 3 | 6(30) | |
฿ 264.11 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 電解研磨+精密洗浄 | 2 | 7(30) | |
฿ 264.11 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | - | 電解研磨+精密洗浄 | 3 | 8(40) | |
฿ 163.64 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | 2 | - | |
฿ 177.99 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | 3 | - | |
฿ 183.73 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | 2 | 4(18) | |
฿ 183.73 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | 2 | 5(24) | |
฿ 203.83 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | 3 | 6(30) | |
฿ 206.70 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | 2 | 7(30) | |
฿ 206.70 | CLEAN_KEYS FOR HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 脱脂洗浄 | 3 | 8(40) |
กำลังโหลด …
環境対応 | RoHS対応(10物質) | วิธีการติดตั้ง | รูสลัก, รูกุญแจ | รูปทรงพื้นฐาน | รูสลัก, รูกุญแจ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | ความแข็ง | ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
詳細材質 | SUS304-CP | รายละเอียด วัสดุ | SUS304-CP | รูหกเหลี่ยม | N/A |
ใบรับรอง วัสดุ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง