(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | [เอ] อุปกรณ์เสริม | วิธีการทำความสะอาด | ||||||
เลือกขนาด L ได้ | แบบกำหนดขนาด L ได้ | ||||||||
น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | น็อตตัวยู | [M] วัสดุ | น๊อตตัวเมียมาตรฐาน | น็อตตัวยู | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ |
SH-SCLBDG | SH-SCLBGN | SH-SCLBGNU | เทียบเท่า SUS304 | [ M ]SUS304 | [ M ]SUS304 (UNUTS) | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 |
SHD-SCLBDG | SHD-SCLBGN | SHD-SCLBGNU | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด |
รหัสสินค้า | — | L |
SH-SCLBGN10 | — | 50.5 |
SHD-SCLBGN20 | — | 100.5 |
รหัสสินค้า | L การเลือก | A | B | T | F | ยู | (n) | M (หยาบ) | รวม น๊อตตัวเมีย | |||||||||||||||
ชนิด | D | |||||||||||||||||||||||
SH-SCLBDG SHD-SCLBDG | 4 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3.9 | 1.5 | M 3 | M 3 × 0.5 | ||||
5 | 9 | 7 | 4 | 4.9 | M 4 | M 4 × 0.7 | ||||||||||||||||||
6 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5.8 | M 5 | M 5 × 0.8 | |||||||||
8 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 13 | 10 | 7.8 | M 6 | M 6 × 1.0 | |||||||
10 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 16 | 13 | 12 | 9.8 | M 8 | M 8 × 1.25 | ||||||||
12 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 18 | 14 | 16 | 11.8 | M10 | M10 × 1.5 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้น 0.1 มม | A | B | T | F | ยู | (n) | M (หยาบ) | รวม น๊อตตัวเมีย | |
ชนิด | D | |||||||||
น๊อตตัวเมียมาตรฐาน SH-SCLBGN SHD-SCLBGN น็อตตัวยู SH-SCLBGNU SHD-SCLBGNU | 4 | 5.0 ถึง 70.0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3.9 | 1.5 | M 3 | M 3 × 0.5 |
5 | 5.0 ถึง 100.0 | 9 | 7 | 4 | 4.9 | M 4 | M 4 × 0.7 | |||
6 | 5.0 ถึง 120.0 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5.8 | M 5 | M 5 × 0.8 | ||
8 | 5.0 ถึง 120.0 | 13 | 10 | 7.8 | M 6 | M 6 × 1.0 | ||||
10 | 5.0 ถึง 120.0 | 16 | 13 | 12 | 9.8 | M 8 | M 8 × 1.25 | |||
12 | 10.0 ถึง 200.0 | 18 | 14 | 16 | 11.8 | M10 | M10 × 1.5 | |||
13 | 15.0 ถึง 200.0 | 24 | 21 | 18 | 12.8 | M12 | M12 × 1.75 | |||
14 | 13.8 | |||||||||
15 | 14.8 | |||||||||
16 | 15.8 | |||||||||
17 | 16.8 | |||||||||
18 | 24 | 17.8 | ||||||||
20 | 15.0 ถึง 200.0 | 27 | 23 | 19.8 | M16 | M16 × 2.0 | ||||
22 | 21.8 | |||||||||
25 | 30 | 27 | 24.8 |
รหัสสินค้า | — | L | — | (FC·MC·TC·LKC) |
SH-SCLBGN15 | — | 120.3 | — | FC20 —MC10 |
การปรับแต่ง | ความยาวของ เกลียว | ขนาดเกลียว | ความหนา บ่า | ค่าพิกัดความเผื่อขนาด L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัส | FC | MC | TC | LKC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สเปค | รหัสการสั่งซื้อ FC4 - ] FC = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม [ ! ]M (MC) ≤ FC ≤ M (MC) ×3 | รหัสการสั่งซื้อ MC3
- ] เมื่อสั่งซื้อ MC5 สำหรับ D12 ให้ระบุ FC การปรับแต่งเพิ่มเติม ด้วย [NG] MC3 ไม่สามารถใช้งานได้กับประเภท น๊อตตัวเมีย U | รหัสการสั่งซื้อ TC3 - ] TC = เพิ่มขึ้นทีละ 0.5 มม [ ! ]2 ≤ TC ≤ 5 | รหัสการสั่งซื้อ LKC เปลี่ยน ความเผื่อ มิติ L เป็น ±0.05 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | ![]() | ![]() การทำความสะอาดน้ำบริสุทธิ์ อัลตร้าโซนิค หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำบริสุทธิ์แล้ว *3 ครั้ง | ![]() | ![]() แห้ง | ![]() | ![]() บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ![]() | ![]() ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ![]() | ![]() ใช้ไนโตรเจนเป่า | ![]() | ![]() ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาด ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ![]() | ![]() การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยชั้น การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ตาม วัสดุ | ![]() | ![]() ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์ (10 MΩ·cm) หลังจากทำความสะอาดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำโร) | ![]() | ![]() ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ![]() | ![]() ใช้ไนโตรเจนเป่า | ![]() | ![]() ดำเนินการบนม้านั่งที่สะอาดในสภาพแวดล้อมที่สะอาด Class 10 |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() - ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มิลลิเมตร) | 特性・用途 | 洗浄方法 | ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ขนาด L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 272.73 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 10 | |
฿ 272.73 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 12 | |
฿ 272.73 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 14 | |
฿ 272.73 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 15 | |
฿ 272.73 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 16 | |
฿ 272.73 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 18 | |
฿ 272.73 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 20 | |
฿ 272.73 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 22 | |
฿ 272.73 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 24 | |
฿ 272.73 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 25 | |
฿ 272.73 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 30 | |
฿ 278.47 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 10 | |
฿ 278.47 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 12 | |
฿ 278.47 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 14 | |
฿ 278.47 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 15 | |
฿ 278.47 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 16 | |
฿ 278.47 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 18 | |
฿ 278.47 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 20 | |
฿ 278.47 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 22 | |
฿ 278.47 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 24 | |
฿ 278.47 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 25 | |
฿ 278.47 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 30 | |
฿ 295.69 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 15 | |
฿ 295.69 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 16 | |
฿ 295.69 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 18 | |
฿ 295.69 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 20 | |
฿ 295.69 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 22 | |
฿ 295.69 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 24 | |
฿ 295.69 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 25 | |
฿ 295.69 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 30 | |
฿ 321.53 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 15 | |
฿ 321.53 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 16 | |
฿ 321.53 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 18 | |
฿ 321.53 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 20 | |
฿ 321.53 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 22 | |
฿ 321.53 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 24 | |
฿ 321.53 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 25 | |
฿ 321.53 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 30 | |
฿ 321.53 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 35 | |
฿ 321.53 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 40 | |
฿ 321.53 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 45 | |
฿ 321.53 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 50 | |
฿ 364.59 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 20 | |
฿ 364.59 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 22 | |
฿ 364.59 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 24 | |
฿ 364.59 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 25 | |
฿ 364.59 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 30 | |
฿ 364.59 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 35 | |
฿ 364.59 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 40 | |
฿ 364.59 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 45 | |
฿ 364.59 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 50 | |
฿ 427.75 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 22 | |
฿ 427.75 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 24 | |
฿ 427.75 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 25 | |
฿ 427.75 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 30 | |
฿ 427.75 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 35 | |
฿ 427.75 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 40 | |
฿ 427.75 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 45 | |
฿ 427.75 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 50 | |
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 5 ~ 70 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 5 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 5 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 5 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 5 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 10 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | - | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 5 ~ 100 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 5 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 5 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 5 ~ 120 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 10 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 13 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 15 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 17 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 18 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
- | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 精密洗浄 | กำหนดขนาด L ได้ | น็อตตัวยู | 15 ~ 200 | ||
฿ 301.44 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性 | 電解研磨+精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 10 | |
฿ 301.44 | CLEAN_HINGE PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 4 | - | 電解研磨+精密洗浄 | เลือกขนาด L ได้ | - | 12 |
กำลังโหลด …
環境対応 | RoHS対応(10物質) | วิธีการติดตั้ง | นัท (เกลียว) | รูปทรงพื้นฐาน | แบบมีบ่า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | ความแข็ง | ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
詳細材質 | SUS304相当 | รายละเอียด วัสดุ | เทียบเท่า SUS304 | รูหกเหลี่ยม | N/A |
ใบรับรอง วัสดุ | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง