(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | |||||
D tol f8 | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ |
SL-PSSFG | SUS304 | — | ชุบฮาร์ดโครม ความแข็ง การชุบผิว: HV750 หรือมากกว่า ความหนาของชั้นผิวชุบ: 10µ หรือมากกว่า | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-PSSFG | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 |
รหัสสินค้า | — | L |
SL-PSSFU20 | — | 200 |
SH-PSSFG25 | — | 300 |
D Tol. | ||
D | h5 | f8 |
3 | 0 -0.004 | — |
4 | 0 -0.005 | |
5 | ||
6 | -0.010 -0.028 | |
8 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | ||
12 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | ||
15 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | ||
30 | ||
35 | 0 -0.011 | -0.025 -0.064 |
40 | ||
50 |
รหัสสินค้า | L เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | C | |
ชนิด | D | ||
ค่าพิกัดความเผื่อ D h5 SL-PSSFU SH-PSSFU D tol f8 SL-PSSFG SH-PSSFG | 3 | 10 ถึง 400 | 0.2 หรือน้อยกว่า |
4 | 10 ถึง 400 | ||
5 | 10 ถึง 400 | ||
6 | 15 ถึง 900 | 0.5 หรือน้อยกว่า | |
8 | 15 ถึง 11.00 น | ||
10 | 15 ถึง 1200 | ||
12 | 15 ถึง 14.00 น | ||
13 | 15 ถึง 14.00 น | ||
15 | 15 ถึง 14.00 น | ||
16 | 30 ถึง 14.00 น | ||
18 | 30 ถึง 14.00 น | ||
20 | 30 ถึง 14.00 น | 1.0 หรือน้อยกว่า | |
25 | 35 ถึง 14.00 น | ||
30 | 35 ถึง 1500 | ||
35 | 35 ถึง 1500 | ||
40 | 50 ถึง 1500 | ||
50 | 65 ถึง 1500 |
· ดูด้านล่างสำหรับ การปรับแต่งเพิ่มเติม
* สำหรับการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องมีขนาด L ต่อไปนี้ขึ้นไป D3 ถึง 12: L≧20,D13 ถึง 15: L≧25 (ไม่รวม LKC)
* เมื่อเลือกการปรับเปลี่ยนหลายรายการ ระยะห่างระหว่างพื้นที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ควรเป็น 2 มม. ขึ้นไป
การปรับแต่ง รหัส | รายละเอียดการปรับแต่งเพิ่มเติม | ขนาดตามที่มีให้เลือก | เงื่อนไขที่บังคับใช้ | ตัวอย่างการสั่งซื้อ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKC | · ลิตร < 200 >> ลิตร ± 0.03 · 200≦L<500→L±0.05 · L≧500→L±0.1 | · มิติ L สามารถระบุได้โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1 มม. | SFJ30-250.5-LKC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC |
| SC = เพิ่มขึ้น 1 มม SC+ℓ1≦L SC≧0 ·ใช้ได้กับ D = 6 ขึ้นไป ไม่สามารถใช้ร่วมกับ WSC | SFJ30-250-SC5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC | WSC, X = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม WSC+X+ℓ1 × 2<L WSC (X) ≧0 ·ใช้ได้กับ D = 6 ขึ้นไป ไม่สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบระนาบเดียวได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับ SC | SFJ30-250-WSC12-X8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC |
| FC, A = เพิ่มขึ้น 1 มม D≦30:FC≦5 × D, D≧35:FC≦3 × D A = 0 หรือ A ≥ 2 ไม่สามารถใช้ร่วมกับ WFC ได้ | SFJ30-250-FC10-A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFC |
| WFC, A, E = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม D≦30:WFC≦5 × D, D≧35:WFC≦3 × D A (E) = 0 หรือ A (E) ≥ 2 ไม่สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบระนาบเดียวได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับ FC ได้ | SFJ30-250-WFC10-A8-E20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC |
| RC = เพิ่มขึ้น 1 มม RC + ข1 ≤ ลิตร RC≧2 ·ใช้ได้กับ D = 10 ถึง 30 ไม่สามารถใช้ร่วมกับ WRC ได้ | SFJ30-250-RC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRC |
| WRC = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม WRC + ข1 ≤ ลิตร WRC (Y) ≧2 ·ใช้ได้กับ D = 10 ถึง 30 ไม่สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบระนาบเดียวได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับ RC ได้ | SFJ30-250-WRC10-Y10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC | VC = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม VC>W ·ใช้ได้กับ D = 6 ขึ้นไป ไม่สามารถใช้ร่วมกับ WVC ได้ แตกต่างจากเพลากลวง VC | SFJ30-250-VC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WVC | WVC, F = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม F>W ·ใช้ได้กับ D = 6 ขึ้นไป ไม่สามารถใช้ร่วมกับ VC ได้ แตกต่างจากเพลากลวง WVC | SFJ30-250-WVC180-F10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC | KC, G = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม ข ≤ G ≤ 30, G ≤ L/3 L>500:2≦KC≦L/3 L<500:2≦KC≦500 M × 2<KC+F · ใช้ได้กับ D = 12, 16, 20, 25 และ 30 เท่านั้น | SFJ30-250-KC10-G10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKC | KC, WKC, G, C = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม ข ≤ G (C) ≤ 30, G (C) ≤ L/3 L>500:2≦KC (WKC) ≦L/3 L<500:2≦KC (WKC) ≦500 G+C≦L/3 M × 2<KC+F · ใช้ได้กับ D = 12, 16, 20, 25 และ 30 เท่านั้น ไม่สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบระนาบเดียวได้ | SFJ30-250-KC10-G10-WKC10-C8 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า |
---|
SH-PSSFG6-[15-800/1] |
SH-PSSFG8-[15-800/1] |
SH-PSSFG10-[15-800/1] |
SH-PSSFG12-[15-800/1] |
SH-PSSFG13-[15-800/1] |
SH-PSSFG15-[15-800/1] |
SH-PSSFG16-[30-800/1] |
SH-PSSFG18-[30-800/1] |
SH-PSSFG20-[30-800/1] |
SH-PSSFG25-[35-800/1] |
SH-PSSFG30-[35-800/1] |
SH-PSSFG35-[35-800/1] |
SH-PSSFG40-[50-800/1] |
SH-PSSFG50-[65-800/1] |
SHD-PSSFU3-[10-400/1] |
SHD-PSSFU4-[10-400/1] |
SHD-PSSFU5-[10-400/1] |
SHD-PSSFU6-[15-800/1] |
SHD-PSSFU8-[15-800/1] |
SHD-PSSFU10-[15-800/1] |
SHD-PSSFU12-[15-800/1] |
SHD-PSSFU13-[15-800/1] |
SHD-PSSFU15-[15-800/1] |
SHD-PSSFU16-[30-800/1] |
SHD-PSSFU18-[30-800/1] |
SHD-PSSFU20-[30-800/1] |
SHD-PSSFU25-[35-800/1] |
SHD-PSSFU30-[35-800/1] |
SHD-PSSFU35-[35-800/1] |
SHD-PSSFU40-[50-800/1] |
SHD-PSSFU50-[65-800/1] |
SL-PSSFG6-[15-800/1] |
SL-PSSFG8-[15-800/1] |
SL-PSSFG10-[15-800/1] |
SL-PSSFG12-[15-800/1] |
SL-PSSFG13-[15-800/1] |
SL-PSSFG15-[15-800/1] |
SL-PSSFG16-[30-800/1] |
SL-PSSFG18-[30-800/1] |
SL-PSSFG20-[30-800/1] |
SL-PSSFG25-[35-800/1] |
SL-PSSFG30-[35-800/1] |
SL-PSSFG35-[35-800/1] |
SL-PSSFG40-[50-800/1] |
SL-PSSFG50-[65-800/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความเผื่อของข้อต่อเพลา | 洗浄方法 | ความแข็ง | ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ | ใบรับรอง วัสดุ: กระบวนการชุบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 6 | 15 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 8 | 15 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 10 | 15 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 12 | 15 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 13 | 15 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 15 | 15 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 16 | 30 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 18 | 30 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 20 | 30 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 25 | 35 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 30 | 35 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 35 | 35 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 40 | 50 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 50 | 65 ~ 800 | f8 | 精密洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 3 | 10 ~ 400 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 4 | 10 ~ 400 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 5 | 10 ~ 400 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 6 | 15 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 8 | 15 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 10 | 15 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 12 | 15 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 13 | 15 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 15 | 15 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 16 | 30 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 18 | 30 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 20 | 30 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 25 | 35 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 30 | 35 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 35 | 35 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 40 | 50 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [สแตนเลส] สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | 50 | 65 ~ 800 | H5 | 電解研磨+精密洗浄 | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (56HRC ขึ้นไป) | สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr | ชุบฮาร์ดโครเมี่ยม: ความแข็ง การชุบผิว HV750 หรือมากกว่า ความหนาของ การชุบผิว 5µ หรือมากกว่า | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 6 | 15 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 8 | 15 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 10 | 15 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 12 | 15 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 13 | 15 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 15 | 15 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 16 | 30 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 18 | 30 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 20 | 30 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 25 | 35 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 8 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 30 | 35 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 35 | 35 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 40 | 50 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [เหล็ก] S45C | ไม่มี | 50 | 65 ~ 800 | f8 | 脱脂洗浄 | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ | SUS304 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | ตัน | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูปทรง ท้าย (ขวา) | ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย เพลา เส้นตั้งฉาก | เส้นตั้งฉาก (0.2) | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ใบรับรอง วัสดุ | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง