(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวล็อคแบบทรงกระบอก เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดรูเจาะ (mm) : สี่เหลี่ยมจัตุรัส 20.1 ตัดกับวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 22.5
● รูปร่างของรูกุญแจ : ปลั๊กสามเหลี่ยม และ ปลั๊กตรง
● ด้ามจับ : สามารถเลือกได้ระหว่าง มี / ไม่มี
● วัสดุ : โลหะผสมสังกะสี
● การปรับปรุงผิวงาน: การชุบโครเมี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวล็อคแบบทรงกระบอก มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับล็อคตู้
![]() | ![]() |
สังกะสีผสม | ชุบ โครเมี่ยม สดใส |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-FYD | 20 | S ( กระบอกสูบ เจาะชนิดแบน) | — (ไม่มี อุปกรณ์เสริมชนิดแบน) L (มือจับชนิดแบน) |
T ( กระบอกสูบ สามเหลี่ยม) |
รหัสสินค้า |
---|
E-FYD-20-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท กระบอกสูบ ล็อค | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.74 | ECONOMY LOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | กระบอกสูบ แบบตรง | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
E-FYD | 20 | S ( กระบอกสูบ เจาะ) | — (ไม่มี อุปกรณ์เสริม) L (มือจับ) |
T ( กระบอกสูบ สามเหลี่ยม) |
สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | MISUMI ความคุ้มค่า Series | ||
การปรับปรุง | เมื่อไม่มีมาตรการป้องกันการคลาย ล็อค จึงคลายออกได้ง่ายระหว่างการใช้งาน เนื่องจากไม่มีการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ของผลิตภัณฑ์ สเตนเลส จึงไม่สว่างเพียงพอ | มีการเพิ่ม แหวนรอง รองฟันเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้ง ล็อค ได้อย่างปลอดภัย เพิ่ม กระบวนการแปรรูป งานลับคม/งานเจียรไน ผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ส่งผลให้ พื้นผิว สว่างขึ้น | |
การปรับปรุง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | ![]() | ![]() |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
บานพับ ผีเสื้อ รุ่น ความคุ้มค่า สเตนเลส ชนิด สเตนเลส | ด้ามจับทรงกลม | ลูกล้อ รุ่นประหยัด ชนิดยูนิเวอร์ซัล ความคุ้มค่า |
![]() | ![]() | ![]() |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-FYD-20-S ในชุด แม่กุญแจ ทรงกระบอกชนิดกันฝุ่น
รหัสสินค้า |
---|
E-FYD-20-S-L |
E-FYD-20-T |
E-FYD-20-T-L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท กระบอกสูบ ล็อค | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120.13 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | กระบอกสูบ แบบตรง | มือจับ | |
฿ 113.64 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | กระบอกสูบ สามเหลี่ยม | ไม่มีให้ | |
฿ 123.38 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | กระบอกสูบ สามเหลี่ยม | มือจับ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง