(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบิดทรงตัว L เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปทรงลูกบิด : ตัว L
● ขนาดรูเจาะ (mm) : สี่เหลี่ยมจัตุรัส 20.1 ตัดกับวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 22.5
● วัสดุ : โลหะผสมสังกะสี
● การปรับปรุงผิวงาน: การชุบโครเมี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกบิดทรงตัว L มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับล็อคตู้
![]() | ![]() |
สังกะสีผสม | ชุบ โครเมี่ยม สดใส |
![]() | ![]() | h | ประเภท กระบอกสูบ ล็อค |
E-BLD | 18 | 0 | พร้อม กระบอกสูบ ล็อค |
28 | 10 |
กำลังโหลด …
![]() | ![]() | h | ประเภท กระบอกสูบ ล็อค |
E-BLD | 18 | 0 | พร้อม กระบอกสูบ ล็อค |
28 | 10 |
ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
บานพับ ผีเสื้อ รุ่น ความคุ้มค่า สเตนเลส ชนิด สเตนเลส | ด้ามจับทรงกลม | ลูกล้อ รุ่นประหยัด ชนิดยูนิเวอร์ซัล ความคุ้มค่า |
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง