(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- รางเลื่อน ชนิดโหลดเบาแบบสไลด์สามขั้น (กว้าง:20 มม. สเตนเลส) รุ่น C-SSRXY จาก MISUMI
- ความยาวรวมของรางเลื่อน สามารถเลือกได้ยาวถึง 500 mm
- รางเลื่อนเชิงเส้นรุ่นประหยัด ที่เลื่อนได้อย่างราบลื่นและทนทาน ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมเกลียวเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง
- อัตราการรับโหลดสามารถเลือกได้สูงถึง 166.6 N (เมื่อใช้ 2 ชิ้น)
โหลดพิกัดคือโหลดคงที่บริเวณตรงกลาง เมื่อรางเลื่อนด้านข้างถูกดึงออก
ความยาว รางเลื่อน L | ระยะเคลื่อนที่ ST | A | B | C | D |
200 | 231 | — | — | 145 | 160 |
250 | 280 | 195 | 210 | ||
300 | 329 | 160 | 245 | 260 | |
350 | 379 | 210 | 295 | 310 | |
400 | 428 | 260 | 345 | 360 | |
450 | 477 | 205 | 310 | 395 | 410 |
500 | 526 | 230 | 360 | 445 | 460 |
รหัสสินค้า |
---|
C-SSRXY20200 |
C-SSRXY20250 |
C-SSRXY20300 |
C-SSRXY20350 |
C-SSRXY20400 |
C-SSRXY20450 |
C-SSRXY20500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้สองชิ้น) (N) | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 755.19 | ECONOMY SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 231 | 166.6 | 200 | |
฿ 938.96 | ECONOMY SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 280 | 166.6 | 250 | |
฿ 1,122.73 | ECONOMY SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 329 | 166.6 | 300 | |
฿ 1,305.84 | ECONOMY SLIDE RAIL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 379 | 166.6 | 350 | |
฿ 1,488.31 | ECONOMY SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 428 | 166.6 | 400 | |
฿ 1,672.73 | ECONOMY SLIDE RAIL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 477 | 156.8 | 450 | |
฿ 1,855.19 | ECONOMY SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 526 | 127.4 | 500 |
กำลังโหลด …
ความยาว ราง L | ระยะเคลื่อนที่ ST | A | B | C | D |
200 | 231 | — | — | 145 | 160 |
250 | 280 | 195 | 210 | ||
300 | 329 | 160 | 245 | 260 | |
350 | 379 | 210 | 295 | 310 | |
400 | 428 | 260 | 345 | 360 | |
450 | 477 | 205 | 310 | 395 | 410 |
500 | 526 | 230 | 360 | 445 | 460 |
วัสดุ ราง | สเตนเลส (SUS430) | ชนิด | สไลด์ | ราง | สไลด์สาม ขั้น |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 16 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 20 | กระบวนการเตรียมผิว ราง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง