(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพาน ชนิด HTD เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดสายพาน : แบบเปิด
● ระยะพิทซ์ (mm) : 3, 5 และ 8
● ความกว้างสายพาน เล็กสุด/ใหญ่สุด: 6 ถึง 40
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 60
● วัสดุ
สายพาน - ยูรีเทน (สีขาว)
แกนลวด - ลวดเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
สายพาน มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
![]() | |
(1) ตัวเครื่อง | (2) ขดลวด คอร์/แกน |
ยูรีเทน (ขาว) | ขดลวดเหล็กกล้า |
ประเภทสายพาน | ระยะพิทช์ (มม.) | H | h | ผม | หน่วยน้ำหนัก g/m (กว้าง 10 มม.) |
H3M | 3 | 2.4 | 1.21 | 1.19 | 27 |
H5M | 5 | 3.8 | 2.08 | 1.72 | 38 |
H8M | 8 | 6 | 3.38 | 2.62 | 61 |
อาหาร | เซมิคอนดักเตอร์ | สมาร์ทโฟน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
E-HTBO-H3M150-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รุ่น | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว | จำนวน ซี่, แถว, ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY FREE SPAN BELT DRIVES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | H3M | 150 | 1000 |
กำลังโหลด …
ประเภทสายพาน | ความกว้างของสายพาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด ขีดจำกัดล่างถึงขีดจำกัดบน | ความตึง อนุญาต (N) |
H3M | 060 (6 มม.) | 100 to 10000 | 127 |
090 (9 มม.) | 145 | ||
120 (12 มม.) | 150 | ||
150 (15 มม.) | 159 | ||
H5M | 090 (9 มม.) | 215 | |
150 (15 มม.) | 323 | ||
250 (25 มม.) | 539 | ||
H8M | 200 (20 มม.) | 941 | |
250 (25 มม.) | 1176 | ||
300 (30 มม.) | 1412 | ||
400 (40 มม.) | 1882 |
รูปทรง สายพาน | ปลายเปิด | วัสดุ สายพาน | สายพาน โพลียูรีเทน | พื้นผิว ฟัน สายพาน | มาตรฐาน (ด้านเดียว) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ขดลวด คอร์/แกน | สาย เหล็กกล้า | ประเภทรูปทรงสายพาน | สายพาน HTD เส้นรูปฟัน แบบวงกลม | แรงบิด เกียร์ | แรงบิด ปกติส่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง