(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผงสเตนเลสสตีลพร้อมรูเจาะและรอยบากที่สามารถเลือกรูปทรงได้
แบบตั้งค่าได้ ได้ทีละ 1 มม.
โปรดระบุขนาด A และ B เป็น A ≥ B
รู แบบกลม ที่ระบุโดย F และ G จะอยู่ตรงกลางของแต่ละด้าน
พื้นผิวที่ตัดและรูยึดของ PAAL□ ไม่ได้ชุบอะโนไดซ์
รุ่น | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
PAAL□ | A5052 | อโนไดซ์สีใส |
A, B ความเผื่อ มิติ | ขนาด T | ความเผื่อ มิติ T | ความเผื่อของ d |
±0.5 | 1.0 | ±0.06 | ±0.3 |
1.5·2.0 | ±0.09 | ||
3.0 | ±0.10 |
รหัสสินค้า | — | A | — | B | — | T | — | E | — | S |
PAALF | — | 600 | — | 400 | — | 2.0 | — | E100 | — | S100 |
รหัสสินค้า | — | A | — | B | — | T | — | F | — | G | — | H | — | J | — | K | — | L | — | สกรู เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว |
PAALE8H | — | 500 | — | 400 | — | 1.5 | — | F440 | — | G240 | — | H200 | — | J500 | — | K200 | — | L150 | — | N6 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | การเลือก | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | ||||||
รุ่น | A | B | T | E | S | H | J | K | L |
PAALE | 100–1200 | 100–950 | 1.0 1.5 2.0 3.0 | — | — | 3–1194 | 3–1194 | 3–944 | 3–944 |
PAALF | 10–925 | 10–1175 | — | — | — | — | |||
PAALG | 10–925 | 10–587 | — | — | — | — | |||
PAALH | 10–462 | 10–587 | — | — | — | — |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | การเลือก | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | |||||||||
รุ่น | ขนาดเกลียว | A | B | T | E | S | F | G | H | J | K | L | N (รูกลม) |
PAALE | 4H | 100–1200 | 100–950 | 1.0 1.5 2.0 3.0 | — | — | 9–1191 | 9–941 | 9–1188 | 3–1188 | 9–938 | 3–938 | 3 4 5 6 8 |
6H | |||||||||||||
6HV | |||||||||||||
8H | |||||||||||||
PAALF | 4H | 10–925 | 10–1175 | — | — | — | — | ||||||
5H | |||||||||||||
6H | |||||||||||||
8H | |||||||||||||
PAALG | 4H | 10–925 | 10–587 | — | — | — | — | ||||||
5H | |||||||||||||
6H | |||||||||||||
8H | |||||||||||||
PAALH | 4H | 10–462 | 10–587 | — | — | — | — | ||||||
6H | |||||||||||||
6HV | |||||||||||||
8H |
รหัสสินค้า |
---|
PAALE4H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-H[9-1188/1]-J[3-1188/1]-K[9-938/1]-L[3-938/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALE6H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-H[9-1188/1]-J[3-1188/1]-K[9-938/1]-L[3-938/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALE6HV-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-H[9-1188/1]-J[3-1188/1]-K[9-938/1]-L[3-938/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALE8H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-H[9-1188/1]-J[3-1188/1]-K[9-938/1]-L[3-938/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALE-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-H[3-1194/1]-J[3-1194/1]-K[3-944/1]-L[3-944/1] |
PAALF4H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-1175/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALF5H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-1175/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALF6H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-1175/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALF8H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-1175/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALF-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-1175/1] |
PAALG4H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALG5H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALG6H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALG8H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALG-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-925/1]-S[10-587/1] |
PAALH4H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-462/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALH6H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-462/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALH6HV-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-462/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALH8H-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-462/1]-S[10-587/1]-F[9-1195/1]-G[9-945/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAALH-[100-1200/1]-[100-950/1]-[1,1.5,2,3]-E[10-462/1]-S[10-587/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | จำนวนหลุม | A (ความยาว) (mm) | B (ความกว้าง) (mm) | T (ความหนาของ แผ่นเพลท) (mm) | N (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว รูทะลุ) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คัตเอาท์ตรงกลาง | 4H (4 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | 9 ~ 1188 | 3 ~ 1188 | 9 ~ 938 | 3 ~ 938 | - | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คัตเอาท์ตรงกลาง | 6H (6 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | 9 ~ 1188 | 3 ~ 1188 | 9 ~ 938 | 3 ~ 938 | - | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คัตเอาท์ตรงกลาง | 6HV (6 รูแนวตั้ง) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | 9 ~ 1188 | 3 ~ 1188 | 9 ~ 938 | 3 ~ 938 | - | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คัตเอาท์ตรงกลาง | 8H (8 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | - | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | 9 ~ 1188 | 3 ~ 1188 | 9 ~ 938 | 3 ~ 938 | - | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | คัตเอาท์ตรงกลาง | ไม่มีรู | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | - | - | - | - | 3 ~ 1194 | 3 ~ 1194 | 3 ~ 944 | 3 ~ 944 | - | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 มุมบาก | 4H (4 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 มุมบาก | 5H (5 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 มุมบาก | 6H (6 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 มุมบาก | 8H (8 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 มุมบาก | ไม่มีรู | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 925 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 1175 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 มุมบาก | 4H (4 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 มุมบาก | 5H (5 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 มุมบาก | 6H (6 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 มุมบาก | 8H (8 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 925 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 มุมบาก | ไม่มีรู | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 925 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มุมบาก | 4H (4 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 462 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มุมบาก | 6H (6 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 462 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มุมบาก | 6HV (6 รูแนวตั้ง) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 462 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มุมบาก | 8H (8 หลุม) | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | 3 ~ 8 | 10 ~ 462 | 9 ~ 1195 | 9 ~ 945 | - | - | - | - | 10 ~ 587 | ||
- | ALUMINUM PANELS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มุมบาก | ไม่มีรู | 100 ~ 1200 | 100 ~ 950 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 462 | - | - | - | - | - | - | 10 ~ 587 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การเคลือบผิว | อโนไดซ์สีใส | วัสดุ | A5052 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง