(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: พุชเชอร์ ยูรีเทน ชนิด สตัดเกลียว ซีรีส์ C-USLH / C-USLM
・ โบลท์ที่เคลือบโพลียูรีเทนที่ส่วนหน้าช่วยลดแรงกระแทก ลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน และปกป้องชิ้นงานจากความเสียหาย
· สต๊อปเปอร์โบลท์มีแกนโลหะพร้อมร่องประแจเพื่อการติดตั้งและถอดที่ง่ายดาย
・ ขนาดสกรูยึด:M6, M8, M10, M12, M16, M20
・ ความแข็ง ยูรีเทน:ชอร์ A70 (C-USLM), ชอร์ A90 (C-USLH)
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
ชนิด | สต๊อปเปอร์ | แกนโลหะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความยาว L | เกลียว M | ||
ความแข็ง | สี | วัสดุ | วัสดุ | (เกลียวหยาบ) | |||
C-USLH | Shore A90 | สีเขียว | ยูรีเทน | สแตนเลส | ⌀6 ถึง ⌀10 | 10 to 25 | M3 ถึง M10 |
C-USLM | Shore A70 | สีดำ |
ตัวอย่างการใช้งาน 1 | วัตถุประสงค์ของโบลต์ตัวหยุด จัดตำแหน่งชิ้นงานต่าง ๆ ที่มีความกว้างต่างกันให้อยู่ตรงกลางผ่านกระบอกสูบที่มีระยะเคลื่อนที่ตายตัว การทำงานของโบลต์ตัวหยุด ชิ้นงานได้รับการจัดเรียงไว้ทั้งสองด้านของกลไก ดึงออกแล้วหมุนปุ่มบิดด้วยกรงเล็บ เพื่อชี้กรงเล็บของลูกบิดไปยังร่องที่ดำเนินการบนสต๊อปเปอร์ ความสูงของบล็อกกดสามารถเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับความสูงของร่องที่กำลังดำเนินการบนสต๊อปเปอร์ โบลต์ตัวหยุดเปลี่ยนตำแหน่งของบล็อกกดเพื่อจัดชิ้นงานที่อยู่ติดกันและมีความกว้างต่างกันให้อยู่ตรงกลางได้อย่างง่ายดาย |
ตัวอย่างการใช้งาน 2 | วัตถุประสงค์และการทำงานของโบลต์ตัวหยุด อุปกรณ์นี้จะปรับเทียบชิ้นงานที่วางคร่าว ๆ บนสายพานลำเลียงของส่วนประกอบอื่น ๆ และเข้าสู่กระบวนการถัดไป สิ่งแวดล้อม และการใช้งานโบลต์ตัวหยุด กดชิ้นงานลงบนปลายตำแหน่งภายนอกของชุดประกอบ ปรับเทียบชิ้นงานที่ลำเลียงในทิศทางตั้งฉากกับแกนกระบอกสูบผ่านกลไกที่มีโบลต์ตัวหยุดเคลือบยูรีเทน |
ยูรีเทนที่เกิดการไฮโดรไลซิส |
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | |
สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | |
(รุ่นอีโคโนมี่) โบลท์เคลือบยูรีเทน เกลียวใน แบบยึดอยู่กับที่ | (รุ่นอีโคโนมี่) โบลท์เคลือบยูรีเทน ชนิดปรับได้ | (รุ่นอีโคโนมี่) ตลับลูกปืนเคลือบยูรีเทน แบบแบนมาตรฐาน | ||
รุ่นทั่วไป: C-URLH12 | รุ่นทั่วไป: C-UNCH8 | รุ่นทั่วไป: C-TMBB6-20 | ||
ข้อดี: ติดง่ายด้วยประแจ โครงสร้างทนแรงกระแทก | ข้อดี: ปรับความยาวได้ตามต้องการ | ข้อดี: ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและกระบวนการแปรรูปพิเศษ ยูรีเทนมีความทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้นและไม่หลุดง่าย |
รหัสสินค้า (ชนิด· alt="โบลต์ตัวหยุด" src="//th.misumi-ec.com/th/linked/img/wysiwygcommon/mrf02.gif" />D) | ||
C-USLH8 |
ชนิด | สต๊อปเปอร์ | แกนโลหะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความยาว L | เกลียว M | ||
ความแข็ง | สี | วัสดุ | วัสดุ | (เกลียวหยาบ) | |||
C-USLH | Shore A90 | สีเขียว | ยูรีเทน | สแตนเลส | ⌀6 ถึง ⌀10 | 10 to 25 | M3 ถึง M10 |
C-USLM | Shore A70 | สีดำ |
รหัสสินค้า | L | M×Pitch | m | ℓ1 | ℓ2 | W | ||
ประเภท | D | (เกลียวหยาบ) | ||||||
C-USLH C-USLM | 6 | 10 | M3 × 0.5 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | |
8 | 12.5 | M4 × 0.7 | 6 | 7 | ||||
10 | 17 | M5 × 0.8 | 7 | 8 | ||||
12 | 18 | M6 × 1.0 | 10 | 10 | ||||
16 | 21 | M8 × 1.25 | 12 | 6 | 5 | 14 | ||
20 | 25 | M10 × 1.5 | 14 | 8 | 6 | 17 |
รหัสสินค้า (ชนิด·D) | ||
C-USLH8 |
ชนิด | สต๊อปเปอร์ | แกนโลหะ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | ความยาว L | เกลียว M | ||
ความแข็ง | สี | วัสดุ | วัสดุ | (เกลียวหยาบ) | |||
C-USLH | Shore A90 | สีเขียว | ยูรีเทน | สแตนเลส | ⌀6 ถึง ⌀10 | 10 to 25 | M3 ถึง M10 |
C-USLM | Shore A70 | สีดำ |
รหัสสินค้า | L | M×Pitch | m | ℓ1 | ℓ2 | W | ||
ประเภท | D | (เกลียวหยาบ) | ||||||
C-USLH C-USLM | 6 | 10 | M3 × 0.5 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | |
8 | 12.5 | M4 × 0.7 | 6 | 7 | ||||
10 | 17 | M5 × 0.8 | 7 | 8 | ||||
12 | 18 | M6 × 1.0 | 10 | 10 | ||||
16 | 21 | M8 × 1.25 | 12 | 6 | 5 | 14 | ||
20 | 25 | M10 × 1.5 | 14 | 8 | 6 | 17 |
รหัสสินค้า |
---|
C-USLH6 |
C-USLH8 |
C-USLH10 |
C-USLH12 |
C-USLH16 |
C-USLH20 |
C-USLM6 |
C-USLM8 |
C-USLM10 |
C-USLM12 |
C-USLM16 |
C-USLM20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ สต๊อปเปอร์ (สี) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.95 | ECONOMY BOLTS WITH BUMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลียูรีเทน / ความแข็งแรงระดับ Shore A90 (สีเขียว) | 6 | |
฿ 68.95 | ECONOMY BOLTS WITH BUMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลียูรีเทน / ความแข็งแรงระดับ Shore A90 (สีเขียว) | 8 | |
฿ 68.95 | ECONOMY BOLTS WITH BUMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลียูรีเทน / ความแข็งแรงระดับ Shore A90 (สีเขียว) | 10 | |
฿ 81.83 | ECONOMY BOLTS WITH BUMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลียูรีเทน / ความแข็งแรงระดับ Shore A90 (สีเขียว) | 12 | |
฿ 90.93 | ECONOMY BOLTS WITH BUMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลียูรีเทน / ความแข็งแรงระดับ Shore A90 (สีเขียว) | 16 | |
฿ 109.85 | ECONOMY BOLTS WITH BUMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลียูรีเทน / ความแข็งแรงระดับ Shore A90 (สีเขียว) | 20 | |
฿ 68.95 | ECONOMY BOLTS WITH BUMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลียูรีเทน / ความแข็งระดับ Shore A70 (สีดำ) | 6 | |
฿ 68.95 | ECONOMY BOLTS WITH BUMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลียูรีเทน / ความแข็งระดับ Shore A70 (สีดำ) | 8 | |
฿ 68.95 | ECONOMY BOLTS WITH BUMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลียูรีเทน / ความแข็งระดับ Shore A70 (สีดำ) | 10 | |
฿ 81.83 | ECONOMY BOLTS WITH BUMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลียูรีเทน / ความแข็งระดับ Shore A70 (สีดำ) | 12 | |
฿ 90.93 | ECONOMY BOLTS WITH BUMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | โพลียูรีเทน / ความแข็งระดับ Shore A70 (สีดำ) | 16 | |
฿ 109.85 | ECONOMY BOLTS WITH BUMPERS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | โพลียูรีเทน / ความแข็งระดับ Shore A70 (สีดำ) | 20 |
กำลังโหลด …
ปลาย รูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรง สต๊อปเปอร์ | แบบตรง | วัสดุ สกรู | สแตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว สกรู | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง