1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบฝัง ชนิดโค้ง

มือจับแบบฝัง ชนิดโค้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

มือจับแบบฝัง ชนิดโค้ง
ด้ามจับ แบบฝังนี้ออกแบบมาเพื่อการเปิดและปิดประตูที่สะดวกในพื้นที่จำกัด นี่คือ MISUMI Economy Series, ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ขนาด (ยาวxก)(มม.):
- ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.): 76, 88 และ 110
- มิติ ที่สั้นกว่า (ก)(มม.): 60, 64 และ 88
- ใช้ได้กับขนาด รูติดตั้ง แผง (L1 X W1)(มม.):
สำหรับ ระยะพิทช์ติดตั้ง 76 มม. -> 63 × 43
สำหรับ ระยะพิทช์ติดตั้ง 88 มม. -> 73 × 42
สำหรับ ระยะพิทช์ติดตั้ง 110 มม. -> 99 × 64
- วัสดุ: สแตนเลส SUS304
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด

ภาพรวมสินค้าด้ามจับ

ด้ามจับ มือจับแบบฝัง ชนิดโค้ง รุ่นอีโคโนมี่ รุ่น: C-NUWUAN
ตัวบอดี้หลักทำจากสแตนเลส SUS304 ซึ่งมีความทนทาน
สินค้าชุดนี้แบ่งออกเป็นประเภทโบลท์และประเภทนัท กรุณาเลือกสินค้าที่ใช้งานร่วมกันได้ตามต้องการ
ด้ามจับในขนาดที่ต่างกันจะต้องการความลึกในการติดตั้งที่ต่างกัน กรุณาเลือกสินค้าตามความต้องการ โปรดดูตารางรายละเอียดจำเพาะสำหรับรายละเอียด
รูปลักษณ์สินค้าอ้างอิงของมือจับแบบฝัง

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ด้ามจับ

[คุณสมบัติด้ามจับ]
สามารถติดตั้งมือจับแบบฝังได้บนสินค้าที่มีปัญหากับส่วนที่ยื่นออกมาของด้ามจับ แต่เนื่องจากส่วนที่ฝังของมือจับต้องการความหนาระดับหนึ่ง โปรดสังเกตว่าภายในวัตถุที่ติดตั้งนั้นมีพื้นที่เพียงพอหรือไม่
สินค้าแบ่งออกเป็นประเภทโบลท์และประเภทนัท หากวัตถุที่ติดตั้งมีน้ำหนักมาก ขอแนะนำให้เลือกสินค้าประเภทนัท ซึ่งสามารถยึดจากด้านในด้วยสกรู

[ ตารางวัสดุด้ามจับ ]
วัสดุ การขัดผิว
SUS304 ขัดผิวด้วยแปรง

Drawing ระบุขนาดด้ามจับ

ขนาดทั้งหมดของสินค้ามีดังนี้:
Drawing ระบุขนาด

ภาพรวมของสเปคด้ามจับ

รายละเอียดจำเพาะของสินค้ามีดังนี้:
รหัสสินค้า ประเภทโบลท์
ประเภทนัท
W P F S A A1 T (J) L1 W1
ประเภท L
C-NUWUAN 94 B(ประเภทโบลท์)
N(ประเภทนัท)
60 76 32 61 25 43 12 14.5 63 43
109.5 64 88 38 67.5 25 40 14.5 13 73 42
138 88 110 65 96 35 62 21 11.5 99 64

ตัวอย่างการใช้งานด้ามจับ

มือจับแบบฝัง Drawing สินค้าและตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน: เมื่อติดตั้งบนเพลท นอกจากเจาะรูติดตั้งและการยึดด้วยสกรูแล้ว จำเป็นต้องเปิดรูสี่เหลี่ยมที่ส่วนฝังตัวของด้ามจับที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อควรระวังการใช้ด้ามจับ

ควรเจาะรูที่ชิ้นส่วนยึดตามขนาดรูของแผ่นยึดใน Drawing ระบุขนาดและขนาดที่ทำเครื่องหมายไว้สำหรับรูที่เล็กที่สุด
โปรดทราบว่าหลังจากติดตั้งแล้ว ความสูงของ T จะฝังอยู่ภายในแผ่นยึด และจำเป็นต้องเผื่อพื้นที่อย่างเหมาะสมภายในแผ่นยึดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหา

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-NUWUAN94-B
C-NUWUAN94-N
C-NUWUAN109.5-B
C-NUWUAN109.5-N
C-NUWUAN138-B
C-NUWUAN138-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง พิทช์ P2 (ด้านสั้น) * ถ้า 4 หลุม
(มิลลิเมตร)
ขนาดด้านยาว (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดด้านสั้น (L)
(มิลลิเมตร)
ความลึกในการติดตั้งที่จำเป็น
(มิลลิเมตร)

฿ 172.73

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1076เกลียว32946012

฿ 172.73

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1076เกลียวใน32946012

฿ 177.28

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1088เกลียว38109.56414.5

฿ 177.28

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1088เกลียวใน38109.56414.5

฿ 226.52

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10110เกลียว651388821

฿ 226.52

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10110เกลียวใน651388821

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304 ประเภทตัวสินค้าหลัก ที่ฝัง กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการขัดผิวด้วยแปรง
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างสินค้าประเภทสกรูและนัท และมีวิธีการเลือกอย่างไร?
ตอบ: โดยพื้นฐานแล้วไม่มีความแตกต่างระหว่างสินค้าประเภทสกรูและนัท แต่ลูกค้าต้องตัดสินว่าสกรูแบบเปิดของประเภทสกรูนั้นเหมาะสมกับความหนาของวัตถุที่ติดตั้งหรือไม่ หากใช้ร่วมกันไม่ได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบนัท ซึ่งสามารถเลือกใช้ สกรูตามขนาด M ได้
คำถาม: สามารถต่อสกรูภายนอกได้หรือไม่ถ้าความยาวไม่เพียงพอ?
ตอบ: สินค้าประเภทสกรูจะเชื่อมเข้ากับที่จับ จึงไม่แนะนำให้ต่อสกรูจากภายนอก หากพบว่าสกรูยาวไม่พอที่จะใช้งานกับความหนาของแผ่นยึดระหว่างการติดตั้ง ขอแนะนำให้ใช้สินค้าประเภทนัทซึ่งคุณสามารถหาสกรูที่เหมาะสมเพื่อให้ใช้งานกับนัทได้ตามต้องการ