(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ผลิตภัณฑ์: ลูกล้อ ไนล่อน หมุนได้พร้อม สต๊อปเปอร์สกรู ใน ซีรีส์ C-CJTNS
· น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [N]: 110, 130, 150
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ [มม.]: 75, 100, 125
· ความสูงในการติดตั้ง [มม.]: 102.3, 126.4, 152.4
· วัสดุ ตัวเครื่อง: ผลิตจาก SPHC ชุบสังกะสี มี ตลับลูกปืน ที่ส่วนหมุนและส่วน ล้อ ของ ลูกล้อ เพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่น
· วัสดุ ลูกล้อ: วัสดุ ไนล่อน (สีขาว)
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
ชนิด | ตัวเครื่อง | ล้อ | ตลับลูกปืน | ||
![]() | ![]() | ![]() | ส่วนหมุน | ส่วนล้อ | |
C-CJTNS | SPHC | สังกะสี | วัสดุไนลอน (สีขาว) | มีให้ | มีให้ |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ | ความเร็วในการทำงาน |
75 มม. หรือน้อยกว่า | 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
100 มม. หรือน้อยกว่า | 4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า |
![]() | ![]() |
Drawing ระบุขนาดลูกล้อไนลอน ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดสกรู พร้อมเบรก |
รหัสสินค้า | ![]() | H | B | E | b | r | โหลดที่รับได้ (N) | น้ำหนัก (กรัม) | |
![]() | ![]() | ||||||||
C-CJTNS | 75 | N (ไนล่อน) | 102.3 | 32 | 42.2 | 19 | 117 | 1100 | 746 |
100 | 126.4 | 36.2 | 1300 | 824 | |||||
125 | 152.4 | 31.6 | 1500 | 976 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CJTNS75-N |
C-CJTNS100-N |
C-CJTNS125-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 192.43 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 102.3 | 110 | 75 | |
฿ 233.34 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 126.4 | 130 | 100 | |
฿ 269.70 | ECONOMY CASTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 152.4 | 150 | 125 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | 80.01 to 140.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | สต๊อปเปอร์ หมุน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ล้อ | ไนล่อน (ทั่วไป) | ลักษณะ ล้อ | ไม่มีให้ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง