1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ PP หมุนได้ พร้อมสต็อปเปอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 187.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อโพลีโพรพิลีน แบบหมุนรอบด้านมาพร้อมกับสต๊อปเปอร์
ลูกล้อชนิดนี้เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : แบบหมุนรอบด้าน
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 105.8, 129.3 และ 155.5
- โหลดที่ยอมรับได้ (daN) : 90, 110 และ 130
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75, 100 และ 125
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 32
- วัสดุ :
ลูกล้อ - โพลีโพรพิลีน (สีดำ)
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ



ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ

ลูกล้อ PP ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยูนิเวอร์แซล พร้อมเบรก
วัสดุ ลูกล้อ: วัสดุ PP (สีดำ)
ลูกล้อ PP ชนิดยูนิเวอร์แซล พร้อมเบรก
ลูกล้อ ซีรีส์อีโคโนมี MISUMI ตัวเลือกที่ประหยัด!
ลูกล้อ

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ลูกล้อ

[คุณสมบัติ ลูกล้อ ]
ลูกล้อ PP ของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนดีเยี่ยม!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้จำนวนมาก
วัสดุบอดี้ คือ SPHC และผ่านกระบวนการชุบผิวด้วยการชุบผิวซิงค์ ลูกล้อมีตลับลูกปืนให้ที่ส่วนหมุนและส่วนล้อ
 

ภาพรวม สเปค ลูกล้อ

ชนิดตัวเครื่องล้อตลับลูกปืน
{{{attr12}}}วัสดุกระบวนการเตรียมผิว วัสดุ (สี)ส่วนหมุนส่วนล้อ
C-CJWSSPHCสังกะสีวัสดุ PP (สีดำ)มีให้มีให้

ตัวอย่างการใช้งาน ลูกล้อ

ตัวอย่างการใช้ลูกล้อ

ลูกล้อ PP ซีรีส์ ลูกล้อ ชนิดยูนิเวอร์ซัล ความคุ้มค่า ตัวอย่างการใช้งาน เบรก

ข้อควรระวัง ลูกล้อ

■ ข้อควรระวังในการใช้ ลูกล้อ

[ข้อควรระวัง 1] อย่าใช้งานเกินโหลดที่รับได้
โหลดที่รับได้ในแคตตาล็อกสินค้า คือความเร็วในการโหลดเมื่อทำการขนส่งแบบแมนวลบนพื้นเรียบ

[ข้อควรระวัง 2] ความเร็วในการทำงาน
ใช้เป็นระยะๆ ในความเร็วที่ต่ำกว่าความเร็วที่รถยนต์สามารถเคลื่อนได้เองโดยที่ไม่เหยียบคันเร่ง (Walking Speed) บนพื้นเรียบ กรุณาอย่าใช้อย่างต่อเนื่องด้วยแรงฉุดลากหรือเมื่ออยู่ในสภาพที่ร้อน
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อความเร็วในการทำงาน
75 มม. หรือน้อยกว่า2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
100 มม. หรือน้อยกว่า4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า

[ข้อควรระวัง 3] สต็อปเปอร์
ความเสียหายและการสึกหรอที่เกิดจากการใช้งานในระยะยาวอาจลดประสิทธิภาพการทำงานของสต็อปเปอร์ลงได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นโปรดให้ความสนใจ
โดยทั่วไป แรงเบรกจะแตกต่างกันไปตามวัสดุลูกล้อ
คำนึงถึงความปลอดภัยของสินค้า โปรดใช้มาตรการอื่นๆ (สต็อปเปอร์ล้อ, ส่วนเบรก) เมื่อจำเป็น

[ข้อควรระวัง 4] สภาพแวดล้อมการใช้งาน
โดยทั่วไป มักใช้ลูกล้อในระยะอุณหภูมิห้อง
ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูง อุณหภูมิต่ำ ความชื้น กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล ยา ฯลฯ

[ข้อควรระวัง 5] วิธีการติดตั้ง
① โปรดรักษาพื้นผิวติดตั้งให้สมดุลที่สุด
② เมื่อติดตั้งลูกล้อโรตารี่ (ยูนิเวอร์แซล) แกนโรตารี่ควรอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง
③ เมื่อติดตั้งลูกล้อคงที่ เรียงลูกล้อให้ขนานกัน
④ โปรดตรวจสอบรูติดตั้งและติดตั้งให้มั่นคงด้วยโบลท์และนัทที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคลายตัว
⑤ เมื่อติดตั้งลูกล้อ ชนิดสกรู กรุณาขันส่วนหกเหลี่ยมของเกลียวให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม หากมีแรงบิดขันแน่นมากเกินไป จะทำให้เกิดการบีบอัดรวมกันในเพลาและทำให้เกิดการแตกหักได้
(อ้างอิงจากแรงบิดขันแน่นที่เหมาะสม 20 ถึง 50 N⋅m ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 12 มม.)



 

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ลูกล้อ มิติ

ดรออิ้งบอกขนาด ลูกล้อดรออิ้งบอกขนาด ลูกล้อ
ลูกล้อ PP ซีรีส์ ความคุ้มค่า ชนิดยูนิเวอร์ซัล พร้อม ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด เบรก

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ลูกล้อ

รหัสรุ่น/ Part number{{{attr5}}}วัสดุล้อHBERโหลดที่ยอมรับได้
(N)
น้ำหนัก
(กรัม)
{{{attr66}}}ประเภทD
C-CJWS75P(โพลีโพรพีลีน)105.83242.2117900805
100129.336.21100871
125155.531.613001018

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CJWS75-P
C-CJWS100-P
C-CJWS125-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)

฿ 187.13

ECONOMY CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10105.89075

฿ 214.40

ECONOMY CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10129.3110100

฿ 240.16

ECONOMY CASTER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10155.5130125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ประเภทหมุน ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 to 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) สต๊อปเปอร์ หมุน
วัสดุ ล้อ - ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง รูยาว ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 92 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 63.5
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 32

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ลูกล้อ PP ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยูนิเวอร์แซล พร้อมเบรกผลิตจากวัสดุอะไร?
ตอบ: ลูกล้อ PP ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยูนิเวอร์แซล พร้อมเบรกผลิตจากวัสดุ PP และมีสีดำ
คำถาม: ลูกล้อ PP ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยูนิเวอร์แซล พร้อมเบรกมีราคาเท่าไหร่?
ตอบ: ลูกล้อ PP ซีรีส์อีโคโนมี ชนิดยูนิเวอร์แซล พร้อมเบรก เป็นลูกล้อซีรีส์อีโคโนมีของ MISUMI มีประสิทธิภาพต่อต้นทุนดีเยี่ยม!! ประหยัดต้นทุนเมื่อใช้จำนวนมาก