(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลีดสกรู-แบบตรง
- C-MTSR และ C-MTSTR ทั้งคู่เป็นหนึ่งในสินค้ารุ่นประหยัดของ MISUMI
- ทิศทางการหมุนของสกรู : เกลียวขวา
- วัสดุของลีดสกรู C-MTSR: S45C หรือเทียบเท่า
- วัสดุของลีดสกรู C-MTSTR: SUS303 หรือเทียบเท่า
- เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว: 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 และ 25 mm
- ความยาวเพลา L: 50-1200 mm
- ระยะห่างระหว่างเกลียว: 1.5, 2, 3 ,4 และ 5
- วิธีเลือกรหัสในการสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบตามแค็ตตาล็อก MISUMI Economy และเว็บไซต์ทางการของ MISUMI
ชนิด | ![]() | ![]() | |
·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | ||
C-MTSR | C-MTSL | เทียบเท่า S45C | — |
C-MTSBR | C-MTSBL | เทียบเท่า S45C | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ |
C-MTSTR | C-MTSTL | เทียบเท่า SUS303 | — |
![]() | ![]() | ![]() เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. | พิตช์เกลียว P | |
·เม็ดมีดที่ใช้ประกอบด้วยเม็ดมีด 1 ชนิดทำให้การจัดการเม็ดมีดเป็นเรื่องง่าย | ·มีความสามารถในการประมวลผล ชิป IC โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ นี้มีประโยชน์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่อเนื่องแบบไม่ใช้คนขับด้วย เครื่องกลึง อัตโนมัติ | |||
C-MTSR C-MTSBR C-MTSTR | C-MTSL C-MTSBL C-MTSTL | 8 | 50 to 500 | 1.5 |
10 | 80 to 1000 | 2 | ||
12 | ||||
14 | 3 | |||
16 | 100 to 1200 | |||
20 | 150 to 1200 | 4 | ||
22 | 5 | |||
25 |
รหัสสินค้า |
---|
C-MTSR8-[50-500/1] |
C-MTSR10-[80-1000/1] |
C-MTSR12-[80-1000/1] |
C-MTSR14-[80-1000/1] |
C-MTSR16-[100-1200/1] |
C-MTSR20-[150-1200/1] |
C-MTSR22-[150-1200/1] |
C-MTSR25-[150-1200/1] |
C-MTSTR8-[50-500/1] |
C-MTSTR10-[80-1000/1] |
C-MTSTR12-[80-1000/1] |
C-MTSTR14-[80-1000/1] |
C-MTSTR16-[100-1200/1] |
C-MTSTR20-[150-1200/1] |
C-MTSTR22-[150-1200/1] |
C-MTSTR25-[150-1200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว D (Ø) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความยาวรวมของเพลา L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 1.5 | S45C | 50 ~ 500 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 | S45C | 80 ~ 1000 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 2 | S45C | 80 ~ 1000 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 3 | S45C | 80 ~ 1000 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 3 | S45C | 100 ~ 1200 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 4 | S45C | 150 ~ 1200 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 5 | S45C | 150 ~ 1200 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 5 | S45C | 150 ~ 1200 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 1.5 | SUS303 | 50 ~ 500 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 | SUS303 | 80 ~ 1000 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 | 2 | SUS303 | 80 ~ 1000 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 14 | 3 | SUS303 | 80 ~ 1000 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 16 | 3 | SUS303 | 100 ~ 1200 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 20 | 4 | SUS303 | 150 ~ 1200 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 22 | 5 | SUS303 | 150 ~ 1200 | ||
- | ECONOMY TRAPEZOIDAL SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 25 | 5 | SUS303 | 150 ~ 1200 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เพลา | ชนิดตรง | ทิศทางการหมุนของสกรู | เกลียวขวา | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | เพลา ลีดสกรู | ประเภทเพลา | รีด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง