(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์:ตัวยึดยางกันสั่นสะเทือน 1 รูต๊าปเกลียวและแบบสตัดเกลียว 1 อัน ซีรีส์ C-VD
・ ขนาดเกลียว:M3, M4, M6, M8, M10
・ ความแข็งของวัสดุกันสั่นสะเทือน: Shore A60
・ โหลดไฟฟ้าสูงสุด [N]: 121 ・ 3251
・ ระบบป้องกันการสั่นสะเทือนทำจากตัวเครื่องยางธรรมชาติพร้อมข้อต่อเหล็ก
・ตัวดูดซับยางมาตรฐาน MISUMI ที่สร้างจากยางธรรมชาติที่มีความแข็งแรงสูง มีตัวเลือกที่หลากหลาย มีทั้งเกลียวตัวเมียและตัวผู้ จึงปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการติดตั้งต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
วัสดุวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน | ความแข็งวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน | กระบวนการเตรียมผิววัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน |
---|---|---|
บอดี้: ยางธรรมชาติ | Shore A60 | สังกะสี |
อุปกรณ์โลหะ: เหล็ก |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดใช้งานสูงสุด (N) | สกรู เชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดใช้งาน (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32.58 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 121 | M3 | 08 | 72 | 36~115 | 08 | |
฿ 31.82 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 123 | [M4] M4 | 08 | 73 | 37~117 | 10 | |
฿ 31.82 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 268 | [M4] M4 | 15 | 85 | 43~225 | 16 | |
฿ 34.10 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 353 | [M6] M6 | 15 | 146 | 73~438 | 20 | |
฿ 34.85 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 294 | [M6] M6 | 20 | 84 | 42~336 | 20 | |
฿ 36.37 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 460 | [M6] M6 | 25 | 56 | 28~280 | 20 | |
฿ 37.13 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 239 | [M6] M6 | 30 | 38 | 19~228 | 20 | |
฿ 45.46 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1,235 | [M6] M6 | 15 | 294 | 147~1176 | 25 | |
฿ 46.97 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 790 | [M6] M6 | 20 | 188 | 94~752 | 25 | |
฿ 53.04 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 536 | [M6] M6 | 30 | 85 | 43~510 | 25 | |
฿ 53.79 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1203 | [M8] M8 | 15 | 382 | 191~1146 | 30 | |
฿ 56.07 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 941 | [M8] M8 | 20 | 224 | 112~896 | 30 | |
฿ 57.58 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 751 | [M8] M8 | 25 | 143 | 72~715 | 30 | |
฿ 59.85 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 706 | [M8] M8 | 30 | 112 | 56~672 | 30 | |
฿ 102.28 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2075 | [M8] M8 | 20 | 494 | 247~1976 | 40 | |
฿ 106.82 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1827 | [M8] M8 | 25 | 348 | 174~1740 | 40 | |
฿ 104.55 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1550 | [M8] M8 | 30 | 246 | 123~ 1476 | 40 | |
฿ 113.64 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1285 | [M10] M10 | 40 | 153 | 77~ 1224 | 40 | |
฿ 138.31 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3251 | [M10] M10 | 30 | 516 | 258~ 3096 | 50 | |
฿ 190.91 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1817 | [M10] M10 | 50 | 173 | 87~ 1730 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว และ End stopper เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | 60 | ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | ยางธรรมชาติ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40℃::100℃ | สีของตัวผลิตภัณฑ์ | สีดำ | ชิ้นส่วนโลหะ (วัสดุ) | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง