(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกบอลลำเลียง ชนิดสวมอัด กะทัดรัด , C-SSPF, C-SSPN จาก MISUMI
- นี่คือตัวเลือกที่ประหยัดด้วยราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
- ผลิตภัณฑ์ นี้รองรับ โหลดไฟฟ้า ผ่าน พื้นผิว ตลับลูกปืนเม็ดกลม เหล็กกล้า ขนาดเล็กที่จัดเรียงตามเส้นรอบวง เป็นผลให้สามารถรองรับลูก เหล็กกล้า ขนาดเล็กจำนวนมากขึ้นเพื่อรับ โหลดไฟฟ้า และกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ขอแนะนำให้ใช้ ความเผื่อ H7 สำหรับรูติดตั้งแบบ การสวมอัด อัด
- พิกัดน้ำหนัก ของการถ่ายโอนบอลสามารถเลือกได้สูงสุด 330 นิวตัน
รุ่น | ![]() | |||
(1) ตัวเครื่อง | (2) สเป สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ | (3) ลูกหลัก | (4) ลูกรอง | |
C-SSPN C-SSPF | S45C | S20C | SUJ2 | SUJ2 |
รหัสสินค้า |
C-SSPN10 |
รหัสสินค้า | D | F | S | H | T | พิกัดน้ำหนัก N (kgf) | |
รุ่น | d | ||||||
C-SSPF | 12 | 18 | 23 | 2.5 | 15.5 | 7.3 | 44 (4.5) |
15 | 24 | 31 | 4.5 | 21 | 10 | 49.6 (5) | |
19 | 30 | 37 | 4.5 | 26 | 10 | 274 (28) | |
22 | 36 | 44.6 | 4 | 31 | 9.8 | 330 (34) |
รหัสสินค้า | D | h1 | H | พิกัดน้ำหนัก N (kgf) | |
รุ่น | d | ||||
C-SSPN | 8 | 15 | 10.9 | 13.6 | 44 (4.5) |
10 | 16 | 8.5 | 12.5 | 49.6 (5) | |
12 | 22 | 13.5 | 17 | 274 (28) | |
15 | 24 | 14 | 20 | 330 (34) |
รหัสสินค้า |
---|
C-SSPF12 |
C-SSPF15 |
C-SSPF19 |
C-SSPF22 |
C-SSPN8 |
C-SSPN10 |
C-SSPN12 |
C-SSPN15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | พิกัดน้ำหนัก (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | O.D. (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 127.28 | ECONOMY BALL ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 20.1 to 50.0 | 44 (4.5) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 18 | |
฿ 146.23 | ECONOMY BALL ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 20.1 to 50.0 | 49.6 (5) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 24 | |
฿ 198.50 | ECONOMY BALL ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 100.1 to 500.0 | 274 (28) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 30 | |
฿ 247.75 | ECONOMY BALL ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 100.1 to 500.0 | 330 (34) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 36 | |
฿ 257.60 | ECONOMY BALL ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทรงกระบอก] ทรงกระบอก | 20.1 to 50.0 | 44 (4.5) | [สเตนเลส] สเตนเลส | 15 | |
฿ 121.23 | ECONOMY BALL ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทรงกระบอก] ทรงกระบอก | 50.1 to 100.0 | 49.6 (5) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 16 | |
฿ 121.23 | ECONOMY BALL ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทรงกระบอก] ทรงกระบอก | 100.1 to 500.0 | 274 (28) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 22 | |
฿ 140.93 | ECONOMY BALL ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [ทรงกระบอก] ทรงกระบอก | 100.1 to 500.0 | 330 (34) | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 24 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุตัวลูกกลิ้งหลัก | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง