(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ประเภทผลิตภัณฑ์:ขา ฉากยึด แบบแท็บสีดำสำหรับเฟรมอะลูมิเนียมซีรีส์ LBSBB
・ โปรไฟล์เฟรมอลูมิเนียมที่ใช้งานได้พร้อมร่องกว้าง 8 mm
・ มีการรูยึดฝาครอบเพิ่มเติมได้
・ วัสดุ: ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ ADC พร้อมกระบวนการเตรียมผิว วานิชเตาสีดำ
· เหล็กยึดมีการออกแบบรูเจาะเพื่อการปรับตำแหน่งที่สะดวกและประกอบง่าย
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้า | ไม่ | ซีรีส์ของโปรไฟล์ | L | W | W1 | H | A | B | R | T | T1 | โหลดที่ยอมรับได้ N |
LBSBB | 6-2020 | 20 | 17 | 5.8 | 3 | 20 | 9 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 1344 |
8-3030 | 30 | 28 | 7 | 7 | 35 | 12.8 | 11.4 | 3.3 | 5 | 3 | 1783 | |
8-4040 | 40 | 35 | 7.8 | 8 | 40 | 13.3 | 13.5 | 4.75 | 5 | 4 | 1935 | |
10-4545 | 45 | 43 | 9.8 | 8 | 42 | — | — | — | 8 | 4 | 2839 |
รหัสสินค้า | ไม่ | ซีรีส์ของโปรไฟล์ | โหลดที่ยอมรับได้ N | อุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ | |||
โบลท์ | ปริมาณ | นัท | ปริมาณ | ||||
LBSBB | 6-2020 | 20 | 1344 | LTSM5-10 | 2 | LNTN6-20-5 | 2 |
8-3030 | 30 | 1783 | LTTB8-6-16 | 2 | LNCFM6 | 2 | |
8-4040 | 40 | 1935 | LTTB8-8-20 | 2 | LNCFM8 | 2 | |
10-4545 | 45 | 2839 | LTTB10-8-25 | 2 | LNCFM8 | 2 |
รายการการปรับแต่ง | รหัสของการปรับแต่ง | คำอธิบายของรายละเอียดจำเพาะ | ขนาดที่รองรับ |
รูติดตั้งแผงเพิ่มเติมของเครื่องจักร | C | รูเกลียวเครื่องจักรสำหรับการติดตั้งแผงบนตัวยึด![]() | สเปคทั้งหมด |
ติดตั้งพร้อมกับโบลท์และนัทที่เข้ากันได้ | SET | ติดตั้งพร้อมกับโบลท์และนัทที่เข้ากันได้ซึ่งยึดตัวยึดเข้ากับโปรไฟล์ (ตัวยึด+โบลท์+นัท บวกเข้ากับราคาของตัวยึด) เมื่อระบุ SET นั่นหมายความว่ามีการติดตั้งโบลท์และนัทโลหะ (ตัวอย่าง)LBSBB8-4040-SET ตัวยึด: LBSBB8-4040 โบลท์: LTTB8-8-20 นัท: LNCFM8 | สเปคทั้งหมด |
สินค้าแนะนำ 1 | สินค้าแนะนำ 2 | สินค้าแนะนำ 3 |
(รุ่นอีโคโนมี่) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ 4545 มาตรฐานยุโรป ซีรีส์ 45 ความกว้างร่อง 10 มม. | (รุ่นอีโคโนมี่) ทีโบลท์แบบพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม. (บรรจุ 100 ชิ้น) | (รุ่นอีโคโนมี่) นัทหน้าแปลนพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมอัลลอยโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป (บรรจุ 100 ชิ้น) |
![]() | ![]() | ![]() |
รหัสสินค้า |
---|
LBSBB8-3030 |
LBSBB8-3030-C |
LBSBB8-4040 |
LBSBB8-4040-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูติดตั้ง ฝาครอบเพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21.22 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3030 | ไม่มีให้ | |
฿ 26.52 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3030 | C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว ) | |
฿ 23.49 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4040 | ไม่มีให้ | |
฿ 29.55 | ECONOMY ALUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4040 | C (การประมวลผลด้วยการติดตั้งรู เกลียว ) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม หล่อ | ซีรี่ส์โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | มาตรฐานยุโรป | หมายเลขโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม ที่ใช้บังคับ | ความกว้างของร่อง 8 มม. |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัว เหล็กยึด | ประเภทสีดำ | [อุปกรณ์เสริม] | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง