(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภทผลิตภัณฑ์: อุปกรณ์รองรับท่อ สำหรับบอลสกรู ชนิดกลม ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ ซีรีส์ C-TFF
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เพลา ใช้งานได้ [mm]: 6, 8, 10, 15, 20, 25
・ วัสดุ: ทำจาก S45C พร้อมฟิล์มป้องกันเฟอร์โรเฟอริกออกไซด์ (ออกไซด์สีดำ)
・ อุปกรณ์รองรับพิเศษสำหรับลูกสกรูแบบรีด C7 ถึง C10 โดยไม่มีแรงดันเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์นี้เชื่อมต่อด้านรองรับ (ไม่มีการเชื่อมต่อมอเตอร์) ของบอลสกรู โดยมีที่ยึดตลับลูกปืน ตลับลูกปืน และตัวล็อคเพื่อการรองรับที่แข็งแรง
รายการ | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI | ซีรีส์ Economy |
ตลับลูกปืนที่ใช้ | ตลับลูกปืน เชิงมุม (1 คลองเลื่อย) | ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล (1 คลองเลื่อย) |
ความเผื่อ ความสูงส่วนแกนกลาง | -0.03 ถึง 0 | ±0.03 |
บอลสกรู ใช้งานได้ | ทั้งหมด | เฉพาะด้าน สำหรับ บอลสกรู กรูรีด |
การวัด ความสูงส่วนแกนกลาง |
![]() |
▲ ปัจจัย หนึ่งที่ส่งผลต่ออายุการใช้งาน สกรู |
ลูกปืนจับยึดปลายเพลา | บอลสกรู | |||
รุ่น ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รุ่น ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | รุ่นที่ใช้งานร่วมกัน | MISUMI | THK ( กระบวนการแปรรูป MISUMI ) |
C-TFK6 | C-TFF6 | C-TFK6-SET | C-TBSE08□□ | MTF1002 |
C-BSST08□□ | ||||
C-BSSC08□□ | ||||
C-TFK8S | C-TFK8S-SET | C-TBSE10□□ | — | |
C—BSST10□□ | ||||
C—BSSC10□□ | ||||
C-TFK8 | C-TFK8-SET | C-TBSE10□□ | MTF1202 | |
BTK1208 | ||||
C-TFK10S | C-TFF10 | C-TFK10S-SET | C-TBSE12□□ | — |
C-BSSTH12□□ | ||||
C-BSSCH12□□ | ||||
C-TFK10 | C-TFK10-SET | C-TBSE12□□ | BTK14□□ | |
BLK1510 | ||||
WTF1520 | ||||
C-TFK12 | C-TFF12 | C-TFK12-SET | C-TBSE15□□ | BLK1616 BTK1808 |
C-BSSTH15□□ | ||||
C-BSSCH15□□ | ||||
C-TFK15 | C-TFF15 | C-TFK15-SET | C-TBSE20□□ | BTK2010 BTK25□□ |
C-BSSTH20□□ | ||||
C-BSSCH20□□ | ||||
C-TFK20 | C-TFF20 | C-TFK20-SET | C-TBSE25□□ | — |
C-BSSTH25□□ | ||||
C-BSSCH25□□ | ||||
C-TFK25 | C-TFF25 | C-TFK25-SET | C-TBSE32□□ | — |
C-BSSTH32□□ | ||||
C-BSSCH32□□ |
ตลับลูกปืน/รองลื่น ลูกปืนจับยึดปลายเพลา ลำดับที่ | โหลดตามแนวแกนที่อนุญาต (N) | พิกัดโหลดแบบไดนามิกพื้นฐาน (N) |
6 | 720 | 1880 |
8 | 1010 | 3090 |
10 | 1910 | 4260 |
12 | 2120 | 4660 |
15 | 2350 | 5320 |
20 | 5780 | 12490 |
25 | 6970 | 14140 |
รหัสสินค้า |
---|
C-TFF6 |
C-TFF10 |
C-TFF12 |
C-TFF15 |
C-TFF20 |
C-TFF25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (Ø) | ความยาวทั้งหมด L (mm) | P.C.D (mm) | ความกว้างของ หน้าแปลน B (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 231.82 | ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 28 | 28 | 22 | |
฿ 221.22 | ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 35 | 35 | 28 | |
฿ 224.25 | ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 15 | 42 | 42 | 34 | |
฿ 289.40 | ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 17 | 50 | 52 | 40 | |
฿ 546.22 | ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 20 | 70 | 68 | 57 | |
฿ 746.97 | ECONOMIC C-TBF SUPPORT UNITS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 24 | 80 | 79 | 63 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ | รูปทรง | ชนิด แบบกลม | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | S45C | รุ่น | ผลิตภัณฑ์ เดียว | กระบวนการเตรียมผิว | ฟิล์ม ป้องกันเฟอร์โรเฟอร์ริกออกไซด์ (การชุบออกไซด์สีดำ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง