คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม, มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดหนัก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

・ ประเภทสปริง:คอยล์สปริงลวดกลม รับน้ำหนักมาก
・ ประเภทอ้างอิงด้วย O.D.จะจัดลำดับความสำคัญของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (O.D.)เป็นหลัก และ I.D. เป็นค่าอ้างอิง
・ วัสดุสปริง: ทำจากสเตนเลส SUS304-WPB ค่าคงที่สปริง ±10%
・ ประเภท รุ่น: C-UF, C-UR, C-UV, C-UY
・ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) [mm]:4, 5, 6, 8, 10, 13
・ ช่วงความยาวอิสระ [mm]: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
・ประเภทพื้นผิวส่วนปลาย:ไม่มีการเจียร, มีการเจียรเรียบ
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI

คอยล์สปริงขดลวดแบบกลมซีรีส์ประหยัด

สเตนเลส โหลดหนัก เชื่อถือได้

- ประสิทธิภาพเหนือระดับพร้อมความทนทานของสแตนเลสสตีล

- การออกแบบอ้างอิง OD ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความพอดีและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้

- มีให้เลือกหลายความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

- คุณภาพสูงในราคาที่ถูกกว่า เหมาะสำหรับโครงการที่ใส่ใจงบประมาณ

- ค่าคงตัวสปริงและพิกัดน้ำหนักแบบตั้งค่าได้สำหรับโซลูชันแบบเฉพาะ

สินค้า Economy อินเด็กส์พลั้งเจอร์พร้อมลูกบิด (M8-M10)
โลโก้ประหยัดของ MISUMI

มาตรฐาน MISUMI
มาตรฐาน MISUMI

ราคาถูกกว่า
ราคาถูกกว่า

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

3D CAD
อุปกรณ์รองรับท่อ CAD 3D

 
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
♢ เมื่อสั่งซื้อสปริงขดลวดแบบกลม โปรดทราบว่าสปริงนี้เป็นชนิดมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ซึ่งผลิตโดยให้คำนึงถึงค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลัก เหมาะสำหรับใช้ในการติดตั้งรู
♢ สปริงสแตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.
 
Drawing บอกขนาด
 
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบของผลิตภัณฑ์
 
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D⌀10 หรือน้อยกว่า สปริงขดลวดแบบกลม ความยาวขณะไม่มีโหลด L50 หรือน้อยกว่า±1 มม.
 φสูงกว่า 12 สปริงขดลวดแบบกลม  สูงกว่า 60±2 มม.
 
วัสดุของสปริงขดลวดแบบกลม
วัสดุ SUS304-WPB ค่าคงตัวสปริง ±10%
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
 
■C-UM: Fmax. (การเคลื่อนที่ที่อนุญาต) = L × Fa%
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
TYPEเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ Lเส้นผ่านศูนย์กลางลวด
d
ตัน
ความยาว
F
สูงสุด
N{kgf}
สูงสุด
Fa%
C-UM4- 5*0.42.21.753.4{0.35}35
 10*0.54.93.56.8{0.7}
 150.557.55.2510.3{1.05}
 200.611.17.013.7{1.4}
5-5*0.452.251.753.4{0.35 กก.}
 10*0.53.133.56.8{0.7}
 150.658.455.2510.3{1.05}
 200.658.457.013.7{1.4}
 300.711.910.524.0{2.45}
 350.7516.512.2520.6{2.1 }
6- 5*0.552.71.74.9{0.5}
 100.75.63.510.8{1.1}
 150.757.45.215.7{1.6}
 200.757.47.020.6{2.1 }
 250.8512.88.725.5{2.6 }
 300.8512.810.531.4{3.2 }
 350.916.712.236.3{3.7 }
 400.916.814.041.2{4.2 }
8-100.856.43.510.8{1.1}
 150.97.95.315.7{1.6}
 200.97.97.020.6{2.1 }
 250.97.98.825.5{2.6 }
 301.012.010.531.4{3.2 }
 351.012.012.336.3{3.7 }
10-100.95.23.510.8{1.1}
 151.07.35.315.7{1.6}
 201.07.37.020.6{2.1 }
 251.110.58.825.5{2.6 }
 301.110.510.531.4{3.2 }
13-151.28.45.315.7{1.6}
 201.311.17.020.6{2.1 }
 251.311.18.825.5{2.6 }
 401.415.114.041.2{4.2}
20-301.913.310.552.0{5.3 }
kgf (โหลดไฟฟ้า) = N/mm (ค่าคงตัวสปริง) × 0.101972 × F (เลื่อยโซ่)
{kgf} = N × 0.101972
 
■C-UH: Fmax. (ระยะการเคลื่อนที่ที่อนุญาต) = L × Fa%
ชนิดรุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจะคำนึงถึงความแม่นยำของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเป็นหลัก โดยค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
TYPEเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขดลวด D - ความยาวอิสระ Lเส้นผ่านศูนย์กลางลวด
d
ตัน
ความยาว
F
สูงสุด
N{kgf}
สูงสุด
Fa%
C-UH4- 5*0.452.71.54.4{ 0.45}30
 10*0.53.83.08.8{ 0.9 }
 150.68.14.513.2{ 1.35}
5- 5*0.553.31.54.4{ 0.45 }
 100.64.653.08.8{ 0.9 }
 150.64.654.513.2{ 1.35}
 250.7511.817.522.1{ 2.25}
6- 5*0.653.21.58.8{ 0.9 }
 100.73.93.017.7{ 1.8 }
 150.857.74.526.5{ 2.7 }
 200.99.76.035.3{ 3.6 }
 251.015.57.544.1{ 4.5 }
 301.015.59.053.0{ 5.41 }
8-100.95.33.017.7{ 1.8 }
 150.95.34.526.5{ 2.7 }
 201.1116.035.3{ 3.6 }
 251.1117.544.1{ 4.5 }
 301.215.99.053.0{ 5.4 }
10-151.16.94.526.5{ 2.7 }
 201.29.36.035.3{ 3.6 }
 251.29.37.544.1{ 4.5 }
 301.312.79.053.0{ 5.4 }
 351.417.510.561.8{ 6.3 }
13-151.59.24.544.1{ 4.5 }
 201.59.26.058.8{ 6 }
 251.59.27.573.5{ 7.5 }
 301.8189.088.3{ 9 }
 502.028.515.0147.0{15.0 }
16-452.225.113.5132.4{ 13.51 }
20-302.313.89.0132.4{ 13.51 }
 352.518.810.5154.9{ 15.81 }
 402.518.812.0176.5{ 18.01 }
 452.829.413.5199.1{ 20.32 }
ส่วนปลายทั้งสองข้างของรุ่น C-UM/C-UH ที่มีเครื่องหมาย * จะไม่มีการเจียระไนเรียบ
● วิธีการคำนวณรอบ (ค่าอ้างอิง):
จำนวนรอบทั้งหมด = ความยาวแข็งตัว ÷ เส้นผ่านศูนย์กลางขดลวด (d) - 1
         จำนวนรอบที่ใช้งานได้ = จำนวนรอบทั้งหมด - 2
*จำนวนรอบเป็นค่าอ้างอิง อาจมีการเบี่ยงเบนบ้างในบางล็อตการผลิต
ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง อาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในแต่ละล็อตการผลิต
นอกจากนี้ หากใช้งานต่ำกว่าค่าเงื่อนไขที่จำกัดของความยาวแข็งตัว สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง
กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)

■ ค่าคงตัวสปริง ค่าคงตัวสปริง
“”D12 ใช้กับ C-UY·C-UR·UF·C-UBB เท่านั้น D14 ใช้กับ C-UBB เท่านั้น
 ชนิดC-UVC-UYC-URC-UFC-ULC-UTTC-UMC-UHC-UBB
D 
2    0.05{0.005}  0.2{0.02}  0.3{0.03}  0.5{0.05}             
3 N/mm
0.05
{kgf/mm}{0.005}
  N/mm
0.098
{kgf/mm}{0.01}
  N/mm
0.29
{kgf/mm}
{0.03}
  N/mm
0.49
{kgf/mm}
{0.05}
  N/mm
0.98
{kgf/mm}
{0.1}
  1.5 (0.15 กก.)          
4             2.0
{0.2}
  2.9 (0.3 กก.)  4.9 (0.5 กก.) 
5           N/mm
2.0
{kgf/mm}
{0.2}
       
6             N/mm
2.9
{kgf/mm}
{0.3}
  N/mm
5.9
{kgf/mm}
{0.6}
  N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
 
8                  
10    N/mm
0.2
{kgf/mm}
{0.02}
               
12                   
13                N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
  N/mm
19.6
{kgf/mm}
{2.0}
 
14                   
16                   
20    0.3{0.03}  0.5{0.05}  0.98{0.1}  2.9 (0.3 กก.)  3.9 (0.4 กก.)  4.9 (0.5 กก.)  14.7 (1.5 กก.)  29.4 (3.0 กก.) 
FmaxF=L × 70%F=L × 75%F=L × 60%F=L × 45%F=L × 40%F=L × 40%F=L × 35%F=L × 30%F=L × 25%
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลมของมิซูมิ มีความเที่ยงตรงและละเอียดมากกว่าสปริงทั่วไปในตลาด โดยแบ่งออกเป็นชนิดมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในและชนิดมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก โดยชนิดแรกจะให้ความสำคัญกับค่าความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ส่วนชนิดหลังจะให้ความสำคัญกับค่าความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

เลือกชนิดสปริงขดลวดแบบกลมให้เหมาะสมกับการติดตั้งจริง และดูรายละเอียดต่างๆ จากคู่มือสำหรับค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในที่เฉพาะเจาะจง
* ความยาวแข็งตัวเป็นค่าอ้างอิง หากใช้งานต่ำกว่าค่าเงื่อนไขที่จำกัดของความยาวแข็งตัว สปริงอาจเสียรูปหรือเกิดความเสียหายหลังจากการใช้งานเพียงไม่กี่ครั้ง ดังนั้น กรุณาใช้ภายในช่วงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. (มม.)
เพื่อเพิ่มจำนวนครั้งที่ใช้งานได้ แนะนำให้ใช้สปริงถึงระยะการยืด-หดที่ยอมรับได้ Fmax. 70%
แผนภาพตัวอย่างการติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
*ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
*สินค้าทั่วไปในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายคลึงกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
แผนภาพตัวอย่างการติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
แผนภาพการติดตั้งของคอยล์สปริง ขดลวด แบบกลมชนิดมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
 
ข้อควรระวัง
 
ข้อควรระวังในการใช้สปริงขดลวดแบบกลม
อุณหภูมิใช้งานของสปริงขดลวดแบบกลม
SWP-A:: อุณหภูมิปกติ (0 to 40°C)
สแตนเลส:: -10 to 100°C
ขดลวดเหล็กกล้าอบน้ำมัน:: อุณหภูมิปกติ (0 to 40°C)
*หากใช้สปริงในสภาพที่เกินอุณหภูมิที่ระบุข้างต้น ค่าการรับน้ำหนักอาจลดลงตามสภาพการใช้งาน
*เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างของระดับความชื้นและอุณหภูมิสูงและต่ำ เช่น กลางแจ้ง แนะนำให้เลือกใช้สินค้าสแตนเลส
* สามารถใช้สปริงที่ทนต่อความร้อนได้เช่นกัน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่แคตตาล็อกชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก
สปริงสเตนเลสที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กด้วยเช่นกัน โปรดระวัง.
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 
ตัวอย่างการใช้งานของสปริง
กลไกการวางตำแหน่งโดยอ้างอิงรู
ขดลวดสปริงทรงกลมเป็นกลไกสำหรับการวางตำแหน่งชิ้นงานโดยอ้างอิงจากรู
สามารถลดการคลายตัวขณะการจัดตำแหน่งได้โดยใช้พินเทเปอร์เพื่อกำจัดความเบี่ยงเบนที่เกิดจากค่าพิกัดความเผื่อของรูชิ้นงานแต่ละรู
เลือกสปริงกดเพื่อเริ่มการเคลื่อนที่โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นของหน้าสัมผัสการจัดตำแหน่งไปยังชิ้นงาน
 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 
สินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้องสินค้าที่เกี่ยวข้อง
(รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดน้ำหนักมากพิเศษ, ค่าคงตัวสปริง 4.9 ถึง 29.4 N/mm(รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, สแตนเลส, โหลดเบา, ค่าคงตัวสปริง 0.29 ถึง 0.49 N/mm(รุ่นอีโคโนมี่) สปริงขดลวดแบบกลม - มาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, สแตนเลส, โหลดเบา, ค่าคงตัวสปริง 0.5 ถึง 3.9 N/mm
เหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ชนิดโหลดน้ำหนักมากพิเศษเหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, ชนิดโหลดเบาเหตุผลที่แนะนำ: สปริงขดลวดแบบกลมพื้นฐาน MISUMI, รุ่นมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก, ชนิดโหลดเบา