(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ประเภทผลิตภัณฑ์: ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง
・ วัสดุของตัวเรือน: สเตนเลสสตีลช่วยให้มั่นใจได้ถึงความทนทาน
・ วัสดุด้ามจับ: PVC ที่ให้การจับที่สะดวกสบาย
· กระบวนการเตรียมผิว: -
・ แรงดันปิดสูงสุด: สูงถึง 980 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
・ มุมเปิดและปิด แขน: ให้ช่วงการเคลื่อนไหว 105°
・ มุมเปิดและปิดที่ มือจับ: มุม 67 °ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
・ อุปกรณ์เสริมที่มีให้: โบลท์ หัว แบน หกเหลี่ยม สเตนเลส
・ ขนาดสลักเกลียว: M6
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
รหัสสินค้าแคลมป์ยึด | C—LD—11401SS |
วัสดุตัวสินค้า | สแตนเลส |
วัสดุมือจับ | PVC |
กระบวนการเตรียมผิว | — |
แรงกดปิด (N) | MAX 980 |
น้ำหนัก (กรัม) | 200 |
มุมเปิดปิดแขน | 105° |
มุมเปิดปิดมือจับ | 67° |
อุปกรณ์เสริม | โบลท์สแตนเลสหัวแบนหกเหลี่ยม |
โบลท์ | M6 |
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 980 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | สเตนเลส | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500-1049 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว สเตนเลส | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) |
วัสดุ | สเตนเลส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-11401SS ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวตั้ง แบบแรงกดลงค้าง 980N สแตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง