(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
・ ฝาปิดท้ายพลาสติกสำหรับเฟรมอะลูมิเนียมที่มีความกว้างร่อง 8 มม.
・รูปทรงโปรไฟล์อะลูมิเนียมที่ใช้งานได้:รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงรัศมีเดี่ยว
・ ขนาดโปรไฟล์อะลูมิเนียมที่ใช้งานได้: 3030, 3060, 4040, 5050, 6060, 8080
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ สีของฝาปิดปลายพลาสติก: B (สีดำ), G (สีเทาอ่อน)
・ ความหนาของฝาปิดคือ 4 mm
・ วัสดุของฝาปิดทำจากไนลอน
รหัสรุ่น/ Part number (![]() ![]() | — | ![]() | — | ![]() |
LCEC8—3030 | — | B | — | 10P |
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | ความหนา C | โปรไฟล์ที่เหมาะสม | |
![]() | ![]() | ||||
LCEC8 | 3030 | B (สีดำ) G (แสงสีเทา) | 20P (20 ชิ้น / แพ็ค) | 4 | 3030 |
3060 | 3060 | ||||
6060 | 8-6060 | ||||
4040 | 4040 | ||||
8080 | 10P (20 ชิ้น / แพ็ค) | 8080 | |||
5050 | 8-5050 | ||||
LCECR8 | 3030 | LCFR8-4040 | |||
4040 | LCFR8-4040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ฝาครอบ | ขนาดการรีดขึ้นรูป | ประเภทการขาย | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.58 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 3030 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | ||
฿ 72.73 | ECONOMIC FRAME CAPS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 3030 | ขายกระเป๋า | B (สีดำ) | |
฿ 6.82 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 3030 | ขายจำนวนมาก | G (สีเทา) | ||
฿ 55.31 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 3030 | ขายกระเป๋า | G (สีเทา) | |
฿ 9.85 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 3060 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | ||
฿ 104.55 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 3060 | ขายกระเป๋า | B (สีดำ) | |
฿ 8.34 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4040 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | ||
฿ 91.67 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4040 | ขายกระเป๋า | B (สีดำ) | |
฿ 7.58 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4040 | ขายจำนวนมาก | G (สีเทา) | ||
฿ 72.73 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 4040 | ขายกระเป๋า | G (สีเทา) | |
฿ 11.37 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 5050 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | ||
฿ 63.64 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 5050 | ขายกระเป๋า | B (สีดำ) | |
฿ 14.40 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 6060 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | ||
฿ 186.37 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 6060 | ขายกระเป๋า | B (สีดำ) | |
฿ 16.67 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 8080 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | ||
฿ 118.94 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 8080 | ขายกระเป๋า | B (สีดำ) | |
฿ 8.34 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง รัศมีเดี่ยว | 3030 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | ||
฿ 42.43 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง รัศมีเดี่ยว | 3030 | ขายกระเป๋า | B (สีดำ) | |
฿ 9.85 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง รัศมีเดี่ยว | 4040 | ขายจำนวนมาก | B (สีดำ) | ||
฿ 56.07 | ECONOMY FRAME CAPS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง รัศมีเดี่ยว | 4040 | ขายกระเป๋า | B (สีดำ) |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ประเภท ฝาครอบ | วัสดุ | พลาสติก | ชนิด | ฝาครอบ ท้ายโปรไฟล์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง