1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดเชื่อมต่อสามมิติแบบพิเศษสำหรับอลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานยุโรป 4040

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS
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
    ฿ 91.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สเปค มาตรฐานยุโรป มีขนาดต่างกัน สามารถจับคู่ได้เฉพาะกับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ประเภทประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L

รายละเอียดสินค้า

・ ฉากยึดเข้ามุม รูปทรง R พร้อมฝาปิดสำหรับโครงอะลูมิเนียม
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI
・ วัสดุ: ทำจาก อะลูมิเนียม พร้อมฝาปิด ไนล่อน สีดำ (LBCBR)
・ ขอแนะนำขายึดเชื่อมต่อสามมิติแบบพิเศษซีรีส์ประหยัดสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมมาตรฐานยุโรป 4040 ขายึดนี้ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อผสานรวมกับข้อมูลจำเพาะของโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป 4040 ได้อย่างราบรื่น ด้วยการออกแบบโปรไฟล์ส่วนโค้ง ทำให้เชื่อมต่อสองหรือสามโปรไฟล์ได้อย่างง่ายดาย นำเสนอทั้งความเรียบง่ายและสง่างาม

ภาพรวมสินค้าฉากยึดมุม

ฉากยึดมุมเชื่อมต่อสามมิติแบบพิเศษ รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานยุโรป 4040
ฉากยึดมุมได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับข้อกำหนดมาตรฐานยุโรป 4040 ข้อต่อโครงแบบโค้งสามารถเชื่อมต่อกับโครงได้สองถึงสามโครง ซึ่งเรียบง่ายและสวยงามมาก
แคตตาล็อกชิ้นส่วนเฟรมสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นอีโคโนมี่ หน้า 26

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ฉากยึดมุม

① ฉากยึดมุมมาตรฐานยุโรป ซึ่งแตกต่างจากสินค้ามาตรฐาน JIS
② ฉากยึดมุมได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับข้อกำหนดมาตรฐานยุโรป 4040 ข้อต่อโครงแบบโค้งสามารถเชื่อมต่อกับโครงได้สองถึงสามโครง ซึ่งเรียบง่ายและสวยงามมาก

Drawing ระบุขนาดฉากยึดมุม

แคตตาล็อกชิ้นส่วนเฟรมสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นอีโคโนมี่ หน้า 26

ภาพรวมของสเปคฉากยึดมุม

รหัสสินค้าซีรีส์ของโปรไฟล์LDRTTg
ชนิดลำดับที่
LBCBR8-4040R38937.88.52

ตัวอย่างการใช้งานฉากยึดมุม

แคตตาล็อกชิ้นส่วนเฟรมสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นอีโคโนมี่ หน้า 26

ข้อควรระวังการใช้งานฉากยึดมุม

ฉากยึดมุม สินค้านี้เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับโครงมาตรฐานยุโรป ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าโครงมาตรฐาน JIS

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBCBR8-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 91.67

ECONOMY ALUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม ซีรี่ส์โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม มาตรฐานยุโรป หมายเลขโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม ที่ใช้บังคับ ความกว้างของร่อง 8 มม.
ขนาดโปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม LCFR8-4040 ประเภทตัว เหล็กยึด เหล็กยึด มุม 3 มิติ สีฝาครอบ สีดำ
วัสดุฝาครอบ ไนล่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LBCBR8-40 ในชุด ตัวยึดเชื่อมต่อสามมิติแบบพิเศษสำหรับอลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานยุโรป 4040

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ฉันเห็นตัวอักษร R ในซีรีส์โปรไฟล์ในตารางข้อมูลจำเพาะ ฉันไม่รู้ว่านี่หมายถึงอะไร แล้วสินค้าจะมีโบลท์มาให้ด้วยหรือไม่?
ตอบ: ตัวอักษร R หมายถึงโปรไฟล์มุม R หากคุณซื้อตัวยึดเชื่อมต่อมุมแบบสามมิติ คุณต้องซื้อโปรไฟล์มุม R แทนโปรไฟล์แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส เนื่องจากโปรไฟล์มีรูปร่างเหมือนกัน
โบลท์จะมีให้เมื่อซื้อ
คำถาม: ผลิตภัณฑ์โปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป สามารถจับคู่กับ สเปค ของโปรไฟล์ MISUMI ฉันซื้อมาก่อนได้หรือไม่
ตอบ: ไม่ พวกเขาทำไม่ได้ ขนาดของโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป แตกต่างจาก สเปค JIS ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ร่วมกันได้