(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ ข้อต่อ คู่แบบสอดก่อนการประกอบได้โดยไม่ต้อง การปรับแต่งเพิ่มเติม เนื่องจาก ข้อต่อ ติดตั้งอยู่ใน เฟรม
รหัสสินค้า |
---|
JFSD8-4545L-[100-4000/0.5] |
JFSD8-4545W-[100-4000/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนประกอบ ข้อต่อ แบบฝัง | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | JOINTS ASSEMBLE FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | L (เฉพาะพื้นผิวส่วนปลายด้านซ้าย) | 100 ~ 4000 | ||
- | JOINTS ASSEMBLE FRAME | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | W (พื้นผิวส่วนปลายแบบดับเบิ้ล) | 100 ~ 4000 |
กำลังโหลด …
Series | ฉากยึด สำหรับรุ่น 8-45 ซีรีย์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) | วัสดุ | A6N01SS-T5 | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8-4545 | ชนิด | ชนิดข้อต่อแบบดับเบิ้ลใส่ก่อนประกอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง