1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ชุดข้อต่อศูนย์กลาง (ซีรีส์ 6)

ชิ้นส่วนข้อต่อแบบ Blind Joint - ชุดข้อต่อศูนย์กลาง (ซีรีส์ 6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 124.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทป้องกันการหมุนที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน หนึ่งในข้อต่อแบบซ่อนที่เป็นมาตรฐานที่สุด สามารถใช้กับอะลูมิเนียมเฟรมได้หลากหลาย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HAMJ6
HAZJ6
HMJ6
HMJR6
HZJ6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ประเภทเมานต์

฿ 247.75

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ชนิดมาตรฐานชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่หลังประกอบ

฿ 124.17

BLIND JOINT PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดตัวหยุดหมุนชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่หลังประกอบ

฿ 167.75

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ชนิดมาตรฐานชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่ก่อนประกอบ

฿ 129.48

CENTER JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดมาตรฐานชนิดหมุน 90 องศา สำหรับใส่ก่อนประกอบ

฿ 124.17

BLIND JOINT PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดตัวหยุดหมุนชนิดทิศทางมาตรฐานสำหรับใส่ก่อนประกอบ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Series ฉากยึด สำหรับ 6 ซีรี่ส์ (ความกว้างของ ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8 มม.) วัสดุ SUS304 หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 6
ข้อต่อ ประเภทชุด ชุดข้อต่อกลาง