1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นติดตั้ง มุม เข้า ทรงตัว L / เหล็กยึด - ตำแหน่ง รู ชนิดกระจายศูนย์- LRCMN

แผ่นติดตั้ง มุม เข้า ทรงตัว L / เหล็กยึด - ตำแหน่ง รู ชนิดกระจายศูนย์- LRCMN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีมิติข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ดังนั้นจึงอำนวยความสะดวกในการเลือกหมายเลขชิ้นส่วน

แผ่นยึดมุม / มุมยึดสำเร็จรูป l รูปร่าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แผ่นยึดมุม / มุมยึดสำเร็จรูป l รูปร่าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น/ Part number[M]
วัสดุ
[S]
กระบวนการเตรียมผิว
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุ
LRCMN SSSS400-
SSBการชุบออกไซด์สีดำ
SSMชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ASA6063-
ASWAnodize (ชัดเจน)
ASBAnodize (สีดำ)
SUSUS304-

สเปค

รหัสรุ่น/ Part number-T-A-B-L-V-S-สเปค รู (1)
รหัสค่าเล็กน้อย
-H-F-G-สเปค หลุม (2)
รหัสค่าเล็กน้อย
   
ชนิด-สัญลักษณ์ วัสดุ
LRCMN-SSB-T5-A60-B50-L50 V15-S20-N5-H35    -DA10
รหัสรุ่น/ Part numberขนาดภายนอกVSสเปค รู (1)Hสเปค หลุม (2)
TABL
ชนิดสัญลักษณ์ วัสดุรหัสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวรหัสเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียวรหัสสเปค
LRCMNSS
SSB
SSM
5 620 25 40 502025 30 40 50 60 70 80 ระบุ
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
N
[ ! ]
3
4
5
6
8
10
12

[! ] สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู
ระบุ
เพิ่มขึ้น 0.1 มม
NA
[ ! ]

MA
3
4
5
6
8
10
12

[! ] สำหรับขนาดการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โปรดดูแผนภูมิการเลือกประเภทของรู
DA3 ถึง 30 (เพิ่มขึ้น 0.5 มม.)
25 30 40 50 6025
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 804030 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
AS
ASW
ASB
5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 1040 50 60 804030 40 50 60 70 80
6 1040 50 60 50
SU5 6 20 25 40 502025 30 40 50 60 70 80
25 30 40 50 60 25
20 25 30 40 50 6030
5 6 8 40 50 60 4030 40 50 60 70 80
40 50 60 50

การปรับเปลี่ยน

แผ่นยึดมุม / มุมยึดสำเร็จรูป l รูปร่าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LRCMN-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-AS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-ASW-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SS-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSB-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-40/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60,​80]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SSM-T10-A[40,​50,​60,​80]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-80/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-80/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SU-T5-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SU-T6-A[20,​25,​30,​40,​50,​60]-B[20,​25,​30,​40,​50]-L[25,​30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SU-T8-A[40,​50,​60]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-DA[3-30/0.5]
LRCMN-SU-T8-A[40,​50,​60]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-MA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
LRCMN-SU-T8-A[40,​50,​60]-B[40,​50]-L[30,​40,​50,​60,​70,​80]-V[0-60/0.1]-S[0-50/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-H[0-60/0.1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความหนา มิติ ภายนอกก
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก B
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
รูที่ แบบตั้งค่าได้ 1, สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [N] รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2 สกรู รูทะลุ เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว [NA] รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2 รูต๊าปเกลียว [MA]
(มิลลิเมตร)
รูที่ แบบตั้งค่าได้ 2, เส้นผ่านศูนย์กลาง รูทะลุ แบบตั้งค่าได้ [DA]
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
V
(มิลลิเมตร)

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A6063ไม่มี520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A6063ไม่มี520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A6063ไม่มี520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A6063ไม่มี620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A6063ไม่มี620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A6063ไม่มี620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A6063ไม่มี1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A6063ไม่มี1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A6063ไม่มี1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)520 ~ 6020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 10 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 8 วัน 10A6063เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400ไม่มี520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400ไม่มี520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400ไม่มี520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400ไม่มี620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400ไม่มี620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400ไม่มี620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ไม่มี1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ไม่มี1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SS400ไม่มี1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SS400การรมดำ Black Oxide1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า520 ~ 8020 ~ 4025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 400 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า620 ~ 8020 ~ 5025 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 9 วัน 10SS400ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1040 ~ 8040 ~ 5030 ~ 800 ~ 803 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 80

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 60

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 60

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี520 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 60

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 60

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 60

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี620 ~ 6020 ~ 5025 ~ 800 ~ 603 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 60

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี840 ~ 6040 ~ 5030 ~ 800 ~ 603 ~ 10--3 ~ 300 ~ 500 ~ 60

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี840 ~ 6040 ~ 5030 ~ 800 ~ 603 ~ 10-3 ~ 12-0 ~ 500 ~ 60

-

L_BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SUS304ไม่มี840 ~ 6040 ~ 5030 ~ 800 ~ 603 ~ 103 ~ 12--0 ~ 500 ~ 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลมากกว่านี้

แผ่นยึดมุม / มุมยึดสำเร็จรูป l รูปร่าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
แผ่นยึดมุม / มุมยึดสำเร็จรูป l รูปร่าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
มีข้อ จำกัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร thicknessbetween หลุมและหลุมและขอบ
สำหรับข้อ จำกัด การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดู ที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แป้ง รูยึดชิ้นส่วน ใช่ รูเจาะ ใช่
ตำแหน่งรู การจัดสรรศูนย์ จำนวนรูด้านหน้า 1 จำนวนรูด้านล่าง 2
ชนิด LRCMN ชนิด แบบสมมาตรตรงกลาง