1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โลหะแผ่นตัว L เพลทยึด / ฉากยึด - แบบกำหนดขนาดได้ - FALCS

โลหะแผ่นตัว L เพลทยึด / ฉากยึด - แบบกำหนดขนาดได้ - FALCS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ฉากยึดโลหะ แผ่น ทรงตัว L ที่คุณสามารถเลือกได้ระหว่างเหล็ก อะลูมิเนียม หรือ สเตนเลส เราขอเสนอรูปแบบรูสำหรับใช้งานทั่วไป สามารถระบุขนาดได้อย่างอิสระ

โลหะแผ่นตัว L เพลทยึด / ฉากยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
โลหะแผ่นตัว L เพลทยึด / ฉากยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า[M] วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
FALCSSPSPCC
[ ! ]
SPBการรมดำ Black Oxide
SPUไตรวาเลนท์โครเมต (ใส)
SPKไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)
AMA5052
AMWอโนไดซ์ (ใส)
AMBอโนไดซ์ (สีดำ)
SUDSUS304 (2B)
[ ! ] ชนิดความหนา 4.5, 6.0 เป็นวัสดุ SPHC

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าTABLXFHGกำหนดรู ①
รหัส, ค่ากำหนด
DJYVSWกำหนดรู ②
รหัส, ค่ากำหนด
K
   
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุ
FALASSPBT1.6A30B30L30X15  H20  N5    Y15  S15  NA6  
FAMBSAMT1.5A80B60L60X50F0H70  N4    Y15V30S20W20NA5 
รหัสสินค้าการเลือกกำหนดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม.XHกำหนดรู ①YSกำหนดรู ②K
รุ่นสัญลักษณ์วัสดุTABLรหัส
ชื่อ
ชื่อรหัส
FALCSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
SPCC
(SPHC)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
A5052


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
SUS304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
20
~
200

[ ! ]
สำหรับ T6.0
Up to 300
15
~
200

[ ! ]
สำหรับ T6.0
20 or more
10
~
200

[ ! ]
สำหรับ T6.0
20 or more
เพิ่มขึ้น 0.1 มมN (รูโบลท์)[ ! ]
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
เพิ่มขึ้น 0.1 มมNA (รูโบลท์) [ ! ]
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(เลือก)
เพิ่มขึ้น 0.1 มม

[ ! ]K ≤ NAx5
M (รูต๊าป)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(เลือก)
DA (รูทะลุ)
3 to 30
(เพิ่มขึ้น 0.5 มม)
[ ! ] หากตำแหน่งรูที่กำหนดอยู่ใกล้ขอบหรือส่วนโค้ง รูอาจจะมีรูปทรงเพี้ยนแต่จะยังคงเจาะรูตามที่กำหนดไว้หากอยู่ภายในขอบเขตการเจาะรู

[ ! ] ขนาดในการเจาะ N, NA
ค่ากำหนด N, NA03456810
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูทะลุ (d)(ไม่มีรู)3.54.55.56.5911

การปรับแต่ง

โลหะแผ่นตัว L เพลทยึด / ฉากยึด: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FALCS-AM-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-AMB-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-AMW-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-SP-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-SPB-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-SPK-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-SPU-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
FALCS-SUD-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10A5052ไม่มี20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีดำ)20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10A5052เคลียร์อะโนไดซ์ (สีขาว)20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 5

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไม่มี20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 7 วัน 10SPCC(SPHC)การรมดำ Black Oxide20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีดำ)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCC(SPHC)ไตรวาเลนท์โครเมต (สีขาว)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6

-

SHEET METAL BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304(2B)ไม่มี20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2001 ~ 5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ แผ่นโลหะ รูยึดชิ้นส่วน ใช่ รูเจาะ ใช่
ตำแหน่งรู มิติข้อมูลฟรี จำนวนรูด้านหน้า 1 จำนวนรูด้านล่าง 1
ชนิด FALCS ชนิด ชนิดตั้งค่าขนาดได้