1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แผ่นเพลท ABS

แผ่นเพลท ABS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ABS มี ความสามารถในการตัดเฉือน และการทาสีได้ดีเยี่ยม และใช้เป็น วัสดุ ที่สามารถชุบบนตัวพลาสติกได้อย่างกว้างขวาง

แผ่น ABS:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่น[ M ]วัสดุสีอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
NABSเรซิ่น ABSสีธรรมชาติอุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ~ 50°C
[ M ] วัสดุ: เรซิ่น ABS: อะคริลิคไนไตรล์, บิวทาไดอีน, สไตรีน

รายละเอียดจำเพาะ

■ แบบมาตรฐาน
รหัสสินค้าABT
NABS30020010
■ ประเภทเจาะล่วงหน้า
รหัสสินค้าABTFGเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดของสกรูL
NABS 2H18010010F80G60M5L5
■ แบบมาตรฐาน
รหัสสินค้าABT
รุ่นเพิ่มขึ้น 1 มมการเลือก
NABS
(แผ่นเรซิ่น ABS)
20 to 50020 to 4005, 6, 8, 10, 15, 20
• ค่าพิกัดความเผื่อของขนาด T, อัตราการงอและบิด
Tค่าพิกัดความเผื่อของขนาด Tอัตราการงอและบิดต่อ 1,000มม.
5±0.51.5% หรือน้อยกว่า
6±0.6
8
10±0.8
150 to +2.51.0% หรือน้อยกว่า
20

• ความเผื่อ มิติ ของ A และ B
A, BA, B ความเผื่อ มิติ
หน่วย: มม.
Up to 99±0.5
100 to 250±0.75
251 or more±1.0
■ ประเภทเจาะล่วงหน้า
รหัสสินค้าABTFGเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดของรูเจาะล่วงหน้า
รูทะลุรูคว้านสปริงเสริมเกลียว
รุ่นจำนวนรูเพิ่มขึ้น 1 มมการเลือกเพิ่มขึ้น 0.5 มมNZML
NABS
(แผ่นเรซิ่น ABS)
2H
4H
6H
20 to 50020 to 40056 to 491.5
(2H, 4H)

6 to 245.5
(6H)
4.5 to 395.5
(2H)

6 to 391.5
(4H, 6H)
3 4 5
6 8 10
3 4(ความยาวอินเสิร์ทเกลียว)
เลือกจากตารางที่ 1
633 4 5
83 4 53 4 5 6
103 4 5 63 4 5 6 8
154 5 6 83 4 5 6 8 10
204 5 6 83 4 5 6 8 10
[!]ช่วงการกำหนดขนาด F: สำหรับ 2H และ 4H, d(d1)+2.5 ≤ F ≤ A-d(d1)-5; สำหรับ 6H, d(d1)+2.5 ≤ F ≤ (A-d(d1)-5)/2
[!]ช่วงการกำหนดขนาด G: สำหรับ 2H, d(d1)/2+2.5 ≤ G ≤ B-d(d1)/2-2.5; สำหรับ 4H และ 6H, d(d1)+2.5 ≤ G ≤ B-d(d1)-5
 (d สำหรับรูทะลุและอินเสิร์ทเกลียว, d1 สำหรับรูเคาท์เตอร์บอร์)
[ ! ]สำหรับรุ่นเจาะรูล่วงหน้า เลือก N (รูทะลุ) หรือ Z (รูเคาท์เตอร์บอร์) สำหรับรุ่นอินเสิร์ทเกลียว เลือก M (อินเสิร์ทเกลียว) หรือ L (ความยาวอินเสิร์ทเกลียว)

การปรับแต่ง

แผ่น ABS:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
NABS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
NABS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
NABS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NABS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
NABS-[20-500/1]-[20-500/1]-[5,​6,​8,​10,​15,​20]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเจาะรูด้วยเครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวนอน20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.54.5 ~ 495.55 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวนอน20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.54.5 ~ 495.55 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 102 หลุมแนวนอน20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.54.5 ~ 495.55 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 104H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.55 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 104H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.55 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 104H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.55 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 106H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.55 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 106H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.55 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 106H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.55 ~ 20

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่มีการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ขุดเจาะ20 ~ 50020 ~ 500--5 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ABS เกรด มาตรฐาน สี สีธรรมชาติ
ชื่อ วัสดุ ABS