1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยม SUS316

น็อตหกเหลี่ยม SUS316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 31.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีกว่า SUS304 จัดส่งตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไปได้ตามต้องการ

EN เทียบเท่า 1.4401 น็อต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ: SUS316L
ระดับความแข็งแกร่ง: SSCB A4-70
เทียบเท่า RSSCB A4-50

สเปค

รหัสสินค้า
SSLBNR5
■ น็อต SUS316L
รหัสสินค้าB(e)T
ชนิดM
SSLBNR35.56.42.4
478.13.2
589.24
61011.55
813156.5
101719.68
121921.910

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SSLBNR3
SSLBNR4
SSLBNR5
SSLBNR6
SSLBNR8
SSLBNR10
SSLBNR12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) พิทช์ P
(มิลลิเมตร)
ความหนา T
(มิลลิเมตร)

฿ 31.85

NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.52.4

฿ 31.85

NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040.73.2

฿ 34.13

NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050.84

฿ 36.40

NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10615

฿ 40.95

NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081.256.5

฿ 50.05

NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101.58

฿ 63.70

NUTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10121.7510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

EN เทียบเท่า 1.4401 น็อต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของ SUS316L
• SUS316L ประกอบด้วย SUS304 ที่เติมโมลิบดีนัม ทนทานต่อการกัดกร่อนได้สูง

 วิธีการทดสอบ
  สอดคล้องกับการทดสอบในสภาวะแวดล้อมแบบหลากหลายตาม JIS H 8502 สำหรับการทดสอบการกัดกร่อนแบบ complex corrosion

 เงื่อนไขการทดสอบ
  ① การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (5% NaCl. 35°C) 2 ชม.
  ② แห้ง (60 °C) 4 ชม.
  ③ เปียก (95%RH. 35 °C) 2 ชม.
หนึ่งรอบใช้เวลา 8 ชั่วโมง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS316L ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ (ขวา) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่มี
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม JIS Class 1