1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหกเหลี่ยม SUS316

สกรูหกเหลี่ยม SUS316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· SUS316L ประกอบด้วย SUS304 ที่เติมโมลิบดีนัมมีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง
[วัสดุ] SUS316L
[กระบวนการเคลือบ] ไม่มี
[ระดับความแข็งแกร่ง] A4-70
[ชนิดเกลียว] เมตริก, หยาบ
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4, 5, 6, 8, 10
[ความยาว L (มม.)] 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)

สกรูหกเหลี่ยม เทียบเท่า EN 1.4401: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ: SUS316L
ระดับความแข็งแกร่ง: SSCB A4-70
เทียบเท่า RSSCB A4-50

สเปค

รหัสสินค้า
RSSCB5-12
■ สกรูหกเหลี่ยม SUS316L
รหัสสินค้าMxPAE
รุ่นM-L
RSSCB4-104 × 0.772.8
 124 × 0.772.8
 154 × 0.772.8
 204 × 0.772.8
RSSCB5-105 × 0.883.5
 125 × 0.883.5
 155 × 0.883.5
 205 × 0.883.5
 255 × 0.883.5
RSSCB6-106 × 1.0104.0
 126 × 1.0104.0
 156 × 1.0104.0
 206 × 1.0104.0
 256 × 1.0104.0
RSSCB8-158 × 1.25135.5
 208 × 1.25135.5
 258 × 1.25135.5
 308 × 1.25135.5
RSSCB10-2010 × 1.5177.0
 2510 × 1.5177.0
 3010 × 1.5177.0
 3510 × 1.5177.0

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
RSSCB4-10
RSSCB4-12
RSSCB4-15SALE
RSSCB4-20
RSSCB5-10SALE
RSSCB5-12SALE
RSSCB5-15
RSSCB5-20
RSSCB5-25SALE
RSSCB6-10
RSSCB6-12SALE
RSSCB6-15
RSSCB6-20
RSSCB6-25
RSSCB8-15
RSSCB8-20
RSSCB8-25SALE
RSSCB8-30SALE
RSSCB10-20
RSSCB10-25
RSSCB10-30SALE
RSSCB10-35SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 33.99

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104100.7

฿ 33.99

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104120.7

฿ 35.88

฿ 4.44

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104150.7

฿ 35.88

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104200.7

฿ 33.99

฿ 9.32

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105100.8

฿ 52.40

฿ 36.78

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105120.8

฿ 35.88

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105150.8

฿ 35.88

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 105200.8

฿ 37.76

฿ 7.15

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105250.8

฿ 35.88

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106101

฿ 35.88

฿ 3.44

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106121

฿ 37.76

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106151

฿ 37.76

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106201

฿ 41.54

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106251

฿ 47.21

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108151.25

฿ 49.09

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108201.25

฿ 50.99

฿ 7.70

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108251.25

฿ 52.87

฿ 12.81

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108301.25

฿ 67.98

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น 3 วัน 1010201.5

฿ 71.75

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010251.5

฿ 75.53

฿ 24.92

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010301.5

฿ 79.31

฿ 26.58

HEXAGON BOLTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010351.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

สกรูหกเหลี่ยม เทียบเท่า EN 1.4401: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติของ SUS316L
• SUS316L ประกอบด้วย SUS304 ที่เพิ่มโมลิบดีนัม มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง

 วิธีการทดสอบ
  สอดคล้องกับการทดสอบในสภาวะแวดล้อมแบบหลากหลายตาม JIS H 8502 สำหรับการทดสอบการกัดกร่อนแบบ complex corrosion

 เงื่อนไขการทดสอบ
  ① การทดสอบด้วยสเปรย์น้ำเกลือ (5% NaCl. 35°C) 2 ชม.
  ② แห้ง (60 °C) 4 ชม.
  ③ เปียก (95% RH 35 °C) 2 ชม.
หนึ่งรอบใช้เวลา 8 ชั่วโมง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS316L กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
รูปทรง รูติดตั้ง ไม่มี รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู เกลียว อย่างเต็มที่
ประเภท เกลียว ตัวชี้วัด หยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A4-50
การใช้งาน มาตรฐาน