(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็ก/ดับเบิ้ลชีลด์
ตลับลูกปืนเม็ดกลมขนาดเล็กเหล่านี้สามารถใช้ได้กับการใช้งานที่หลากหลายที่มีแรงเสียดทานต่ำ และรอบหมุนความเร็วสูงในพื้นที่แคบ ตลับลูกปืนมีให้เลือกหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
● มาตรฐานขนาดแบริ่ง: ระบบเมตริก
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.) : 2, 3, 4, 5, 6 และ 8
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) : 5 และ 28
● ค่าต่ำสุด / สูงสุดของความกว้าง (มม.) : 2.3 และ 9
● ความแม่นยำ (JIS): Class 0
● ชนิดแบริ่ง : แบบปิด (ดับเบิ้ลชีลด์ (ZZ))
[การใช้งาน]
ใช้รองรับและหมุนไกด์ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น เพลา ล้อ พูลเลย์ และอื่นๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความกว้าง B (หรือ T) (มิลลิเมตร) | แรงประเมิน Cr (พลวัตร) (N) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบต่อนาที) | แรงประเมิน Cor (สถิต) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.25 | SMALL BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 9 | 5 | 400 | 56000 | 132 | |
฿ 68.25 ฿ 12.41 | SMALL BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 12 | 4 | 670 | 48000 | 245 | ||
฿ 20.00 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 14 | 5 | 931 | 40000 | 354 | |
฿ 20.00 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 17 | 6 | 1533 | 38000 | 585 | ||
฿ 22.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 22 | 7 | 2345 | 34000 | 980 | |
฿ 38.00 ฿ 24.62 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | 4 | 441 | 50000 | 153 | ||
฿ 38.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 13 | 5 | 910 | 40000 | 340 | |
฿ 20.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 16 | 5 | 1211 | 36000 | 469 | ||
฿ 20.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 19 | 6 | 1638 | 32000 | 620 | |
฿ 23.00 ฿ 16.03 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 24 | 8 | 2800 | 28000 | 1113 | ||
฿ 59.15 | SMALL BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 16 | 5 | 938 | 36000 | 366 | |
฿ 56.88 | SMALL BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 19 | 6 | 1635 | 32000 | 627 | |
฿ 118.30 | SMALL BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 28 | 9 | 3194 | 28000 | 1388 | ||
฿ 38.00 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 6 | 2.5 | 146 | 71000 | 52 | |
฿ 38.00 ฿ 14.05 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 7 | 2.5 | 155 | 60000 | 62 | ||
฿ 41.00 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 8 | 2.5 | 153 | 53000 | 92 | |
฿ 41.00 ฿ 13.31 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 10 | 3 | 347 | 45000 | 153 | ||
฿ 43.00 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 12 | 3.5 | 380 | 40000 | 192 | |
฿ 77.35 ฿ 27.47 | SMALL BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 5 | 2.3 | 146 | 85000 | 52 | ||
฿ 41.00 ฿ 14.07 | BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 7 | 3 | 273 | 63000 | 91 | ||
฿ 41.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 9 | 4 | 448 | 53000 | 157 | |
฿ 41.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 11 | 5 | 501 | 45000 | 197 | ||
฿ 36.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 13 | 5 | 756$17900 | 40000 | 308 | |
฿ 36.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 16 | 5 | 1127 | 36000 | 497 | |
฿ 79.63 ฿ 47.39 | SMALL BALL BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 6 | 3 | 270 | 75000 | 90 | ||
฿ 41.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 8 | 4 | 392 | 60000 | 125 | |
฿ 38.00 ฿ 14.69 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 11 | 4 | 501 | 48000 | 193 | ||
฿ 38.00 ฿ 16.06 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 13 | 4 | 756$17900 | 43000 | 301 | ||
฿ 33.00 | BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | 5 | 945$4930 | 40000 | 371$4940 | |
฿ 43.00 | C-VALUE_BEARINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 19 | 6 | 1393 | 36000 | 606 |
กำลังโหลด …
รูปทรงแหวนครอบราง | ลูกบอล | ประเภทตลับลูกปืน | มีสองชิลด์ | ประเภท วงแหวนนอก | แบน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของวงแหวนภายในและนอก | SUJ2 equiv | ความละเอียดแม่นยำ | Class 0 | วัสดุในส่วนที่หมุน | SUJ2 |
ขนาดมาตรฐาน | ระบบ เมตริก | จำนวนแถวของวงแหวนรางครอบ | แถวเดียว | โครงสร้างส่วน ซีล | ชนิดชีลด์คู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง