(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมมาตรฐานที่ไม่เข้มงวดในการคำนวณอัตราการไหล
รหัสสินค้า (ชนิด·D/D1) | — | D2 |
PACK-EPFHU8 PACK-EPFHUD10 | — | 8 |
รหัสสินค้า | A | L | P1 | P2 | ปริมาณต่อ Pkg | |
ประเภท | ท่อที่ใช้งานได้ OD D | |||||
PACK-EPFP | 4 | 15 | 28 | 5 | 3 | 10 |
6 | 17 | 33 | 7 | 3 | ||
8 | 18 | 37 | 9 | 4 | ||
10 | 21 | 42 | 11 | 5 | ||
12 | 23 | 44 | 13 | 6 |
รหัสสินค้า |
---|
PACK-EPFP4 |
PACK-EPFP6 |
PACK-EPFP8 |
PACK-EPFP10 |
PACK-EPFP12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.00 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | |
฿ 214.00 | C-VALUE_TUBES/COUPLINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | |
฿ 214.00 | C-VALUE_TUBES/COUPLINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | |
฿ 249.00 | C-VALUE_TUBES/COUPLINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 22 วัน | 10 | |
฿ 320.00 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | วัสดุส่วนเกลียว | ไม่มี สกรู |
รูปทรงอื่น ๆ | ปลั๊ก ตาบอด | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง