1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลาเชิงเส้น -ปลายเกลียวในทั้งสองด้าน-

เพลาเชิงเส้น -ปลายเกลียวในทั้งสองด้าน-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชนิดD Tol.[ M ]วัสดุเทียบเท่า[H] ความแข็ง[S] กระบวนการชุบผิว
CSFJWH8S45C55HRC or moreการชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
ความลึกการชุบแข็งที่มีประสิทธิภาพ>> หน้า 89
CPSFJWชุบฮาร์ดโครม
ความแข็งของผิวเคลือบ HV750 ~
ความหนาของการชุบผิว 1μ ขึ้นไป

รายละเอียดจำเพาะ

เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือกรหัสสินค้าและค่าต่าง ๆ จากขั้นตอนการเลือกเพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง~เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง * สำหรับความยาว โปรดระบุเพียงตัวเลข ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอักษร “L”
รหัสสินค้า (เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ชนิด· เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้องD) เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้องL เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้องM เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้องN
CPSFJW20200*M4N4
รหัสสินค้าเพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้องL เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้องM (เกลียวหยาบ), เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้องการเลือก N (เกลียวหยาบ) C
เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้องประเภท เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้องDh8
CSFJW
CPSFJW
60
-0.018
20 to 60030.5 หรือน้อยกว่า
80
-0.022
20 to 800345
1020 to 8003456
120
-0.027
20 to 10004568
1325 to 10004568
1630 to 1200456810
CPSFJW200
-0.033
30 to 120045681012ไม่เกิน 1.0
2535 to 12004568101216
30
35 to 1200
6810121620
[!]CSFJ: D คือ 16 หรือต่ำกว่า [!]ความยาวรวม L ต้องการ Mx2+Nx2≤L. [!]เมื่อ Mx2.5+4+Nx2.5+4≥L รูไพล็อตต๊าปอาจทะลุได้

การปรับแต่ง

เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CPSFJW6-[20-600/1]-M3-N3
CPSFJW8-[20-800/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
CPSFJW12-[20-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
CPSFJW13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
CPSFJW16-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
CPSFJW20-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
CPSFJW25-[35-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]
CPSFJW30-[35-1200/1]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
CSFJW6-[20-600/1]-M3-N3
CSFJW8-[20-800/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
CSFJW10-[20-800/1]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
CSFJW12-[20-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
CSFJW13-[25-1000/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
CSFJW16-[30-1200/1]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (หยาบ) [M]
(มิลลิเมตร)
ชนิดมีรูต๊าปเกลียว (หยาบ) [N]
(มิลลิเมตร)

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง620 ~ 60033

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง820 ~ 8003 ~ 53 ~ 5

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง1220 ~ 10004 ~ 84 ~ 8

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง1325 ~ 10004 ~ 84 ~ 8

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง1630 ~ 12004 ~ 104 ~ 10

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง2030 ~ 12004 ~ 124 ~ 12

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง2535 ~ 12004 ~ 164 ~ 16

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง3035 ~ 12006 ~ 206 ~ 20

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี620 ~ 60033

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี820 ~ 8003 ~ 53 ~ 5

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี1020 ~ 8003 ~ 63 ~ 6

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี1220 ~ 10004 ~ 84 ~ 8

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี1325 ~ 10004 ~ 84 ~ 8

-

SHAFT 1 ชิ้น 8 วัน 10ไม่มี1630 ~ 12004 ~ 104 ~ 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

เพลาเชิงเส้น - ปลายเกลียวในสองด้าน:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน ตัน รูปทรง ท้าย (ซ้าย) ชนิดมีรูต๊าปเกลียว รูปทรง ท้าย (ขวา) ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
ปลาย เพลา เส้นตั้งฉาก เส้นตั้งฉาก (0.2) วัสดุ S45C กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
ความเผื่อของข้อต่อเพลา h8 ความแข็ง ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ (55HRC ~)