1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดสำหรับเสริมแรง สำหรับอลูมิเนียมเฟรมซีรีส์ 8-45

ตัวยึดสำหรับเสริมแรง สำหรับอลูมิเนียมเฟรมซีรีส์ 8-45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • [ข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกผลิต] สินค้านี้จะเลิกผลิตในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GFBL8-4545-[100-500/1]
GFBL8-4590-[100-500/1]
GFBL8-50100-[100-500/1]
GFBL8-5050-[100-500/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป L
(มิลลิเมตร)

-

ALUMINUM FRAME BRACKETS 1 ชิ้น 5 วัน 10สำหรับ 45452100 ~ 500

-

ALUMINUM FRAME BRACKETS 1 ชิ้น 5 วัน 10สำหรับ 45904100 ~ 500

-

ALUMINUM FRAME BRACKETS 1 ชิ้น 5 วัน 10สำหรับ 501004100 ~ 500

-

ALUMINUM FRAME BRACKETS 1 ชิ้น 5 วัน 10สำหรับ 50502100 ~ 500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่า A6061SS-T6 กระบวนการเตรียมผิว เคลียร์อโนไดซ์ ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป GFS
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 8-45 ประเภทตัว เหล็กยึด ตัวยึดสำหรับเสริมแรง สกรู ใช้บังคับ สกรู M8

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้