1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นโลหะฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8-45 (สล็อตกว้าง 10 มม.) - รูปทรง T / รูปทรงกากบาท

แผ่นโลหะฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8-45 (สล็อตกว้าง 10 มม.) - รูปทรง T / รูปทรงกากบาท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็นเหล็กเสริมสำหรับยึด เฟรม ได้ ชนิดแผ่นเพลท แผ่น ใช้สำหรับจุดที่จำเป็น เช่น เมื่อจำเป็นต้องเสริมแรงสำหรับการยึดชิ้นส่วน (การยึด เหล็กยึด ยึด การยึด สลักเกลียว การยึด ข้อต่อ)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HPTPS8
HPTPS8-SET
HPTTD8-45
HPTTD8-45-SET
HPTTS8
HPTTS8-SET
SHPTTS8
SHPTTS8-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ประเภท รูปทรง รายละเอียด วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป อุปกรณ์เสริม จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป

฿ 81.67

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าประเภทรูปทรงกากบาทSPHCไตรวาเลนท์โครเมต8ไม่มีให้8

฿ 161.35

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น 3 วัน -เหล็กกล้าประเภทรูปทรงกากบาทSPHCไตรวาเลนท์โครเมต8SET (ชุดสกรู, นัท)6

฿ 229.08

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เหล็กกล้าประเภทรูปทรง TSPHCไตรวาเลนท์โครเมต8-45ไม่มีให้8

฿ 388.44

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เหล็กกล้าประเภทรูปทรง TSPHCไตรวาเลนท์โครเมต8-45SET (ชุดสกรู, นัท)8

฿ 65.40

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าประเภทรูปทรง TSPHCไตรวาเลนท์โครเมต8ไม่มีให้4

฿ 145.08

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้าประเภทรูปทรง TSPHCไตรวาเลนท์โครเมต8SET (ชุดสกรู, นัท)4

฿ 76.36

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลสประเภทรูปทรง TSUS304ไม่มีให้8ไม่มีให้4

฿ 166.00

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สเตนเลสประเภทรูปทรง TSUS304ไม่มีให้8SET (ชุดสกรู, นัท)4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูปทรง T ประเภทข้าม รูปทรง ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS สกรู ใช้บังคับ สกรู M8

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้