(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความหนาของผนังสามารถเลือกได้ตั้งแต่ ''0.3 มม.'', ''0.5 มม.'' และ ''1.0 มม.'' วัสดุ อบอ่อนยังเหมาะสำหรับการ "ดัด"! [วัสดุ] SUS304, SUS304 (วัสดุอบอ่อน) เมื่อดัด ท่อเหล็ก โปรดใช้ เครื่องมือ ดัด ท่อเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
SPLS2-[10-1000/1] |
SPLS2A-[10-1000/1] |
SPLS3-[10-1000/1] |
SPLS3A-[10-1000/1] |
SPLS4-[10-1000/1] |
SPLS4A-[10-1000/1] |
SPLS4B-[10-1000/1] |
SPLS5-[10-1000/1] |
SPLS5A-[10-1000/1] |
SPLS5B-[10-1000/1] |
SPLS6-[10-1000/1] |
SPLS6A-[10-1000/1] |
SPLS6B-[10-1000/1] |
SPLS8-[10-1000/1] |
SPLS8A-[10-1000/1] |
SPLS8B-[10-1000/1] |
SPLS10-[10-1000/1] |
SPLS10B-[10-1000/1] |
SPLS12-[10-1000/1] |
SPLS15-[10-1000/1] |
SPLS16-[10-1000/1] |
SPLS20-[10-1000/1] |
SPLS25-[10-1000/1] |
SPLS30-[10-1000/1] |
SPLT2-[10-1000/1] |
SPLT3-[10-1000/1] |
SPLT4-[10-1000/1] |
SPLT5-[10-1000/1] |
SPLT6-[10-1000/1] |
SPLT8-[10-1000/1] |
SPLT10-[10-1000/1] |
SPLT12-[10-1000/1] |
SPLT15-[10-1000/1] |
SPLT16-[10-1000/1] |
SPLT20-[10-1000/1] |
SPLT25-[10-1000/1] |
SPLT30-[10-1000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | วัสดุ | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 1 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 1.4 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 2 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 2.4 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 3 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 3.4 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 2 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 4 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 4.4 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 3 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 5 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 5.4 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 4 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 7 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 7.4 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 6 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 9 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 8 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 11 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 14 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 15 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 19 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 24 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 29 | SUS304 | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 1 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 2 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 3 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 4 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 5 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 7 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 9 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 11 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 14 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 15 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 19 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 24 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 | ||
- | THIN STAINLESS PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 29 | SUS304 (วัสดุอบอ่อน) | 10 ~ 1000 |
กำลังโหลด …
วิธีการตกแต่ง | การขัดเงา (1.6µm) | วิธีการผลิต | เชื่อม-On | ชนิด | เจียรให้มีผนังบาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง