(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เป็นเหล็กเสริมสำหรับยึด เฟรม ได้ ชนิดแผ่นเพลท แผ่น ใช้สำหรับจุดที่จำเป็น เช่น เมื่อจำเป็นต้องเสริมแรงสำหรับการยึดชิ้นส่วน (การยึด เหล็กยึด ยึด การยึด สลักเกลียว การยึด ข้อต่อ)
รหัสสินค้า |
---|
HPTBD6 |
HPTBD6-50 |
HPTBD6-50-SET |
HPTBD6-SET |
HPTBDW6 |
HPTBDW6-SET |
HPTBS6 |
HPTBS6-SET |
HPTGS6 |
HPTGS6-SET |
SHPTBD6 |
SHPTBD6-SET |
SHPTBDW6 |
SHPTBDW6-SET |
SHPTBS6 |
SHPTBS6-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ประเภท รูปทรง | รายละเอียด วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.48 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 4 | |
฿ 63.70 ฿ 37.81 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 4 | ||
฿ 159.25 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 109.56 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 53.12 ฿ 33.00 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 8 | ||
฿ 179.28 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 8 | |
฿ 33.20 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 2 | |
฿ 64.74 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 2 | |
฿ 56.44 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภทปลายงอทั้งสองด้าน | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 4 | |
฿ 119.52 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ประเภทปลายงอทั้งสองด้าน | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 53.12 ฿ 43.53 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SUS304 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | 4 | ||
฿ 122.84 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SUS304 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 102.92 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SUS304 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | 8 | |
฿ 242.36 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | สเตนเลส | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SUS304 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรู, นัท) | 8 | |
฿ 36.52 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SUS304 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | 2 | |
฿ 71.38 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SUS304 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรู, นัท) | 2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทงอ | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | สำหรับซีรีย์ HFS6 | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 6 | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง