ฉากยึดแบบมีแท็บสำหรับอลูมิเนียมเฟรมซีรีส์ 5 - ร่องกว้าง 6 มม., 2 ร่อง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฉากยึดแบบมีปุ่มนูนสำหรับเฟรมร่องคู่ (HFS5-2040 เป็นต้น)

    Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

    HBLFUD5ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง
    [ ! ]สำหรับความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา กรุณาอ้างอิงตารางความคลาดเคลื่อนความตั้งฉาก
    . [ M ]Material: ADC12 [ S ]การบำบัดพื้นผิว: ไม่มี

    ตารางข้อมูลจำเพาะของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น
    HBLFUD5
    ・The price list below is currentas of April 2011.
    ・To check the latest price, click the "Check Price" button after confirming the model number.

    [ ! ]สลักเกลียวและน็อตไม่ได้รวมมากับเหล็กฉาก 90 องศา
    โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับสลักเกลียวและน็อตที่เข้ากันได้
    หากต้องการซื้อชุดสลักเกลียวและน็อต โปรดเลือกจากตัวกรอง "อุปกรณ์เสริม"
    สำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียด โปรดตรวจสอบลิงก์ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการภายใต้หัวข้อ "ชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ร่วมกันได้" (สามารถซื้อแยกได้)

    รุ่นน้ำหนัก
    (ก.)
    สลักเกลียวและ T-nut ที่ใช้ได้โหลดที่อนุญาต
    (N)
    สลักเกลียวจำนวนT-nutจำนวน
    HBLFUD576CBM5-144HNTT5-541470

    งานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา

    รุ่น(C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
    HBLFUD5SET
    HBLFUD5C-SET
    การปรับเปลี่ยนรหัสข้อกำหนดเหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ได้
    รูยึดฝาครอบเพิ่มเติมCเหล็กฉาก 90 องศาสามารถติดตั้งรูเกลียว M5 ที่ทั้งสองด้านสำหรับยึดฝาครอบได้
    ตัวอย่างรุ่น: HBLFUD5-C
    (สกรูยึด:HCBM).
    HBLFSD5
    HBLFSDK5
    HBLFUD5
    HBLFSDW5
     
    การปรับเปลี่ยนรหัสข้อกำหนดเหล็กฉาก 90 องศาที่ใช้ได้
    สลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้
    รวมอยู่ในชุด
    SET
    SST

    (สแตนเลส)
    SEU
    (น็อตสปริงก่อนการประกอบ)
    SSU
    (น็อตสปริงก่อนการประกอบ
    สแตนเลส)
    SEP
    (น็อตสปริงหลังการประกอบ)
    SSP
    (น็อตสปริงหลังการประกอบ
    สแตนเลส)
    SEC
    (สลักเกลียวและน็อตพร้อมแหวนรอง)
    ชุดรวมสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้สำหรับยึดเหล็กฉาก 90 องศากับกรอบ (เพิ่มเข้าไปในราคาเหล็กฉาก 90 องศา)

    (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLFUD5
     สลักเกลียวน็อต
    รหัสรุ่นจำนวนรุ่นจำนวน
    SETCBM5-144HNTT5-54
    SSTSCB5-14HNTTBS5-5
    SEUCBM5-14HNTU5-5
    SSUSCB5-14SHNTU5-5
    SEPCBM5-14HNTP5-5
    SSPSCB5-14SHNTP5-5
    SECHCBST5-16HNTT5-5

     

    -
    HBLFSD5
    HBLFSDK5
    HBLFUD5
    HBLFSDW5
    [ ! ]เมื่อระบุ -SET, -SEU, หรือ -SEP สลักเกลียวที่รวมอยู่จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

    ■รายละเอียดชุดสลักเกลียวและน็อตที่ใช้ได้ (สามารถซื้อแยกต่างหากได้)

    รุ่นการกลึงเพิ่มเติมboltnut
    รุ่นวัสดุประเภทรุ่นวัสดุStopper
    SETCBM5-14เหล็กใส่ก่อนออกก่อนHNTT5-5เหล็กไม่มี
    SSTSCB5-14สแตนเลสใส่ก่อนออกก่อนHNTTBS5-5สแตนเลสไม่มี
    SEUCBM5-14เหล็กใส่ก่อนออกก่อนHNTU5-5เหล็กมี
    SSUSCB5-14สแตนเลสใส่ก่อนออกก่อนSHNTU5-5สแตนเลสมี
    SEPCBM5-14เหล็กใส่ภายหลังHNTP5-5เหล็กมี
    SSPSCB5-14สแตนเลสใส่ภายหลังSHNTP5-5สแตนเลสมี
    SECHCBST5-16เหล็ก (พร้อมแหวนรอง)ใส่ก่อนออกก่อนHNTT5-5เหล็กไม่มี

    วิธีการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา

    - ประเภทนี้มีส่วนยื่นที่พอดีกับร่องกรอบ
    ส่วนยื่นทำหน้าที่เป็นตัวสต็อปเปอร์การหมุนระหว่างการขัน ใช้งานง่าย

     
    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ตัวอย่างการใช้งาน

    ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา


    ■ สำหรับความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา สี่เหลี่ยม กรุณาอ้างอิงตารางความคลาดเคลื่อนความตั้งฉาก
    ■วิธีคิดเกี่ยวกับโหลดที่อนุญาตของเหล็กฉาก 90 องศา

     
    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ข้อมูลทางเทคนิค
    ตามที่แสดงในแผนภาพทางซ้าย กรอบสองกรอบตั้งอยู่ มีกรอบวางอยู่ระหว่างกัน และเหล็กฉาก 90 องศาสองอันติดอยู่ด้านล่าง แสดงโหลดที่อนุญาตต่อหน่วย
    โหลดที่อนุญาตที่นี่หมายถึงโหลดที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้ (ไม่แตกหรือลื่น) เมื่อรูติดตั้งทั้งหมดบนเหล็กฉาก 90 องศาถูกยึดด้วยสลักเกลียวและโหลดถูกใช้

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- เหล็กฉาก 90 องศา

    Product nameเหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น (ผลิตภัณฑ์นี้)เหล็กฉาก 90 องศากลับด้านพร้อมส่วนยื่นเหล็กฉาก 90 องศากลับด้านพร้อมส่วนยื่นThick extruded 90 degree Bracketsเหล็กฉาก 90 องศาชนิดหนาพิเศษอัดขึ้นรูปThick extruded 90 degree Bracketsเหล็กฉาก 90 องศาชนิดบาง
    ภาพ

    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 2_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 3_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 4_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 5_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 6_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 7_ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    Protrusion positionมีส่วนยื่นทั้งสองด้านมีส่วนยื่นทั้งสองด้าน / 
    มีส่วนยื่นด้านเดียว
    มีส่วนยื่นทั้งสองด้าน----
    โหลดที่อนุญาต (N)147014702156147014702156686/1176/1617
    วัสดุADC12ADC12ADC12A6063S-T5
    A6N01SS-T5
    A6063S-T5
    A6N01SS-T5
    A6N01SS-T5A6N01SS-T5
    คุณสมบัติส่วนยื่นทำให้ง่ายต่อการตำแหน่ง และรูปร่างทำให้ฝุ่นสะสมได้ยากเชื่อมต่อแบบตัว L และกากบาทได้ การตำแหน่งทำได้ง่ายด้วยส่วนยื่นมีโครงและรูติดตั้งสี่รูด้านเดียว ทำให้เชื่อมต่อได้แน่นขึ้นเหล็กฉาก 90 องศาชนิดหนาอัดขึ้นรูป เข้ากันได้กับเคลือบใสผลิตภัณฑ์นี้เป็นเหล็กฉาก 90 องศาชนิดหนาอัดขึ้นรูปที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น รูปร่างของมันทำให้ฝุ่นสะสมได้ยากประเภทนี้มีรูติดตั้งสี่รูด้านเดียว ทำให้เชื่อมต่อได้แน่นขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสำหรับการประหยัดพื้นที่ระหว่างการติดตั้ง สามารถเปลี่ยนตำแหน่งรูด้วยการกลึงเพิ่มเติม

    สินค้าที่เกี่ยวข้องของเหล็กฉาก 90 องศา

    ■ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.)

    Product nameAluminum frameBlind JointFrame capGroove covernut
    photograph

    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 1_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 2_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 3_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 4_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    ซีรีย์ 5 (ความกว้างร่อง 6 มม.) - สำหรับร่อง 2 แถว - เหล็กฉาก 90 องศาพร้อมส่วนยื่น: ภาพที่เกี่ยวข้อง 5_สินค้าที่เกี่ยวข้อง

    Product pageHereHereHereHereHere
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
    ฉากยึดแบบมีแท็บสำหรับอลูมิเนียมเฟรมซีรีส์ 5 - ร่องกว้าง 6 มม., 2 ร่อง | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย