ขายึดกลับด้านพร้อมส่วนยื่น - ซีรีส์ 5, ร่อง 6 มม., 2 แถว, 8 รู (มุม 90 องศา)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ริบและรูติดตั้ง 4 รูที่ด้านหนึ่งช่วยให้อุปกรณ์รองรับท่อเชื่อมต่อกับเฟรมได้แน่นหนายิ่งขึ้น
· ส่วนที่ยื่นออกมาจะพอดีกับร่องของเฟรมและทำหน้าที่เป็นสต๊อปเปอร์ป้องกันการหมุนขณะขันยึด
[การใช้งาน]
· รองรับการเชื่อมต่อเฟรมทรงตัว L และทรงกากบาท
Drawing ระบุขนาดเหล็กฉาก 90 องศา

ตารางข้อมูลจำเพาะเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น |
| HBLFSDW5 |
・สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" หลังจากยืนยันหมายเลข รุ่น แล้ว
| รุ่น | มวล (กรัม) | โบลท์ รองรับการใช้งาน/ น็อต T | น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต (นิวตัน) | |||
| โบลท์ | จำนวนชิ้น | T-น็อต | จำนวนชิ้น | |||
| HBLFSDW5 | 47 | CBM5−10 | 8 | HNTT5−5 | 8 | 2156 |
การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รุ่น | − | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) |
| HBLFSDW5 | − | SET |
| HBLFSDW5 | − | C-SET |
| การเปลี่ยนแปลง | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ | ขายึดที่ใช้งานได้ |
| รูยึดฝาครอบเพิ่มเติม | C | เพิ่มก๊อกเข้ากับขายึดเพื่อติดฝาครอบ (M5 สองด้าน) (สกรูยึด HCBM) | HBLFSD5 |
| HBLFSDK5 | |||
| HBLFUD5 | |||
| HBLFSDW5 |
| การเปลี่ยนแปลง | รหัส | ข้อมูลจำเพาะ | ขายึดที่ใช้งานได้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตั้ง สลักเกลียวและ น็อต ที่เกี่ยวข้อง | SET SST (สแตนเลส) SEU (น็อตสปริงพรีฟิต) SSU (น็อตสปริงพรีฟิต สแตนเลส) SEP (น็อตสปริงฟิตติ้ง) SSP (น็อตสปริงฟิตติ้งสแตน เลส) SEC (โบลท์/น็อตพร้อมแหวนรอง) | ชุดโบลท์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับติดเหล็กยึดกับเฟรม (เพิ่มในราคาขายึด) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLFSD5
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSDK5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFUD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLFSDW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดงานเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
■การเจาะรูเพื่อติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา
คุณสามารถเพิ่มรูเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
ตัวอย่างโมเดลการตัดเฉือนเพิ่มเติม: HBLFSDW5-C
■รายละเอียดชุดสลักเกลียว/น็อตที่ใช้งานได้ของเหล็กฉาก 90 องศา
| รูปแบบการตัดเฉือนเพิ่มเติม | โบลท์ | น็อต | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ชนิด | รุ่น | วัสดุ | ตัวอุด | |
| SET | CBM5-10 | เหล็ก | เข้าก่อน | HNTT5-5 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB5-10 | สแตนเลส | เข้าก่อน | HNTTBS5-5 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM5-10 | เหล็ก | เข้าก่อน | HNTU5-5 | เหล็ก | ใช่ |
| SSU | SCB5-10 | สแตนเลส | เข้าก่อน | SHNTU5-5 | สแตนเลส | ใช่ |
| SEP | CBM5-10 | เหล็ก | เข้าช้า | HNTP5-5 | เหล็ก | ใช่ |
| SSP | SCB5-10 | สแตนเลส | เข้าช้า | SHNTP5-5 | สแตนเลส | ใช่ |
ตัวอย่างการใช้งานเหล็กฉาก 90 องศา
- เหล็กฉาก 90 องศา ประเภทนี้มีส่วนที่ยื่นออกมาพอดีกับร่องเฟรม
เหล็กฉาก 90 องศา ส่วนที่ยื่นออกมาป้องกันการหมุนระหว่างการยึดทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น - เหล็กฉาก 90 องศา การเชื่อมต่อสามารถทำได้โดยใช้การเชื่อมต่อรูปตัว L หรือการเชื่อมต่อแบบข้าม
สามารถใช้ได้แม้ว่าจะข้ามเฟรมก็ตาม

ข้อมูลทางเทคนิคเหล็กฉาก 90 องศา
■ แนวคิดเกี่ยวกับน้ำหนักที่อนุญาตของขายึดเหล็กฉาก 90 องศา

น้ำหนักที่อนุญาตในที่นี้หมายถึงน้ำหนักที่ขายึดสามารถรักษาตำแหน่งได้ (ไม่มีการแตกหัก/ลื่นไถลเกิดขึ้น) เมื่อรูยึดทั้งหมดของขายึดได้รับการแก้ไขด้วยสลักเกลียวและมีการใช้โหลด
สินค้าที่คล้ายกันเหล็กฉาก 90 องศา
■ 5 ซีรีส์ (ความกว้างของร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 2 แถว- ตัวยึดเหล็กฉาก 90 องศา
| ชื่อสินค้า | ตัวยึดถอยหลังแบบมีส่วนยื่นออกมา (ผลิตภัณฑ์นี้) | ขายึดถอยหลังพร้อมส่วนที่ยื่นออกมา | ขายึดที่มีส่วนยื่นออก | ขายึดหนาอัดขึ้นรูป | ขายึดหนาพิเศษอัดขึ้นรูป | ขายึดหนาอัดขึ้นรูป | ขายึดบาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาพ |
| ||||||
| ตำแหน่งที่ยื่นออกมา | โดยมีส่วนยื่นออกมาทั้งสองด้าน | มีส่วนยื่นออกมาทั้งสองด้าน/ มีส่วนยื่นออกมาด้านเดียว | โดยมีส่วนยื่นออกมาทั้งสองด้าน | - | - | - | - |
| น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต (นิวตัน) | 2156 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 2156 | 686/1176/1617 |
| วัสดุ | ADC12 | ADC12 | ADC12 | A6063S-T5 A6N01SS-T5 | A6063S-T5 A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 | A6N01SS-T5 |
| คุณสมบัติ | ยางและรูยึด 4 รูที่ด้านหนึ่งเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น | สามารถเชื่อมต่อรูปตัว L และการเชื่อมต่อข้ามได้ มีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อให้วางตำแหน่งได้ง่าย | มีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อให้วางตำแหน่งได้ง่าย รูปทรงป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสม | นี่คือเหล็กยึดหนาอัดขึ้นรูป เข้ากันได้กับการทาสีใส | เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นจากเหล็กยึดหนาแบบอัดขึ้นรูป รูปทรงป้องกันไม่ให้ฝุ่นสะสม | ประเภทนี้มีรูยึด 4 รูที่ด้านหนึ่งเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น | มีประสิทธิภาพในการประหยัดพื้นที่ระหว่างการติดตั้ง ตำแหน่งรูสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตัดเฉือนเพิ่มเติม |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเหล็กฉาก 90 องศา
■5 ซีรีส์ (ความกว้างของร่อง 6 มม.) ของเหล็กฉาก 90 องศา
| ชื่อสินค้า | กรอบอลูมิเนียม | ข้อต่อคนตาบอด | ฝาครอบเฟรม | ฝาครอบร่อง | น็อต |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย |
|
|
|
|
|
| หน้าสินค้า | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |