(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ประหยัดราคา เพลทยึดที่มีประสิทธิภาพคุ้มราคา [วัสดุ] SS400
รหัสสินค้า |
---|
FJKMT12 |
FJKMT16 |
FJKMT20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.15 | PLATEFORADJUSTERPAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 22.5 | 19.3 | |
฿ 36.40 | PLATE FOR ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 24.5 | ||
฿ 60.52 | PLATE FOR ADJUSTER PAD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 28 | 31.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เพลทยึดสำหรับขาปรับระดับ | สเปค | รุ่นประหยัด | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบไบรท์โครเมต |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SS400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง