(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลสไปลน์ ที่มีเกลียว เกลียวนอก แบบขั้นบันได บันไดที่ปลายทั้งสองข้าง มาตรฐาน นี้ช่วยให้ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง และการส่ง แรงบิด แบบหมุนมีความแม่นยำสูง นอกจากนี้พื้นที่ หน้าสัมผัส ระหว่าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลูกปืน กลึงเข้ากับ เพลา และลูก เหล็กกล้า มีขนาดใหญ่ ส่งผลให้ พิกัดน้ำหนัก มากและมีอายุการใช้งานยาวนาน แม้แต่ แกน เดียวก็สามารถใช้เป็น ไกด์ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ได้ ทำให้มี การออกแบบ ที่กะทัดรัด
มี ซีล กันฝุ่นติดอยู่ที่ น๊อตตัวเมีย ดังนั้นลูกบอลจะไม่หลุดออกแม้ว่าจะถอด เพลาสไปลน์ ออกแล้วก็ตาม
ปลายสเต็ปและมีเกลียวสองด้าน | เพลาสไปลน์[ M ]นัทเทียบเท่า SUJ2 [M]เทียบเท่า SCM415[H]ความแข็ง : 58HRC ~ | เพลาสไปลน์, นัท[M]วัสดุ: เทียบเท่า SUS440C [H]ความแข็ง: 55HRC ~ |
นัท 1 ชิ้น | นัท 1 ชิ้น | |
มีนัทหน้าแปลนกลม | BSYM | BSYMS |
มีนัทหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | BSYN | — |
มีนัทตรง | BSYS | BSYSS |
รหัสสินค้า | — | L | — | F | — | E | — | B | — | S | — | P | — | Q | — | M | — | N |
BSYS8![]() ![]() | — — — | 250 250 250 | — — — | F20 F20 F20 | — — — | E20 E20 E20 | — — — | B8 B8 B8 | — — — | S8 S8 S8 | — — — | P6 P6 P6 | — — — | Q6 Q6 Q6 | — — — | M6 M6 M6 | — — — | N6 N6 N6 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้น 1 มม | P, Q การเลือก | ตัวเลือก M (หยาบ) / N (หยาบ) (M ≤ P, N ≤ Q) | D | (Y) | มวล (กก./ม.) | |||||||||||||||||||||||
ชนิด | ลำดับที่ | L | F, E | B, S | ชนิดนัท 1 ตัว | ||||||||||||||||||||||||
ชนิดนัท 1 ตัว | ต่ำสุด~สูงสุด | ||||||||||||||||||||||||||||
BSYM BSYN BSYS BSYMS BSYSS | * 6 | 60 to 400 (190) | เมื่อ P, Q=3 4 ≤ F, E ≤ 9 เมื่อ P, Q=4 4 ≤ F, E ≤ 16 เมื่อ P, Q=5 4 ≤ F, E ≤ P, Qx5 [ ! ]F, E ≥ B, S+2 | เมื่อ M, N=3 2 ≤ B, S ≤ M, Nx3 เมื่อ M, N=4 2 ≤ B, S ≤ M, Nx4 เมื่อ M, N≥5 2 ≤ B, S ≤ M, Nx5 [ ! ] B≥Pitchx3+ℓ [ ! ]สำหรับวัสดุ SUS จะเป็น M, N≤B, S≤M, Nx3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 52 to 392 (182) | 0.23 | ||||||||||||||||
* 8 | 60 to 400 (190) | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 52 to 392 (182) | 0.39 | |||||||||||||||||||
* 10 | 60 to 600 (390) | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10.4 | 52 to 592 (382) | 0.65 | |||||||||||||||||
* 13 | 60 to 600 (390) | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13.4 | 52 to 592 (382) | 1.11 | |||||||||||||||||
* 16 | 70 to 600 (390) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16.6 | 62 to 592 (382) | 1.65 | |||||||||||||||
20 | 80 to 700 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20.6 | 72 to 692 | 2.57 | ||||||||||||||
25 | 90 to 900 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25.8 | 82 to 892 | 4.04 | ||||||||||||
30 | 100 to 1150 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30.8 | 92 to 1142 | 5.85 |
ลำดับที่ | D (h6) | L | Df | H | P.C.D. | d1 | d2 | H | W | D | B | ค่าพิกัดแรงบิดพื้นฐาน | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โมเมนต์ สแตติก อนุญาต | มวล (กก.) | |||
Dynamic Ct (น•ม) | Static C0t (น•ม) | Dynamic C (kN) | Static C0 (kN) | M01 (น•ม) | M02 (น•ม) | |||||||||||||
6 | 14 | 25 | 30 | 6 | 22 | 3.5 | 6 | 3.1 | 6.5 | 1.5 | 18 | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.03 |
8 | 16 | 32 | 24 | 21 | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.04 | |||||||
10 | 21 | 40 (33) | 42 (41) | 6 (8) | 32 (30) | 4.5 | 8 | 4.4 (5.3) | 14 (8.5) | 25 | 19 (11) | 34 (21) | 3.8 (2.4) | 6.9 (4.3) | 26 (15) | 181 (102) | 0.09 | |
13 | 24 | 44 (36) | 44 (45) | 7 (8) | 33 (34) | 15 (10) | — | 28 (20) | 52 (37) | 4.6 (3.3) | 8.3 (5.9) | 36 (22) | 251 (148) | 0.11 | ||||
16 | 31 | 50 | 51 | 7 | 40 | 4.4 | 18 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.2 | ||||
20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 | 22.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.3 | |
25 | 42 | 71 | 65 | 52 | 26.5 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.4 | ||||||
30 | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.5 | 30 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.57 |
ลำดับที่ | D (h6) | L | B | t (+0.05 ( 0 | D | α | ค่าพิกัดแรงบิดพื้นฐาน | โหลดพิกัดพื้นฐาน | โมเมนต์ สแตติก อนุญาต | มวล (กก.) | ขนาดของลิ่ม (มีมาให้) | |||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | Dynamic Ct (น•ม) | Static C0t (น•ม) | Dynamic C (kN) | Static C0 (kN) | M01 (น•ม) | M02 (น•ม) | B | H | L1 | R | ||||||||||
ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | |||||||||||||||||||
6 | 14 | 25 | 2.5 | +0.014 0 | 1.2 | 1.5 | 15° | 3.8 | 7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.012 | 2.5 | +0.016 +0.006 | 2.5 | 0 -0.025 | 10.5 | 1.25 |
8 | 16 | 25° | 4.8 | 8.7 | 1.2 | 2.1 | 5 | 36 | 0.013 | 10.5 | ||||||||||
10 | 21 | 40 (33) | 3 | 1.5 | — | 19 (11) | 34 (21) | 3.8 (2.4) | 6.9 (4.3) | 26 (15) | 181 (102) | 0.06 | 3 | 3 | 17 (14) | 1.5 | ||||
13 | 24 | 44 (36) | 28 (20) | 52 (37) | 4.6 (3.3) | 8.3 (5.9) | 36 (22) | 251 (148) | 0.07 | 17 (14) | ||||||||||
16 | 31 | 50 | 3.5 | +0.018 0 | 2 | 51 | 93 | 6.2 | 11.1 | 56 | 386 | 0.15 | 3.5 | +0.024 +0.012 | 3.5 | 0 -0.030 | 18 | 1.75 | ||
20 | 35 | 63 | 4 | 2.5 | 2 | 85 | 154 | 8.5 | 15.3 | 83 | 611 | 0.2 | 4 | 4 | 29 | 2 | ||||
25 | 42 | 71 | 193 | 348 | 15.4 | 27.7 | 173 | 1248 | 0.29 | 33 | ||||||||||
30 | 47 | 80 | 2.5 | 272 | 490 | 18.5 | 33.3 | 212 | 1581 | 0.37 | 42 |
รหัสสินค้า |
---|
BSYM6-[60-500/1]-F[4-25/1]-E[4-25/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYM6G-[60-500/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYM6L-[60-500/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYM8-[60-600/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[4,5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYM8G-[60-600/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYM8L-[60-600/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYM10-[60-800/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYM10G-[60-800/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYM10L-[60-800/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYM13-[60-800/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYM13G-[60-800/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYM13L-[60-800/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYM16-[70-1000/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[2-60/1]-S[2-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYM16G-[70-1000/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[2-60/1]-S[2-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYM16L-[70-1000/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[2-60/1]-S[2-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYM20-[80-1000/1]-F[4-80/1]-E[4-80/1]-B[2-90/1]-S[2-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-Q[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
BSYM20G-[80-1000/1]-F[4-80/1]-E[4-80/1]-B[2-90/1]-S[2-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-Q[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
BSYM20L-[80-1000/1]-F[4-80/1]-E[4-80/1]-B[2-90/1]-S[2-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-Q[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
BSYM25-[90-1300/1]-F[4-100/1]-E[4-100/1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-Q[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
BSYM25G-[90-1300/1]-F[4-100/1]-E[4-100/1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-Q[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
BSYM25L-[90-1300/1]-F[4-100/1]-E[4-100/1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-Q[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
BSYM30-[100-1300/1]-F[4-125/1]-E[4-125/1]-B[2-120/1]-S[2-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-Q[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24]-N[8,10,12,16,20,24] |
BSYM30G-[100-1300/1]-F[4-125/1]-E[4-125/1]-B[2-120/1]-S[2-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-Q[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24]-N[8,10,12,16,20,24] |
BSYM30L-[100-1300/1]-F[4-125/1]-E[4-125/1]-B[2-120/1]-S[2-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-Q[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24]-N[8,10,12,16,20,24] |
BSYMS6-[60-190/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[3-15/1]-S[3-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYMS6G-[60-190/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[3-15/1]-S[3-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYMS6L-[60-190/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[3-15/1]-S[3-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYMS8-[60-190/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[4-18/1]-S[4-30/1]-P[4,5,6]-Q[4,5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYMS8G-[60-190/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[4-18/1]-S[4-30/1]-P[4,5,6]-Q[4,5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYMS8L-[60-190/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[4-18/1]-S[4-30/1]-P[4,5,6]-Q[4,5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYMS10-[60-390/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[4-24/1]-S[4-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYMS10G-[60-390/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[4-24/1]-S[4-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYMS10L-[60-390/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[4-24/1]-S[4-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYMS13-[60-390/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[5-30/1]-S[5-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYMS13G-[60-390/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[5-30/1]-S[5-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYMS13L-[60-390/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[5-30/1]-S[5-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYMS16-[70-390/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[5-39/1]-S[5-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYMS16G-[70-390/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[5-39/1]-S[5-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYMS16L-[70-390/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[5-39/1]-S[5-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYN6-[60-500/1]-F[4-30/1]-E[4-16/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYN6G-[60-500/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYN6L-[60-500/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYN8-[60-600/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYN8G-[60-600/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYN8L-[60-600/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYN10-[60-800/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYN10G-[60-800/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYN10L-[60-800/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYS6-[60-500/1]-F[4-9/1]-E[4-25/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYS6G-[60-500/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYS6L-[60-500/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[2-25/1]-S[2-25/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYS8-[60-600/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYS8G-[60-600/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYS8L-[60-600/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[2-30/1]-S[2-30/1]-P[4,5,6]-Q[5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYS10-[60-800/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYS10G-[60-800/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYS10L-[60-800/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[2-40/1]-S[2-40/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYS13-[60-800/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYS13G-[60-800/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYS13L-[60-800/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[2-50/1]-S[2-50/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYS16-[70-1000/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[2-60/1]-S[2-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYS16G-[70-1000/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[2-60/1]-S[2-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYS16L-[70-1000/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[2-60/1]-S[2-60/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYS20-[80-1000/1]-F[4-80/1]-E[4-80/1]-B[2-90/1]-S[2-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-Q[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
BSYS20G-[80-1000/1]-F[4-80/1]-E[4-80/1]-B[2-90/1]-S[2-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-Q[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
BSYS20L-[80-1000/1]-F[4-80/1]-E[4-80/1]-B[2-90/1]-S[2-90/1]-P[8,10,12,13,15,16]-Q[8,10,12,13,15,16]-M[6,8,10,12,16]-N[6,8,10,12,16] |
BSYS25-[90-1300/1]-F[4-100/1]-E[4-100/1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-Q[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
BSYS25G-[90-1300/1]-F[4-100/1]-E[4-100/1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-Q[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
BSYS25L-[90-1300/1]-F[4-100/1]-E[4-100/1]-B[2-100/1]-S[2-100/1]-P[8,10,12,13,15,16,20]-Q[8,10,12,13,15,16,20]-M[6,8,10,12,16,20]-N[6,8,10,12,16,20] |
BSYS30-[100-1300/1]-F[4-125/1]-E[4-125/1]-B[2-120/1]-S[2-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-Q[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24]-N[8,10,12,16,20,24] |
BSYS30G-[100-1300/1]-F[4-125/1]-E[4-125/1]-B[2-120/1]-S[2-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-Q[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24]-N[8,10,12,16,20,24] |
BSYS30L-[100-1300/1]-F[4-125/1]-E[4-125/1]-B[2-120/1]-S[2-120/1]-P[10,12,13,15,16,20,25]-Q[10,12,13,15,16,20,25]-M[8,10,12,16,20,24]-N[8,10,12,16,20,24] |
BSYSS6-[60-190/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[3-15/1]-S[3-15/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYSS6G-[60-190/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[3-15/1]-S[3-15/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYSS6L-[60-190/1]-F[4-9/1]-E[4-9/1]-B[3-15/1]-S[3-15/1]-P[3,4,5]-Q[3,4,5]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
BSYSS8-[60-190/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[4-18/1]-S[4-18/1]-P[4,5,6]-Q[4,5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYSS8G-[60-190/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[4-18/1]-S[4-18/1]-P[4,5,6]-Q[4,5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYSS8L-[60-190/1]-F[4-30/1]-E[4-30/1]-B[4-18/1]-S[4-18/1]-P[4,5,6]-Q[4,5,6]-M[4,5,6]-N[4,5,6] |
BSYSS10-[60-390/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[4-24/1]-S[4-24/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYSS10G-[60-390/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[4-24/1]-S[4-24/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYSS10L-[60-390/1]-F[4-40/1]-E[4-40/1]-B[4-24/1]-S[4-24/1]-P[4,5,6,8]-Q[5,6,8]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
BSYSS13-[60-390/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[5-30/1]-S[5-30/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYSS13G-[60-390/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[5-30/1]-S[5-30/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYSS13L-[60-390/1]-F[4-50/1]-E[4-50/1]-B[5-30/1]-S[5-30/1]-P[5,6,8,10]-Q[5,6,8,10]-M[5,6,8,10]-N[5,6,8,10] |
BSYSS16-[70-390/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[5-39/1]-S[5-39/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYSS16G-[70-390/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[5-39/1]-S[5-39/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
BSYSS16L-[70-390/1]-F[4-65/1]-E[4-65/1]-B[5-39/1]-S[5-39/1]-P[5,6,8,10,12,13]-Q[5,6,8,10,12,13]-M[6,8,10,12]-N[6,8,10,12] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด น๊อตตัวเมีย | เพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวรวม น๊อตตัวเมีย (มิลลิเมตร) | น๊อตตัวเมีย OD (Ø) | วัสดุเพลา | เพลา ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | จาระบี | B (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | ยังไม่มีข้อความ (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 25 | 4 ~ 25 | 4 ~ 25 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 25 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 25 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 70 ~ 1000 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 60 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 2 ~ 60 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 70 ~ 1000 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 60 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 2 ~ 60 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 70 ~ 1000 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 60 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 2 ~ 60 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 80 ~ 1000 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 90 | 4 ~ 80 | 4 ~ 80 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 2 ~ 90 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 80 ~ 1000 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 90 | 4 ~ 80 | 4 ~ 80 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 2 ~ 90 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 80 ~ 1000 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 90 | 4 ~ 80 | 4 ~ 80 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 2 ~ 90 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 1300 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 100 | 4 ~ 100 | 4 ~ 100 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 2 ~ 100 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 1300 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 100 | 4 ~ 100 | 4 ~ 100 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 2 ~ 100 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 1300 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 100 | 4 ~ 100 | 4 ~ 100 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 2 ~ 100 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 1300 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 120 | 4 ~ 125 | 4 ~ 125 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 2 ~ 120 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 1300 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 120 | 4 ~ 125 | 4 ~ 125 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 2 ~ 120 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 1300 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 120 | 4 ~ 125 | 4 ~ 125 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 2 ~ 120 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 3 ~ 15 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 3 ~ 15 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 3 ~ 15 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 4 ~ 18 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 4 ~ 18 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 4 ~ 18 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 33 | 21 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 4 ~ 24 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 4 ~ 40 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 390 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 4 ~ 24 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 4 ~ 40 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 10.4 | 33 | 21 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 4 ~ 24 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 4 ~ 40 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 13.4 | 36 | 24 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 5 ~ 30 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 50 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 13.4 | 36 | 24 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | เทียบเท่า SUS440C | LG2 | 5 ~ 30 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 50 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 13.4 | 36 | 24 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 5 ~ 30 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 50 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUS440C | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 5 ~ 39 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 5 ~ 60 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 5 ~ 39 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 5 ~ 60 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนกลม | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUS440C | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 5 ~ 39 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 5 ~ 60 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 25 | 4 ~ 16 | 4 ~ 30 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 25 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 25 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | [ชนิดหน้าแปลน] หน้าแปลนขนาดเล็ก | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 25 | 4 ~ 25 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 25 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 500 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 25 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 2 ~ 25 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 600 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 5 ~ 6 | 2 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 2 ~ 40 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 13.4 | 44 | 24 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 800 | 4600 | 28 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 2 ~ 50 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 70 ~ 1000 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 60 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 2 ~ 60 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 70 ~ 1000 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 60 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 2 ~ 60 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 70 ~ 1000 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 60 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 2 ~ 60 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 80 ~ 1000 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 90 | 4 ~ 80 | 4 ~ 80 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 2 ~ 90 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 80 ~ 1000 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 90 | 4 ~ 80 | 4 ~ 80 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 2 ~ 90 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 20.6 | 63 | 35 | เทียบเท่า SUJ2 | 80 ~ 1000 | 8500 | 85 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 90 | 4 ~ 80 | 4 ~ 80 | 6 ~ 16 | 6 ~ 16 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 2 ~ 90 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 1300 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 100 | 4 ~ 100 | 4 ~ 100 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 2 ~ 100 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 1300 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 100 | 4 ~ 100 | 4 ~ 100 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 2 ~ 100 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 25.8 | 71 | 42 | เทียบเท่า SUJ2 | 90 ~ 1300 | 15400 | 193 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 100 | 4 ~ 100 | 4 ~ 100 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | 2 ~ 100 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | แบบตรง | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 1300 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | มาตรฐาน (S2) | 2 ~ 120 | 4 ~ 125 | 4 ~ 125 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 2 ~ 120 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 1300 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 2 ~ 120 | 4 ~ 125 | 4 ~ 125 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 2 ~ 120 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | แบบตรง | 30.8 | 80 | 47 | เทียบเท่า SUJ2 | 100 ~ 1300 | 18500 | 272 | เทียบเท่า SCM415 | ET-100K | 2 ~ 120 | 4 ~ 125 | 4 ~ 125 | 8 ~ 24 | 8 ~ 24 | 10 ~ 25 | 10 ~ 25 | 2 ~ 120 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบตรง | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 3 ~ 15 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 15 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | แบบตรง | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 3 ~ 15 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 15 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | แบบตรง | 6 | 25 | 14 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 3.8 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 3 ~ 15 | 4 ~ 9 | 4 ~ 9 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | 3 ~ 15 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบตรง | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 4 ~ 18 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 18 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | แบบตรง | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 4 ~ 18 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 18 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | แบบตรง | 8 | 25 | 16 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 190 | 1200 | 4.8 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 4 ~ 18 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 4 ~ 18 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบตรง | 10.4 | 33 | 21 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 4 ~ 24 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 4 ~ 24 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | แบบตรง | 10.4 | 40 | 21 | เทียบเท่า SUJ2 | 60 ~ 390 | 3800 | 19 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 4 ~ 24 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 4 ~ 24 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | แบบตรง | 10.4 | 33 | 21 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 2400 | 11 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 4 ~ 24 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 4 ~ 24 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบตรง | 13.4 | 36 | 24 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 5 ~ 30 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | แบบตรง | 13.4 | 36 | 24 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | เทียบเท่า SUS440C | LG2 | 5 ~ 30 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | แบบตรง | 13.4 | 36 | 24 | เทียบเท่า SUS440C | 60 ~ 390 | 3300 | 20 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 5 ~ 30 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | แบบตรง | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUS440C | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SUS440C | มาตรฐาน (S2) | 5 ~ 39 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 5 ~ 39 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | แบบตรง | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUJ2 | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SCM415 | LG2 | 5 ~ 39 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 5 ~ 39 | ||
- | BALL SPLINE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | แบบตรง | 16.6 | 50 | 31 | เทียบเท่า SUS440C | 70 ~ 390 | 6200 | 51 | เทียบเท่า SUS440C | ET-100K | 5 ~ 39 | 4 ~ 65 | 4 ~ 65 | 6 ~ 12 | 6 ~ 12 | 5 ~ 13 | 5 ~ 13 | 5 ~ 39 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เพลาตัน | ความยาว น๊อตตัวเมีย | มาตรฐาน | พรีโหลด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | แบบขั้นบันได และ เกลียว | รูปทรง ท้าย (ขวา) | แบบขั้นบันได และ เกลียว |
แรงบิด | แรงบิด กลาง | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง