1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดมุม/พื้นผิวติดตั้งมีรูต๊าป, กำหนดตำแหน่งรูยึดได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฉากยึดมุม/พื้นผิวติดตั้งมีรูต๊าป, กำหนดตำแหน่งรูยึดได้
  • ฉากยึดมุม/พื้นผิวติดตั้งมีรูต๊าป, กำหนดตำแหน่งรูยึดได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แท่นรองงาน มุมฉาก/ พื้นผิว ติดตั้งที่ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ตำแหน่ง รูติดตั้ง แบบตั้งค่าได้
แท่นรองงาน มุมฉาก มักใช้ในการประกอบโครงสร้างเครื่องจักร และมีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความสูง H ต่ำสุด/สูงสุด (mm.) : 60 และ 400
● ขนาด A ต่ำสุด/สูงสุด (mm.) : 40 และ 150
● วัสดุ : FC250 และ AC7A
● กระบวนการเตรียมผิว : การชุบนิเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, การชุบดำ, การเคลือบผิวด้วยสีรองพื้น (สีเทา) และ ไม่มี
[การประยุกต์ใช้งาน]
แท่นรองงาน มุมฉาก มักใช้ยึดจับชิ้นงานอย่างปลอดภัยและแม่นยำในระหว่างกระบวนการกัด เจาะ เจียร หรือประกอบ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
IKFT60-A40-P20-Y[15-25/1]-G0-M4
IKFT60-A40-P20-Y[15-25/1]-G[9-30/1]-M4
IKFT100-A40-P20-Y[15-70/1]-G0-M4
IKFT100-A40-P20-Y[15-70/1]-G[9-70/1]-M4
IKFT100-A50-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT100-A50-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G[10-65/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT100-A100-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT100-A100-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G[10-65/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT150-A50-P30-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT150-A50-P30-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT150-A70-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT150-A70-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT150-A75-P[30-45/1]-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT150-A75-P[30-45/1]-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT150-A100-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT150-A100-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT200-A75-P[30-70/1]-Y[25-160/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT200-A75-P[30-70/1]-Y[25-160/1]-G[10-165/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT200-A120-P[30-70/1]-Y[25-160/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT200-A120-P[30-70/1]-Y[25-160/1]-G[10-165/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT250-A120-P[30-70/1]-Y[30-205/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT250-A120-P[30-70/1]-Y[30-205/1]-G[10-210/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT300-A150-P[30-70/1]-Y[30-255/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT300-A150-P[30-70/1]-Y[30-255/1]-G[10-260/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT350-A150-P[30-70/1]-Y[30-305/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT350-A150-P[30-70/1]-Y[30-305/1]-G[10-310/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT400-A150-P[30-70/1]-Y[30-355/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFT400-A150-P[30-70/1]-Y[30-355/1]-G[10-360/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA100-A50-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA100-A50-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G[10-65/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA100-A100-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA100-A100-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G[10-65/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA150-A70-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA150-A70-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA150-A100-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA150-A100-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA200-A120-P[30-70/1]-Y[25-160/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA200-A120-P[30-70/1]-Y[25-160/1]-G[10-165/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA250-A120-P[30-70/1]-Y[30-205/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA250-A120-P[30-70/1]-Y[30-205/1]-G[10-210/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA300-A150-P[30-70/1]-Y[30-255/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA300-A150-P[30-70/1]-Y[30-255/1]-G[10-260/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA350-A150-P[30-70/1]-Y[30-305/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA350-A150-P[30-70/1]-Y[30-305/1]-G[10-310/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA400-A150-P[30-70/1]-Y[30-355/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTA400-A150-P[30-70/1]-Y[30-355/1]-G[10-360/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB60-A40-P20-Y[15-25/1]-G0-M4
IKFTB60-A40-P20-Y[15-25/1]-G[9-30/1]-M4
IKFTB100-A40-P20-Y[15-70/1]-G0-M4
IKFTB100-A40-P20-Y[15-70/1]-G[9-70/1]-M4
IKFTB100-A50-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB100-A50-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G[10-65/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB100-A100-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB100-A100-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G[10-65/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB150-A50-P30-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB150-A50-P30-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB150-A70-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB150-A70-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB150-A75-P[30-45/1]-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB150-A75-P[30-45/1]-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB150-A100-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB150-A100-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB200-A75-P[30-70/1]-Y[25-160/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB200-A75-P[30-70/1]-Y[25-160/1]-G[10-165/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB200-A120-P[30-70/1]-Y[25-160/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB200-A120-P[30-70/1]-Y[25-160/1]-G[10-165/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB250-A120-P[30-70/1]-Y[30-205/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB250-A120-P[30-70/1]-Y[30-205/1]-G[10-210/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB300-A150-P[30-70/1]-Y[30-255/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB300-A150-P[30-70/1]-Y[30-255/1]-G[10-260/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB350-A150-P[30-70/1]-Y[30-305/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB350-A150-P[30-70/1]-Y[30-305/1]-G[10-310/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB400-A150-P[30-70/1]-Y[30-355/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTB400-A150-P[30-70/1]-Y[30-355/1]-G[10-360/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTM60-A40-P20-Y[15-25/1]-G0-M4
IKFTM60-A40-P20-Y[15-25/1]-G[9-30/1]-M4
IKFTM100-A40-P20-Y[15-70/1]-G0-M4
IKFTM100-A40-P20-Y[15-70/1]-G[9-70/1]-M4
IKFTM100-A50-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTM100-A50-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G[10-65/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTM100-A100-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTM100-A100-P[30-70/1]-Y[25-60/1]-G[10-65/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTM150-A50-P30-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTM150-A50-P30-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTM150-A70-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTM150-A70-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTM150-A75-P[30-45/1]-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTM150-A75-P[30-45/1]-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTM150-A100-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G0-M[5,​6,​8,​10,​12]
IKFTM150-A100-P[30-70/1]-Y[25-110/1]-G[10-115/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
G
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
P
(มิลลิเมตร)
Y
(มิลลิเมตร)

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)6040042015 ~ 25

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)60409 ~ 3042015 ~ 25

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)10040042015 ~ 70

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)100409 ~ 7042015 ~ 70

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)1005005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)1005010 ~ 655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)10010005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)10010010 ~ 655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)1505005 ~ 123025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)1505010 ~ 1155 ~ 123025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)1507005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)1507010 ~ 1155 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)1507505 ~ 1230 ~ 4525 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)1507510 ~ 1155 ~ 1230 ~ 4525 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)15010005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)15010010 ~ 1155 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)2007505 ~ 1230 ~ 7025 ~ 160

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)2007510 ~ 1655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 160

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)20012005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 160

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)20012010 ~ 1655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 160

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)25012005 ~ 1230 ~ 7030 ~ 205

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)25012010 ~ 2105 ~ 1230 ~ 7030 ~ 205

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)30015005 ~ 1230 ~ 7030 ~ 255

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)30015010 ~ 2605 ~ 1230 ~ 7030 ~ 255

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)35015005 ~ 1230 ~ 7030 ~ 305

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)35015010 ~ 3105 ~ 1230 ~ 7030 ~ 305

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)40015005 ~ 1230 ~ 7030 ~ 355

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-แปรงทาสี สีรองพื้น (สีเทา)40015010 ~ 3605 ~ 1230 ~ 7030 ~ 355

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี1005005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี1005010 ~ 655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี10010005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี10010010 ~ 655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี1507005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี1507010 ~ 1155 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี15010005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี15010010 ~ 1155 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี20012005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 160

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี20012010 ~ 1655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 160

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี25012005 ~ 1230 ~ 7030 ~ 205

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี25012010 ~ 2105 ~ 1230 ~ 7030 ~ 205

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี30015005 ~ 1230 ~ 7030 ~ 255

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี30015010 ~ 2605 ~ 1230 ~ 7030 ~ 255

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี35015005 ~ 1230 ~ 7030 ~ 305

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี35015010 ~ 3105 ~ 1230 ~ 7030 ~ 305

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี40015005 ~ 1230 ~ 7030 ~ 355

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10[อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียมไม่มี40015010 ~ 3605 ~ 1230 ~ 7030 ~ 355

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ6040042015 ~ 25

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ60409 ~ 3042015 ~ 25

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ10040042015 ~ 70

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ100409 ~ 7042015 ~ 70

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ1005005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ1005010 ~ 655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ10010005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ10010010 ~ 655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ1505005 ~ 123025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ1505010 ~ 1155 ~ 123025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ1507005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ1507010 ~ 1155 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ1507505 ~ 1230 ~ 4525 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ1507510 ~ 1155 ~ 1230 ~ 4525 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ15010005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ15010010 ~ 1155 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ2007505 ~ 1230 ~ 7025 ~ 160

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ2007510 ~ 1655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 160

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ20012005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 160

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ20012010 ~ 1655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 160

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ25012005 ~ 1230 ~ 7030 ~ 205

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ25012010 ~ 2105 ~ 1230 ~ 7030 ~ 205

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ30015005 ~ 1230 ~ 7030 ~ 255

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ30015010 ~ 2605 ~ 1230 ~ 7030 ~ 255

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ35015005 ~ 1230 ~ 7030 ~ 305

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ35015010 ~ 3105 ~ 1230 ~ 7030 ~ 305

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ40015005 ~ 1230 ~ 7030 ~ 355

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-การชุบออกไซด์สีดำ40015010 ~ 3605 ~ 1230 ~ 7030 ~ 355

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า6040042015 ~ 25

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า60409 ~ 3042015 ~ 25

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า10040042015 ~ 70

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า100409 ~ 7042015 ~ 70

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1005005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1005010 ~ 655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า10010005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า10010010 ~ 655 ~ 1230 ~ 7025 ~ 60

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1505005 ~ 123025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1505010 ~ 1155 ~ 123025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1507005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1507010 ~ 1155 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1507505 ~ 1230 ~ 4525 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1507510 ~ 1155 ~ 1230 ~ 4525 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า15010005 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

-

ANGLE PLATES 1 ชิ้น 5 วัน 10-ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า15010010 ~ 1155 ~ 1230 ~ 7025 ~ 110

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

เจาะรูด้วยเครื่องจักร รูทะลุ และ รูต๊าปเกลียว ความแข็งแรง มาตรฐาน (หล่อ)