(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โปรดใช้เป็นการเสริมแรงหลังจากเชื่อมต่อกับตัวยึด มีประสิทธิภาพสำหรับชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงมากขึ้นหลังจากเชื่อมต่อกับตัวยึด
รหัสสินค้า |
---|
HFBL6-3030-[100-500/1] |
HFBL6-3060-[100-500/1] |
HFBL6-6030-[100-500/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALUMINUM FRAME BRACKETS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับ 3030 | 2 | 100 ~ 500 | ||
- | ALUMINUM FRAME BRACKETS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับ 3060 | 4 | 100 ~ 500 | ||
- | ALUMINUM FRAME BRACKETS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สำหรับ 6030 | 2 | 100 ~ 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A6N01SS-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS |
---|---|---|---|---|---|
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 6 | ประเภทตัว เหล็กยึด | ตัวยึดสำหรับเสริมแรง | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง