1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก - พร้อมสวิตช์

MAGNET CATCHES WITH SWITCHES
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
    ฿ 263.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเนื่องจาก PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ตัวยึดแม่เหล็ก เพื่อตรวจจับการเปิดและปิดประตู (พร้อมสายนำ)


ไม่มี แผ่นเพลท จับ
■ ประสิทธิภาพ
ประเภทวงจร1 วงจร, 1 หน้า หน้าสัมผัส, วาล์วปรกติปิด
พิกัด (Rating)30 โวลต์ดีซี 10 มิลลิแอมป์ (โหลดไฟฟ้า ตัวต้านทาน)
แรงดันเปิด/ปิดสูงสุด500 V AC/ขั้นต่ำ
ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด100MΩ หรือมากกว่า (500 V DC)
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน-10°C to +70°C
ขดลวด สายนำไฟฟ้าสำหรับ IL-G ของ Japan Aviation Electronics
ความทนต่อแรงดึง ขดลวด สายนำไฟฟ้า1 กก
· วัสดุ
Part Nameวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
ตัวผลิตภัณฑ์หลักโพลีโพรพีลีน
แม่เหล็กเฟอร์ไรท์

สเปค

รหัสสินค้า
MGSTK
รหัสสินค้าแรงหน่วง (kgf)สีเคสน้ำหนัก (g)ราคาต่อหน่วยอัตราส่วนการลดราคาตามปริมาณการซื้อ
รุ่น1 to 9 ชิ้น10 to 4950 to 200
MGSTK3สีดำ13   
สำหรับการสั่งซื้อที่มากกว่าปริมาณที่ระบุ โปรดตรวจสอบกับ WOS
รหัสสินค้า
MGSTK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 263.90

MAGNET CATCHES WITH SWITCHES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้วยประเภท เซนเซอร์ ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม แรงยึดและแรงดึง(N) 29.4
ความยาว (W)(มิลลิเมตร) 50 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 12 วิธีการติดตั้ง การขัดมัน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) 4 แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม D จับ แผ่นเพลท ไม่มี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี
วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่มี ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) 15.5
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGSTK ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก - พร้อมสวิตช์

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้