1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อที่มีขาปรับระดับ/ ล้อมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,139.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อที่มีขาปรับระดับ/ ล้อมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
ลูกล้อชนิดนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ สามารถใช้งานพับพื้นที่ไม่ราบเรียบได้ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
- ชนิด ลูกล้อ : With Leveling Mounts
- ความสูงในการติดตั้ง (mm.) : 120 และ 145
- โหลดที่ยอมรับได้ (N) : 3000
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกล้อ (mm.) : 75 และ 100
- ความกว้าง ลูกล้อ (mm.) : 45
- วัสดุ :
ลูกล้อ - MC ไนลอน
โครงสร้าง - SPHC
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับวัตถุที่ต้องการขนย้ายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ในสำนักงาน ในอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CDAN75-M
CDAN100-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)

฿ 3,139.50

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012075

฿ 3,549.00

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10145100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ด้วยการ ขาตั้งปรับระดับ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 220.01 to 320.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่มี
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 300 วัสดุ ล้อ MC ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว(มิลลิเมตร) 105 ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น(มิลลิเมตร) 115
ความยาวของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 140 ความกว้างของแผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 140 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 45
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด ปานกลางและ โหลดหนัก ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้