1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดรับน้ำหนัก - ด้านอยู่กับที่/สี่เหลี่ยม/มีรูใส่สลักโดเวลพิน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดรับน้ำหนัก - ด้านอยู่กับที่/สี่เหลี่ยม/มีรูใส่สลักโดเวลพิน
  • ชุดรับน้ำหนัก - ด้านอยู่กับที่/สี่เหลี่ยม/มีรูใส่สลักโดเวลพิน
  • ชุดรับน้ำหนัก - ด้านอยู่กับที่/สี่เหลี่ยม/มีรูใส่สลักโดเวลพิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,489.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ ตลับลูกปืน เชิงมุม Class JIS 5 พร้อมการปรับ พรีโหลด ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหมุนที่ งานละเอียด และความเร็วสูง เพิ่ม ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน สำหรับ การวางตำแหน่ง ที่ด้านล่างของ ตัวเสื้อ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BSWG8
BSWG8S
BSWG10
BSWG10S
BSWG12
BSWG15
BSWG20
BSWG25
BSWG1022
BSWG1223
BSWG1526
BSWG1528
BSWGN8
BSWGN8S
BSWGN10
BSWGN10S
BSWGN12
BSWGN15
BSWGN20
BSWGN25
BSWGN1022
BSWGN1223
BSWGN1526
BSWGN1528
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว ความสูงของ เพลา h
(มิลลิเมตร)
ความหนาของส แบบเหลี่ยม แบบ L / แบบกลม แบบ F (มม.)
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ซีลน้ำมัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา บังคับใช้
(Ø)

฿ 3,890.25

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108การชุบออกไซด์สีดำ1723524400440011.5

฿ 3,890.25

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108การชุบออกไซด์สีดำ1723524400440010

฿ 3,489.85

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010การชุบออกไซด์สีดำ2524706100415014

฿ 3,489.85

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010การชุบออกไซด์สีดำ2524706100415012

฿ 3,562.65

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012การชุบออกไซด์สีดำ2524706650490015

฿ 4,054.05

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 3 วัน 1015การชุบออกไซด์สีดำ3025807600630020

฿ 4,995.90

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020การชุบออกไซด์สีดำ304295179001680025

฿ 5,796.70

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025การชุบออกไซด์สีดำ3548105202002060031

฿ 3,489.85

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010การชุบออกไซด์สีดำ2224706100415014

฿ 3,562.65

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012การชุบออกไซด์สีดำ2324706650490015

฿ 4,054.05

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015การชุบออกไซด์สีดำ2625807600630020

฿ 4,054.05

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015การชุบออกไซด์สีดำ2825807600630020

฿ 4,481.75

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1723524400440011.5

฿ 4,481.75

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า1723524400440010

฿ 3,999.45

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2524706100415014

฿ 3,999.45

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2524706100415012

฿ 4,058.60

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2524706650490015

฿ 4,654.65

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า3025807600630020

฿ 5,642.00

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า304295179001680025

฿ 6,902.35

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า3548105202002060031

฿ 3,999.45

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2224706100415014

฿ 4,058.60

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2324706650490015

฿ 4,654.65

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2625807600630020

฿ 4,654.65

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1015ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า2825807600630020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยึดอยู่กับที่ มาตรฐาน ด้านที่มีรู สลักโดเวล/น็อกพิน รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง การติดตั้งใบหน้า
ชนิดมีตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม ความแม่นยำ ของแบริ่ง เกรด 5 วัสดุ S45C
SET ชุดรับน้ำหนักสำหรับด้านยึดอยู่กับที่เท่านั้น

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้